メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
詳細を確認
| 部品 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| ①プランジャ | BeCu | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ②バレル | リン青銅 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ③スプリング | ステンレス | - |
| 型番 |
| C-NP604-A |
| 型番 | 先端形状 | 最小取付 ピッチ* | フル ストローク | スプリング圧 | 許容 電流 | 抵抗値 | 交換目安 回数 | ¥基準単価(50個入り) | ¥先端形状価格(基準価格+) | ||
| 初期 | 2/3ストローク | AK・RH | その他 | ||||||||
| C-NP604 | A・B・C・D19・E・ER | 2.54mm | 4mm | 10gf | 110gf | 3A | 50mΩ | 10万回 | 3,500 | - | 0 |
| C-NP604HD | A・AK・B・C・D19・ER・RH | 39gf | 160gf | 500 | |||||||
| 当社類似品 NP604/NP604HD | エコノミーシリーズ C-NP604/C-NP604HD | ||
| プランジャ材質 | SK4 | BeCu | |
| バレル・リセプタクル材質 | 黄銅 | リン青銅 | |
| プランジャ表面処理 | ニッケル下地ロジュームメッキ仕上 | ニッケルメッキ下地金メッキ仕上 | |
| スプリング圧 | 初期 | 15gf/25gf | 10gf/39gf |
| 2/3ストローク | 50gf/100gf | 110gf/160gf | |
| 最小取付けピッチ | 2.0mm | 2.54mm | |
| フルストローク | 6.5mm | 4.0mm | |
| 許容電流 | 3A | 3A | |
| 抵抗値 | 60mΩ | 50mΩ | |
| 交換目安回数 | 25万回 | 10万回 | |
| RoHS10 | 対応 | 対応 | |

| 種類 | 代表的な用途 |
| コンタクトプローブ | プリント基板、基板実装、半導体・インサーキット、ハーネス検査等の幅広い用途にてご使用いただけます。 |
| 両端プローブ | リセプタクルが不要な為、より狭い取付ピッチでの取付けが可能です。 |



| コンタクトプローブ/リセプタクル 604シリーズ | |
NR604 リセクタプル ![]() | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
高品質の代替品
|
|---|
3,500円 ( 3,850円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
3,500円 ( 3,850円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
3,500円 ( 3,850円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
3,500円 ( 3,850円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
3,500円 ( 3,850円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
3,500円 ( 3,850円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
3,500円 ( 3,850円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
4,000円 ( 4,400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
3,500円 ( 3,850円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
3,500円 ( 3,850円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
3,500円 ( 3,850円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
3,500円 ( 3,850円 ) | 9日目〜 |
|
4,000円 ( 4,400円 ) | 9日目〜 |
- |
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル
4.1通常価格(税別):55円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 90シリーズ
4.5通常価格(税別):352円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 604シリーズ
4.3通常価格(税別):66円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
4.3通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 30シリーズ
4.3通常価格(税別):88円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 120シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 68・68S3シリーズ
5通常価格(税別):121円~

INGUN
高電流プローブ HSS-150シリーズ
5通常価格(税別):629円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 20シリーズ
4通常価格(税別):154円~