17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。

ナックルジョイント ー固定タイプー

通常単価(税別)
7704,420
税込単価
8474,862
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

固定寸法のナックルジョイントです。ピンを付属品として付けております。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

〈1山タイプ〉
RNJT
 NJTSS
〈1山タイプ〉
NJT
〈2山タイプ〉
RNJTW
 NJTWS
〈2山タイプ〉
NJTW

商品仕様

固定タイプNo.[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
1山2山
RNJTRNJTW3A・4A
1~4
SS400無電解ニッケルメッキナックル用ピン1本
止め輪2個
NJTSSNJTWS3A・4A
1~6C
SUS304
NJTNJTW5C・6CFCD400アミノアルキド樹脂塗料


規格表

型式
RNJT2
RNJTW3A
NJT5C
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式AELM×Pitch(R)UDH10BCL1適用シリンダ内径(mm)¥基準単価
TypeNo.1山タイプ2山タイプ
 公差RNJT
NJT
NJTSSRNJTW
NJTW
NJTWS
RNJT
NJTSS
3A18.55814M3×0.55.554+0.048
 0
4-0.2
-0.4
6700
4AM4×0.710700
121.561016M5×0.8775+0.048
 0
5127401,400
23281225M6×18.5146.4-0.1
-0.3
168301,450
3348.516M8×1.251111.58+0.058
 0
8-0.2
-0.4
209101,480
44110.52030M10×1.25141410+0.058
 0
10251,0601,520
NJT
NJTSS
5C421422M14×1.51218-0.3
-0.5
32・401,4703,180
6C56182840M18×1.5162014+0.070
 0
2250・631,6303,680
RNJTW
NJTWS
3A18.55814M3×0.55.554+0.048
 0
4+0.4
+0.2
81268601,560
4AM4×0.7108601,560
121.561016M5×0.8775+0.048
 0
51014.6129201,580
228111221M6×18.5106.5+0.2
+0
1216.6161,0001,640
3348.51625M8×1.251111.58+0.058
 0
8+0.4
+0.2
1621201,2201,740
44110.52030M10×1.25141410+0.058
 0
102025.6251,2901,890
NJTW
NJTWS
5C421622M14×1.51218+0.5
+0.3
3641.632・401,6303,860
6C56202840M18×1.5162014+0.070
 0
224450.650・631,9104,020
[ ! ]適用シリンダ内径(mm)は、薄型シリンダにおける一例です。選定する際には、M(取付ねじ径)の情報もご確認ください。

付属品

[ A ]付属品 全タイプ共通
[ M ]材質
RNJT(W)、NJT(W)・・・S45C
NJTSS、NJTWS・・・SUS304
No.適用シリンダ
内径(mm)
Dd9L1dLNM使用する止め輪
3A64-0.030
-0.060
123.88.21.90.5軸用C形 4
4A10
1125-0.030
-0.060
14.64.810.22.20.7軸用C形 5
21616.612.2
3208-0.040
-0.076
217.616.22.40.9軸用C形 8
42510-0.040
-0.076
25.69.620.22.71.15軸用C形 10
5C32・4041.636.2
6C50・6314-0.050
-0.093
50.613.444.23.2軸用C形 14
[ ! ]NJT(NJTW)5C・6Cの付属品公差は、De8(10 -0.025-0.047 , 14 -0.032-0.059)になります。

型番リスト

表示件数

タイプ

ねじサイズ M

(mm)

ねじピッチ

(mm)

材質

表面処理

適用シリンダ内径

(φ)

材質証明書

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

材質証明書:材質(備考)

RoHS?最小発注数量
一山ナックルジョイント
M14
1.5
FCD400
アミノアルキド樹脂塗料
32・40
対象外
-
-
-
10
1個
一山ナックルジョイント
M18
1.5
FCD400
アミノアルキド樹脂塗料
50・63
対象外
-
-
-
10
1個
一山ナックルジョイント
M5
0.8
SUS304
無し
12
対象
SUS304
無し
付属品(ピン、止め輪)は含まず
10
1個
一山ナックルジョイント
M6
1
SUS304
無し
16
対象
SUS304
無し
付属品(ピン、止め輪)は含まず
10
1個
一山ナックルジョイント
M8
1.25
SUS304
無し
20
対象
SUS304
無し
付属品(ピン、止め輪)は含まず
10
1個
一山ナックルジョイント
M10
1.25
SUS304
無し
25
対象
SUS304
無し
付属品(ピン、止め輪)は含まず
10
1個
一山ナックルジョイント
M14
1.5
SUS304
無し
32・40
対象
SUS304
無し
付属品(ピン、止め輪)は含まず
10
1個
一山ナックルジョイント
M18
1.5
SUS304
無し
50・63
対象
SUS304
無し
付属品(ピン、止め輪)は含まず
10
1個
二山ナックルジョイント
M14
1.5
FCD400
アミノアルキド樹脂塗料
32・40
対象外
-
-
-
10
1個
二山ナックルジョイント
M18
1.5
FCD400
アミノアルキド樹脂塗料
50・63
対象外
-
-
-
10
1個
二山ナックルジョイント
M5
0.8
SUS304
無し
12
対象
SUS304
無し
付属品(ピン、止め輪)は含まず
10
1個
二山ナックルジョイント
M6
1
SUS304
無し
16
対象
SUS304
無し
付属品(ピン、止め輪)は含まず
10
1個
二山ナックルジョイント
M8
1.25
SUS304
無し
20
対象
SUS304
無し
付属品(ピン、止め輪)は含まず
10
1個
二山ナックルジョイント
M3
0.5
SUS304
無し
6
対象
SUS304
無し
付属品(ピン、止め輪)は含まず
10
1個
二山ナックルジョイント
M10
1.25
SUS304
無し
25
対象
SUS304
無し
付属品(ピン、止め輪)は含まず
10
1個
二山ナックルジョイント
M4
0.7
SUS304
無し
10
対象
SUS304
無し
付属品(ピン、止め輪)は含まず
10
1個
二山ナックルジョイント
M14
1.5
SUS304
無し
32・40
対象
SUS304
無し
付属品(ピン、止め輪)は含まず
10
1個
二山ナックルジョイント
M18
1.5
SUS304
無し
50・63
対象
SUS304
無し
付属品(ピン、止め輪)は含まず
10
1個
一山ナックルジョイント
M5
0.8
[スチール] SS400
無電解ニッケルメッキ
12
対象
SS400
無電解ニッケルメッキ
付属品(ピン、止め輪)は含まず
10
1個
一山ナックルジョイント
M6
1
[スチール] SS400
無電解ニッケルメッキ
16
対象
SS400
無電解ニッケルメッキ
付属品(ピン、止め輪)は含まず
10
1個
一山ナックルジョイント
M8
1.25
[スチール] SS400
無電解ニッケルメッキ
20
対象
SS400
無電解ニッケルメッキ
付属品(ピン、止め輪)は含まず
10
1個
一山ナックルジョイント
M3
0.5
[スチール] SS400
無電解ニッケルメッキ
6
対象
SS400
無電解ニッケルメッキ
付属品(ピン、止め輪)は含まず
10
1個
一山ナックルジョイント
M10
1.25
[スチール] SS400
無電解ニッケルメッキ
25
対象
SS400
無電解ニッケルメッキ
付属品(ピン、止め輪)は含まず
10
1個
一山ナックルジョイント
M4
0.7
[スチール] SS400
無電解ニッケルメッキ
10
対象
SS400
無電解ニッケルメッキ
付属品(ピン、止め輪)は含まず
10
1個
二山ナックルジョイント
M5
0.8
[スチール] SS400
無電解ニッケルメッキ
12
対象
SS400
無電解ニッケルメッキ
付属品(ピン、止め輪)は含まず
10
1個
二山ナックルジョイント
M6
1
[スチール] SS400
無電解ニッケルメッキ
16
対象
SS400
無電解ニッケルメッキ
付属品(ピン、止め輪)は含まず
10
1個
二山ナックルジョイント
M8
1.25
[スチール] SS400
無電解ニッケルメッキ
20
対象
SS400
無電解ニッケルメッキ
付属品(ピン、止め輪)は含まず
10
1個
二山ナックルジョイント
M3
-
[スチール] SS400
無電解ニッケルメッキ
6
対象
SS400
無電解ニッケルメッキ
付属品(ピン、止め輪)は含まず
10
1個
二山ナックルジョイント
M10
1.25
[スチール] SS400
無電解ニッケルメッキ
25
対象
SS400
無電解ニッケルメッキ
付属品(ピン、止め輪)は含まず
10
1個
二山ナックルジョイント
M4
0.7
[スチール] SS400
無電解ニッケルメッキ
10
対象
SS400
無電解ニッケルメッキ
付属品(ピン、止め輪)は含まず
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

1,620
( 1,782 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,790
( 1,969 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,790
( 1,969 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,100
( 2,310 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

910
( 1,001 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,170
( 1,287 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,010
( 1,111 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,340
( 1,474 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,420
( 1,562 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

固定寸法のナックルジョイントです。ピンを付属品として付けております。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て)こちら
 
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1920〜2930〜5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]NJTSS・NJTWSは、「20以上」お見積りとなります。


納期

●RNJT・RNJTW、NJT・NJTW
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、
  当日出荷受付致します。
●NJTSS ・NJTWS
 3 翌日出荷
 ご注文締切 
ストークA3日目出荷200円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律540円
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナックルジョイント ー固定タイプーのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
装置のジョイントに
5
満足度:5.0
社内製装置のジョイントに使用、安価で短納期はありがたく、何回か使用していますが問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
金型部品
5
満足度:5.0
規格品としてあるので、在庫があり翌日には届いてなおかつ価格も安いほうで、よく利用させていただいています。
0人が参考にしています。
部品組付け
5
満足度:5.0
ピンと組み合わせやすく、確実に固定できました。価格納期にも満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナックルジョイント ー固定タイプー
【クリーン洗浄品】ナックルジョイント ー固定タイプー
ナックルジョイント -フリ-タイプおねじ- 凹型F寸固定
【クリーン洗浄品】ナックルジョイント -フリ-タイプおねじ- 凹型F寸固定
クレビスジョイント ばね付き固定ピン付き GELMF
ナックルジョイント -工具レスタイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミイグスミスミ
通常価格770----2,3861,090 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜5日目8日目9日目3日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄該当なし-
アクセサリ付属付属あり付属あり付属なし付属なし付属なし付属なし
よく一緒に購入される商品

ナックルジョイントカテゴリの売れ筋ランキング