17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 特性・用途

    ~mm
  • 組合せ支柱径

  • 適応支柱径(φ),(□)

    ~mm
  • D1(パイプ径2)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 支柱クランプ 同径直交/異径直交タイプ

通常単価(税別)
7303,130
税込単価
8033,443
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

 

同径直交

異径直交


(エコノミーシリーズ)支柱クランプ 押し出し材加工品寸法図
[ ! ]指示なき寸法公差は、Φ20以下(含20)の場合、公差は±0.3。Φ25以上の場合、公差は±0.5。
[ ! ]取付穴DはH7公差で加工後スリット加工をします。加工後は穴公差が変動します。
[ ! ]かん合する軸公差は、g6・f8をお奨めします。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
同径直交タイプ異径直交タイプ
C-ALKDEC-ALKDUアルミ合金黒アルマイト六角穴付ボルト
(ステンレス)
C-HLKDEC-HLKDU白アルマイト
規格表
型番D1
CーALKDE8
CーHLKDU10


8
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

■同径直交タイプ
型番ABCE1(E2)dd1f付属ボルト
(並目·ステンレス)
M
¥基準単価
TypeDC-ALKDEC-HLKDE
C-ALKDE
C-HLKDE
8411515141384.54.2M4730870
10451616151584.54.28501,020
1249161795.55.2M51,0201,180
15572020182195.55.21,2001,400
16222295.55.21,2001,400
206925252225116.56.2M61,3301,670
258635352634148.58.2M81,7502,010
309540402937148.58.22,1902,490
[ ! ]2024年3月時点での情報になります。

■異径直交タイプ
型番D1ABCE1(E2)Gdd1f付属ボルト
(並目·ステンレス)
M
¥基準単価
TypeDC-ALKDUC-HLKDU
C-ALKDU
C-HLKDU
10845202015151584.54.2M41,0801,270
12104916171695.55.2M51,2701,480
155718211895.55.21,5101,750
2015692525222522116.56.2M61,5401,500
16116.56.21,5402,100
25158635263426148.58.2M82,2102,520
3020954030293729148.58.22,7603,130
[ ! ]2024年3月時点での情報になります。
[ ! ]()のついた寸法は参考値となります。
製品比較情報
 当社類似品
HLKD
エコノミーシリーズ
C-□LKDE
外観当社当社類似品エコノミーシリーズ
内径公差H7+0.05
0
直角度公差φ0.05普通許容差
材質一般用構造鋼(四三酸化鉄皮膜、
無電解ニッケルメッキ)
アルミ合金(白アルマイト、黒アルマイト)
SUS304
アルミ合金(白アルマイト、黒アルマイト)
ボルト数φ12以下:1本 φ15以上:2本全規格1本
RoHS10対応対応
■締結力について
■最大スラスト荷重の決定方法
セットカラーを下記締付けトルクにて締付け後、試験機にて圧縮し、
シャフトが動き始めた時の荷重を最大スラスト荷重とする
 
■試験結果(実測値であり保証値ではありません)
D内径
(mm)
当社類似品
HLKD
エコノミーシリーズ
C-HLKDE
呼び締付け
トルク(N・cm)
最大スラスト荷重
(単位:kN)
呼び締付け
トルク(N・cm)
最大スラスト荷重
(単位:kN)
10M57641.68M43920.84
25M613526.61M832733.80
 
■試験条件
1.シャフト:ミスミ製焼入れシャフト(SFJ)
2.試験機:万能試験機
3.締付けトルク:上記締付けトルクを任意に決め管理
4.防錆油の状況:ミスミ出荷時の状態からウエスで拭きとる
 
■試験方法
(エコノミーシリーズ)支柱クランプ 押し出し材加工品試験方法
使用例
ミスミ回転軸直交平行アーム使用例 LONG HOLE TYPE 機構名:簡易搬送用ガイド機構
機構の機能:支柱クランプを利用した簡易調整機構。支柱クランプ、支柱などとワークと組み合わせて使用することで、高さ、幅、角度の調整をします。
詳細は>>こちらをクリックしてください。


型番リスト

表示件数

特性・用途

組合せ支柱径

適応支柱径

(φ),(□)

表面処理

D1(パイプ径2)

RoHS?最小発注数量
反射防止
同径
8
黒アルマイト
8
10
1個
反射防止
同径
10
黒アルマイト
10
10
1個
反射防止
同径
12
黒アルマイト
12
10
1個
反射防止
同径
15
黒アルマイト
15
10
1個
反射防止
同径
16
黒アルマイト
16
10
1個
反射防止
同径
20
黒アルマイト
20
10
1個
反射防止
同径
25
黒アルマイト
25
10
1個
反射防止
同径
30
黒アルマイト
30
10
1個
反射防止
異径
10
黒アルマイト
8
10
1個
反射防止
異径
12
黒アルマイト
10
10
1個
反射防止
異径
15
黒アルマイト
10
10
1個
反射防止
異径
20
黒アルマイト
15
10
1個
反射防止
異径
20
黒アルマイト
16
10
1個
反射防止
異径
25
黒アルマイト
15
10
1個
反射防止
異径
30
黒アルマイト
20
10
1個
非磁性
同径
8
白アルマイト
8
10
1個
非磁性
同径
10
白アルマイト
10
10
1個
非磁性
同径
12
白アルマイト
12
10
1個
非磁性
同径
15
白アルマイト
15
10
1個
非磁性
同径
16
白アルマイト
16
10
1個
非磁性
同径
20
白アルマイト
20
10
1個
非磁性
同径
25
白アルマイト
25
10
1個
非磁性
同径
30
白アルマイト
30
10
1個
非磁性
異径
10
白アルマイト
8
10
1個
非磁性
異径
12
白アルマイト
10
10
1個
非磁性
異径
15
白アルマイト
10
10
1個
非磁性
異径
20
白アルマイト
15
10
1個
非磁性
異径
20
白アルマイト
16
10
1個
非磁性
異径
25
白アルマイト
15
10
1個
非磁性
異径
30
白アルマイト
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能
850
( 935 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,020
( 1,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,750
( 1,925 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,190
( 2,409 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,080
( 1,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,540
( 1,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,540
( 1,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,210
( 2,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,760
( 3,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
870
( 957 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,020
( 1,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,400
( 1,540 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,400
( 1,540 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,670
( 1,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,010
( 2,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,490
( 2,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,480
( 1,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,750
( 1,925 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,100
( 2,310 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,500
( 1,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,520
( 2,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,130
( 3,443 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 支柱クランプ 同径直交/異径直交タイプのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
画像検査用のカメラの固定
5
満足度:5.0
標準品と比較して¥890もコストダウンが出来て経費節約に貢献できます。強度的にも問題なく使用出来ており、満足しています。
0人が参考にしています。
治具の組立
5
満足度:5.0
レーザや接触式の距離計を取り付けるために使っています。サイズが豊富で助かります。
0人が参考にしています。
油塗布ノズル固定用
5
満足度:5.0
通常品よりも軽量なので使いやすかったです。 しっかり固定するにはどうかわかりませんが、ちょっと固定できていればいいものな...もっと読む
0人が参考にしています。
カメラ取付
5
満足度:5.0
画像処理装置のカメラや照明を取り付けるときによく使用しています。以前のものと比べて大変安価なので コスト的にすごくうれし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 支柱クランプ 同径直交/異径直交タイプ
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- 支柱クランプ 同径・直行タイプ
【クリーン洗浄品】支柱クランプ 同径・異径直交セパレートタイプ
超コンパクト支柱クランプ 同径・異径直交
【クリーン洗浄品】超コンパクト支柱クランプ 同径・異径直交
【クリーン洗浄品】支柱クランプ 同径T字直交セパレートタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格730---920 ---
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目〜在庫品1日目3日目6日目
種類直交直交直交直交直交T字
適用支柱形状丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用
材質アルミ合金アルミ合金-アルミ合金アルミ合金-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト