メカニカル部品技術窓口

型番
■外形

■使用例

[ ! ]使用するねじ>>こちらご参考ください。
幅が合わない場合は突っ張り用のネジを
ご使用ください(M4 片側2か所)
*ネジは付属しておりません
取付ピッチは600mm以下としてください
パーテーションの適用板厚は5.0tになります
| 注文例 | 型式 | |
| HKBBK30 |
■商品情報
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| HKBBK | A5052P | 白アルマイト |
■規格
| Type | W (内寸) | T | H | L | 適用板厚 | ¥基準単価 |
| HKBBK | 25 30 40 50 | 2 | 53 | 80 | 5mm±0.3 | 1,980 |
| 2,080 |
■数量スライド価格
| 数量区分 | 標準対応 | 都度対応 | |||||
| 小口 | 大口 | ||||||
| 数量 | 1~4 | 4~10 | 11~20 | 21~50 | 51~100 | 101~200 | 201~ |
| 値引き率 | 基準単価 | 5% | 20% | 40% | 45% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +3日 | +5日 | お見積り | |||
| 3 | 日目出荷 |
・オフィスパーテーションに飛沫対策板を取り付けるブラケット
・弊社標準の樹脂プレートが使用できます(1日目出荷~)
・オフィスパーテーションの厚みに合わせて4種類の寸法選択可能
・突っ張り固定用のネジ穴付きで、様々なオフィスパーテーションに取付可能(ネジは別途ご購入ください)
・パーテーションも樹脂プレートも差し込むだけで簡単取付!
*推奨取付ピッチは600mm以下
関連商品
透明樹脂パネル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TOKISEI
トールパーテーション
0通常価格(税別):30,548円~

岡田装飾金物
岡田 間仕切押えバー3500mm
0通常価格(税別):3,499円

岡田装飾金物
岡田 間仕切MGベルト2500mm
0通常価格(税別):3,250円

岡田装飾金物
岡田 間仕切MGベルト片開用枠3000mm
0通常価格(税別):5,950円

岡田装飾金物
岡田 サイドポール【SGタイプ】 2.5m
0通常価格(税別):20,372円

ダイケン
スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)シリーズ
5通常価格(税別):2,483円~

ダイケン
スチール製ドアハンガー ハンガーレール
0通常価格(税別):2,876円~

ダイケン
スチール製ドアハンガー用オプション
0通常価格(税別):220円~

SOWA
ワンタッチ折りたたみ棚受「タッチポン」
5通常価格(税別):4,519円~