メカニカル部品技術窓口

程度です。| 型式 | 材質 | 表面処理 | |
| スタンダードタイプ | 長穴タイプ | ||
| CSMPR | CSMPW | SPHC | 三価クロメート(白) |
| CSMUR | CSMUW | SUS304 | − |
| 型式 | − | H | − | N |
| CSMPR75 | − | H175 | − | N5 |
| 型式 | H指定 1mm単位 | N [ ! ] | H1 | |
| Type | W | |||
| スタンダードタイプ CSMPR CSMUR | 75 | 100~285 | 5 | H+10 |
| 6 | ||||
| 8 | H+12 | |||
| 長穴タイプ CSMPW CSMUW | 5 | H+15 | ||
| 6 | ||||
| 8 | H+17 | |||
| 穴加工詳細 [ ! ] | ||
N(通し穴)![]() | N | d |
| 5 | 5.5 | |
| 6 | 6.5 | |
| 8 | 9 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
様々な種類のコンベヤに使用可能、板厚6mm、安価なスタンドです。
材質はSPHC、SUS304の2種類。
◆コンベヤスタンドが使える関連商品◆
【COMBe】フリーフローコンベヤはこちら

| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1~20 | 21~50 | 51~100 | 100個~ |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +5日 | お見積り |




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンベヤ用スタンド I型
3.7
ミスミ
コンベヤ用スタンド H型
3.7
ミスミ
コンベヤ用L型取付金具
4.3通常価格(税別):790円~

ミスミ
コンベヤ用スタンド パイプ型
4
オークラ輸送機
スタンダード固定脚・キャスター脚 DAL
0
ミスミ
製品シュート用ステンレス薄板
4.1
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【CVシリーズ】ヘッド駆動2溝フレーム Φ30
5
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7