メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

押出成形によるアルミ合金型材の切断品です。調質はT5です。A6061に比べ強度は低くなりますが、耐食性...
詳細を確認
| T×B×A | L | L寸法 公差 | 寸法公差 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 指定1mm単位 | T | A | B | ||
| 1.5×15×15 | 20~2000 | ±1.0 | ±0.15 | ±0.23 | ±0.23 |
| 1.5×19×19 | |||||
| 2.0×20×20 | |||||
| 2.0×25×25 | ±0.25 | ±0.25 | |||
| 2.0×30×30 | ±0.30 | ±0.30 | |||
| 2.5×25×25 | ±0.25 | ±0.25 | |||
| 3.0×20×20 | ±0.23 | ±0.23 | |||
| 3.0×25×25 | ±0.25 | ±0.25 | |||
| 3.0×30×30 | ±0.30 | ±0.30 | |||
| 3.0×35×35 | |||||
| 3.0×40×40 | |||||
| 3.0×50×50 | ±0.36 | ±0.36 | |||
| T×B×A | L | L寸法 公差 | 寸法公差 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 指定1mm単位 | T | A | B | ||
| 4.0×25×25 | 20~2000 | ±1.0 | ±0.18 | ±0.25 | ±0.25 |
| 4.0×30×30 | ±0.30 | ±0.30 | |||
| 4.0×35×35 | |||||
| 4.0×40×40 | |||||
| 4.0×50×50 | ±0.36 | ±0.36 | |||
| 5.0×30×30 | ±0.30 | ±0.30 | |||
| 5.0×40×40 | |||||
| 5.0×50×50 | ±0.36 | ±0.36 | |||
| 6.0×40×40 | ±0.30 | ±0.30 | |||
| 6.0×50×50 | ±0.36 | ±0.36 | |||
| 10.0×100×100 | ±0.20 | ±0.60 | ±0.60 | ||
| 型式例 | 型式 | |||||||||||
| 材質 | - | 管理記号 | - | L | - | T | - | 管理記号 | ||||
| A6063 | - | AN-2X25X25 | - | L200 | - | T2 | - | 48 | ||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
押出成形によるアルミ合金型材の切断品です。調質はT5です。A6061に比べ強度は低くなりますが、耐食性・表面処理性に優れます。



ミスミからのコメント
この度は商品に多量の切粉が混ざってしまっており、お客様には多大なご不便をおかけしましたこと深くお詫び申し上げます。 切粉を飛ばす工程に不備があったようでございます。仕入れ先と連携し、対策をとってまいります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型アングル 面切削外側基準フリー指定タイプ
3.9
ミスミ
等辺アングル アルミ:A6063 Rなし(WEB掲載品)
4.2
ミスミ
アルミ製L型アングル 素材切断Rなしフリー指定タイプ
4.3
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準ラフ フリー指定タイプ
4
ミスミ
等辺アングル ステンレス:SUS304 Rあり(WEB掲載品)
4.4
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準不等辺タイプ
4
ミスミ
L型アングル 面切削内側未仕上直角度外側基準フリー指定タイプ
4.6
ミスミ
不等辺アングル アルミ:A6063 Rなし・Rあり(WEB掲載品)
5
ミスミ
L型アングル 素材切断Rあり2辺等辺タイプ
4.4