17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 穴径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シャフトホルダ フランジ型スリット・肉厚

通常単価(税別)
7201,000
税込単価
7921,100
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
(エコノミータイプ)シャフトホルダ-菱型スリットタイプ 引き抜き材加工品  寸法図
[ ! ]取付穴Dは許容差H7で加工後スリット加工をします。加工によっては穴が開く場合があります。
[ ! ]( )寸法は参考のみです(寸法公差は±0.5mm)。詳細寸法は実物に準じます。
■材質規格表
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
C−SHFMQアルミ合金白アルマイト六角穴付ボルト 1本(スチール)
規格表
型式
C-SHFMQ20

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番(L)TL1(H)d付属ボルト
M
¥基準単価
TypeD
C−SHFMQ10431032245.5M4720
12471336285.5720
16501640315.5760
20602048377M5820
25702556427950
30803064509M61,000
商品特長
特長1:加工プロセスを変更し、アルミ引き抜き材を採用することでコストダウンを実現しました。

特長2:フランジ部を肉厚にし、より高い強度を実現しました。
(エコノミータイプ)シャフトホルダ-菱型スリットタイプ 引き抜き材加工品  製品特長

・当社類似品とエコノミーシリーズの締結力比較
■最大スラスト荷重の決定方法
セットカラーを下記締付けトルクにて締付け後、試験機にて圧縮し、シャフトが動き始めた時の荷重を最大スラスト荷重とする

■試験結果(実測値であり保証値ではありません)
TYPED内径
(mm)
呼び締付け
トルク(N・m)
最大スラスト荷重(単位:kN)
当社類似品エコノミーシリーズ
C-SHFMQ12M43.711.651.01
C-SHA10M43.711.640.88
20M57.541.581.55
■試験条件
1.シャフト:ミスミ製焼入れシャフト(SFJ)P.151掲載
2.試験機:万能試験機
3.締付けトルク:上記締付けトルクを任意に決め管理
4.防錆油の状況:ミスミ出荷時の状態からウエスで拭きとる

■試験方法
試験方法
関連商品

型番リスト

表示件数

穴径 D

(φ)

RoHS?最小発注数量
10
10
1個
12
10
1個
16
10
1個
20
10
1個
25
10
1個
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シャフトホルダ フランジ型スリット・肉厚のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
センサの固定
5
満足度:5.0
今回はセンサの固定がしたかったのシャフトに固定して使用しました。結構ラインナップがあり良かったです。
1人が参考にしています。
昇降フレームのシャフトの支持
5
満足度:5.0
見慣れないので初めは違和感ありましたが、強度的にも問題なく使えております。クオリティー品より価格がとても安いのが驚きです...もっと読む
0人が参考にしています。
軸固定
5
満足度:5.0
バリエーションが少ないのが残念ですが 用途があえばとても良いホルダです。 見た目も安っぽく感じませんでした。
0人が参考にしています。
シャフト固定
5
満足度:5.0
見た目は、無駄を省いたデザインなので好みは分かれると思います。 φ30までのラインナップですが、今のところ問題なく取付出...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シャフトホルダ フランジ型スリット・肉厚
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ-RoHS対応 シャフトホルダフランジ型スリット・肉厚
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シャフトホルダ ブラケット型スリットタイプ スタンダードタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シャフトホルダ ブラケット型スリットタイプ ガイドロングタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シャフトホルダ T型スリット・薄型
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ-RoHS対応 シャフトホルダ T型スリット・薄型
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格720--1,240 -2,190 -600 --
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目
特性・用途非磁性---非磁性-
形状フランジ形フランジ形フランジ形フランジ形T形T形
シャフトの締結方法スリットスリットスリットスリットスリットスリット
材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
表面処理白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト
よく一緒に購入される商品

シャフトホルダカテゴリの売れ筋ランキング