17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • フレームシリーズ

    ~mm
  • フレームサイズ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

吊り引戸用滑車キット

通常単価(税別)
2,8443,408
税込単価
3,1283,749
通常出荷日:1日目

吊り引戸用フレームHFHSD6-3030、HFHSD8-4040に入れて使う滑車キットです。HASGD...

詳細を確認
  • 本商品は吊り引戸用フレームHFHSD6-3030HFHSD8-4040に入れて使う滑車キットです。
  • 吊り引戸用のため、引戸の下部では使用できません。
  • 滑車単品の販売はしておりません。ご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より製作可否含めたお見積もりをお願いします
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

HASGK6

吊り引戸用滑車キット:関連画像 <展開図> LBNR8 RSCB6-10 HNTP6-6

HASGK8

吊り引戸用滑車キット:関連画像 <展開図> LBNR8 RSCB8-15 HNTP8-8
HASGK6
HASGK6部品[ M ]材質[ S ]表面処理
滑車本体SS400三価クロメート
ベアリングSUJ2
車輪ポリアセタール
ねじS25C相当
板金SPHC三価クロメート
ボルト(M8*35)SCM435相当
ナット(LBNR8)SWCH相当
ボルト(RSCB6−10)SUS304相当
ナット(HNTP6−6)S10C相当三価クロメート
安全柵を吊り下げた状態でも、高さを変更することができます。
スパナを横から挿し込み、中央M8ボルトをご調整ください。
[ ! ]M8ボルトの二面幅は13mmになります
[ ! ]M6ボルトの二面幅は10mmになります
HASGK8
HASGK8部品[ M ]材質[ S ]表面処理
滑車本体SUS304
ベアリング炭素鋼
車輪ポリアセタール
シャフトSUS304
板金SPHC三価クロメート
ボルト(M8*60)SCM435相当
ナット(LBNR8)SWCH相当
ボルト(RSCB8-15)SUS304相当
ナット(HNTP8-8)S10C相当三価クロメート
安全柵を吊り下げた状態でも、高さを変更することができます。
スパナを横から挿し込み、中央M8ボルトをご調整ください。
[ ! ]M8ボルトの二面幅は13mmになります。

規格表

型式
HASGK6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式1個あたり
目安許容荷重
(N)
¥基準単価¥スライド単価
1〜4コ5〜50
HASGK61002,8442,694
HASGK82003,4083,248
[ ! ]使用環境や使用方法により大きく異なるため、使用回数のデータはご用意がございません。

概要・仕様

使用例

■安全柵吊り引戸用フレーム/吊り引戸用滑車/吊り引戸用ガイド使用例 *図は6シリーズのもの
吊り引戸用滑車キット:関連画像

関連リンク

カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
ご利用サービスを選択ください。
・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

フレームシリーズ

フレームサイズ

RoHS?最小発注数量
6
3030
10
1個
8
4040
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,844
( 3,128 )
1日目
3,408
( 3,749 )
1日目

詳細情報

基本情報

吊り引戸用フレームHFHSD6-3030、HFHSD8-4040に入れて使う滑車キットです。
HASGDの改良版になります。
設計変更により、従来品に比べて高さ調整しやすく、緩みにくい商品です。

ご注意

  • 本商品は吊り引戸用フレームHFHSD6-3030HFHSD8-4040に入れて使う滑車キットです。
  • 吊り引戸用のため、引戸の下部では使用できません。
  • 滑車単品の販売はしておりません。ご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より製作可否含めたお見積もりをお願いします
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 1 日目出荷

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊り引戸用滑車キットのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ライン設備
5
満足度:5.0
安全柵の開閉扉に取り付けて使用しました。スムーズに動作ができ良好です。
0人が参考にしています。
安全柵引き戸
4
満足度:4.0
標準品で安価に製作でき助かります。ドアを取り付けた状態で高さを調整できるので便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊り引戸用滑車キット
吊り引戸用フレーム
吊り引戸用ガイド
アルミフレーム用スライダ ザグリタイプミニ
アルミフレーム用スライダ ザグリタイプ
アルミフレーム用スライダ タップタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,844--1,704 -1,158 -467 -802 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途吊引戸用吊引戸用吊引戸用引戸用引戸用引戸用
種類アクセサリフレームアクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ
種類詳細吊り引戸用滑車キット吊り引戸用フレーム吊り引戸用ガイドザグリタイプ・ミニザグリタイプタップタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸・吊引戸・スライダーカテゴリの売れ筋ランキング