17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 配線用穴追加工

    ~mm
  • 配線用穴数(個)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

オムロンモバイルロボットLD60/90 対応天板プレート

通常単価(税別)
41,73543,407
税込単価
45,90947,748
通常出荷日:9日目

オムロンモバイルロボットLD60/90 対応天板プレートになります。

  • 天板プレートの適用取付ねじ型式は「SHFBS6-20」、必要数量は10個となります。※別売
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

■天板プレート
[ M ]材質 A5052
[ S ]表面処理 アルマイト処理

規格表

型式追加工
   
PLD-A635-B455K1
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
PLD-A635-B45539,938
[ ! ]天板プレートの適用取付ねじ型式は「SHFBS6-20」、必要数量は10個となります。※別売
■天板プレート配線用穴追加工
追加工
コード
配線用穴追加工指定例\/1Code
K11カ所
1カ所に30x70mmの配線穴を追加工します。PLD-A635-B455-K1800
K22カ所
2カ所に30x70mmの配線穴を追加工します。PLD-A635-B455-K21,600

型番リスト

表示件数

配線用穴追加工

配線用穴数

(個)

RoHS?最小発注数量
無し
0
10
1個
有り
1
-
1個
有り
2
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

オムロンモバイルロボットLD60/90 対応天板プレートになります。

ご注意

  • 天板プレートの適用取付ねじ型式は「SHFBS6-20」、必要数量は10個となります。※別売
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
PLD-A635-B45539,938
[ ! ]天板プレートの適用取付ねじ型式は「SHFBS6-20」、必要数量は10個となります。※別売
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
数量1〜56~1011~
¥基準単価39,93835,14528,500
出荷日9日目10日目都度見積り

納期

 9 日目出荷
[ ! ]祝日含まず

概要・仕様

使用例

■取付イメージ図

■完成イメージ図

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オムロンモバイルロボットLD60/90 対応天板プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オムロンモバイルロボットLD60/90 対応天板プレート
【クリーン洗浄品】オムロンモバイルロボットLD60/90 対応天板プレート
保護シート付ステンレスパネル
塗装パネル-換気穴付タイプ-
ゴム片面貼付合板
【クリーン洗浄品】カバーパネル -板金-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格41,735------
通常出荷日9日目12日目5日目5日目3日目〜4日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なしクリーン洗浄
材質アルミニウムアルミニウムステンレススチール合板-
表面処理・塗装白アルマイト処理白アルマイト処理なし粉体塗装なし-
材質(詳細)A5052A5052SUS304SPHC積層合板(ポプラ)+クロロプレン合成ゴム-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天板・合板・カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング