17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 リニアブッシュ ハウジングユニット ワイドブロック ダブル

通常単価(税別)
1,1509,850
税込単価
1,26510,835
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

内外径公差を刷新!RoHS10にも対応しました!まとめ買いで当社類似品より大幅値引き!内径・L寸など外...

詳細を確認
  • グリース等の潤滑剤に影響のない防錆油を使用してありますが、洗浄(推奨洗浄方法:超音波洗浄機、もしくは白灯油)・乾燥をした後、 グリースを塗布して使用することを推奨いたします。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
リニアブッシュハウジングユニット寸法図dr=8・10・13dr=12・16~50
 
Type使用リニアブッシュホルダ使用雰囲気温度
>>(こちら)[ M ]材質[ S ]表面処理
C-LHBBWC-LMUアルミ合金白アルマイト処理-20~80℃
規格表
注文例 型式(Type・dr)
  C-LHBBW10

■価格表
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
dr LL1hH(H1)(H2)WW1W2Md基本定格荷重参考質量¥基準単価
許容差C(動)NCo(静)N(g)
80 
ー0.010
5842112218634245М43.484317841021,260
106846132621840286М54.31258811001801,150
1270501528244230.55.7565712002051,160
13753024.544335.581315702401,230
1685601938.532.5950367123023504001,390
200 
ー0.012
9670214135115440М65.2141027405701,660
251301002651.54212765411М87181610314012002,210
301401103059.549157858102450549014802,850
350 
ー0.015
1551203468541890702650627022005,180
40175140407862201028011М108.7253430804032007,050
5021516052102802512210060801590067009,850
kgf=N×0.101972
[ ! ]納品時に防錆油を塗布しています。
商品概要
【特徴】
♢まとめ買いにより、当社類似品から最大50%割引き!!

【製品比較情報】
♢当社類似品と規格の差異が一部ございます。選定時はご注意の上ご使用ください。
 内径(dr)、外径(D)の寸法許容差を当社類似品と同等許容差へ精度向上しました。
 当社類似品
LHBBW20
エコノミーシリーズ
C-LHBBW20
dr寸許容差0
-0.012
0
-0.012

【当社類似品との価格比較】
ご注文数量当社類似品
LHBBW20
本商品
C-LHBBW20
プライス
ダウン率
12820166041%
512538149441%
1012312116250%
■値引率詳細例
ご注文数量割引き率
C-LHBBW20
1~30-
31~10010%
101~30%
各型番の数量別価格・納期は、型番確定後に価格を確認をクリックしてご確認ください。

型番リスト

表示件数

内接円径 dr

(φ)

全長 L

(mm)

基本定格荷重 動定格(詳細)

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

内接円形許容差(マイナス側)

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
58
431
784
-0.01
10
1個
10
68
588
1100
-0.01
10
1個
12
70
657
1200
-0.01
10
1個
13
75
813
1570
-0.01
10
1個
16
85
1230
2350
-0.01
10
1個
20
96
1400
2740
-0.012
10
1個
25
130
1560
3140
-0.012
10
1個
30
140
2450
5490
-0.012
10
1個
35
155
2650
6270
-0.015
10
1個
40
175
3430
8040
-0.015
10
1個
50
215
6080
15900
-0.015
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

内外径公差を刷新!RoHS10にも対応しました!まとめ買いで当社類似品より大幅値引き!
内径・L寸など外形公差を緩和した中精度リニアブッシュです。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページは「商品ラインナップ」をクリック
商品ラインナップ

ご注意

  • グリース等の潤滑剤に影響のない防錆油を使用してありますが、洗浄(推奨洗浄方法:超音波洗浄機、もしくは白灯油)・乾燥をした後、 グリースを塗布して使用することを推奨いたします。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 リニアブッシュ ハウジングユニット ワイドブロック ダブルのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
自社製装置用
4
満足度:4.0
自社製装置の部品として購入しました。 過去にクオリティー品を使用しましたが、コストダウンを目的にエコノミーシリーズを採用...もっと読む
0人が参考にしています。
直動部品に使用。精度十分。
5
満足度:5.0
お手頃価格で必要十分な精度だった。 がたもなく満足できるものだった。 今後も使用しようと思えた。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 リニアブッシュ ハウジングユニット ワイドブロック ダブル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 リニアブッシュ ハウジングユニット ワイドブロック シングル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 リニアブッシュ コンパクト シングル/ダブル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 リニアブッシュ スタンダード ショート
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード インロー ミドル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード センター ミドル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,150-580 -390 -350 -730 -660 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
タイプハウジングハウジングストレートストレートインローフランジセンターフランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当
外筒表面処理表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし
よく一緒に購入される商品

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング