17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 偏心(μm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 リニアブッシュ スタンダード ショート

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 リニアブッシュ スタンダード ショート
通常単価(税別)
350610
税込単価
385671
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

内外径公差を刷新!RoHS10にも対応しました!まとめ買いで当社類似品より大幅値引き!内径・L寸など外...

詳細を確認
  • グリース等の潤滑剤に影響のない防錆油を使用してありますが、洗浄(推奨洗浄方法:超音波洗浄機、もしくは白灯油)・乾燥をした後、 グリースを塗布して使用することを推奨いたします。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
Type外筒ボール保持器使用雰囲気温度[ A ]付属品
[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ M ]材質
C-LMUTSUJ2相当58HRC〜SUJ2相当樹脂-20〜80℃シール[ M ]材質
ニトリルゴム
規格表
注文例 型式(Type・dr)
  C-LMUT10

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
 dr D LRf偏芯(mm)
(最大)
ボール
条列
基本定格荷重参考質量
(g)
¥基準単価
 許容差 許容差 許容差
C(動)NCo(静)N
60 
ー0.009
120 
ー0.011
16+0.3
-0.6
1.00.30.02441131556.6370
8152015522614.7360
10190 
ー0.013
251.20.425435926.1370
122131740728.6350
132332041336.3400
1628301.50.5558272460460
200 
ー0.010
320 
ー0.016
350.030777103481.6610
[ ! ]納品時に防錆油を塗布しています。
[ ! ]ガイド部が短いため、モーメントが掛かる仕様には適しません。
[ ! ]シャフト・ハウジング公差は「軸径・ハウジング径の推奨公差」をご確認下さい。
商品概要
【特徴】
♢まとめ買いにより、当社類似品から最大50%割引き!!

【製品比較情報】
♢当社類似品と規格の差異が一部ございます。選定時はご注意の上ご使用ください。
 内径(dr)、外径(D)の寸法許容差を当社類似品と同等許容差へ精度向上しました。
 当社類似品
LMUT20
エコノミーシリーズ
CーLMUT20
内径許容差 0
ー0.010
 0
ー0.010
外径許容差 0
ー0.016
 0
ー0.016
全長許容差0
ー0.2
+0.3
ー0.6
偏芯(最大)0.0150.03

【当社類似品との価格比較】
ご注文数量当社類似品
LMUT8
本商品
C-LMUT8
プライス
ダウン率
159036039%
5153132439%
10150725250%
■値引率詳細例
ご注文数量割引き率
C-LMUT8
1~50-
51~10010%
101~100030%
各型番の数量別価格・納期は、型番確定後に価格を確認をクリックしてご確認ください。

型番リスト

表示件数

内接円径 dr

(φ)

全長 L

(mm)

外径 D

(φ)

基本定格荷重 動定格(詳細)

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

内接円形許容差(マイナス側)

(mm)

偏心

(μm)

RoHS?最小発注数量
6
16
12
113
155
-0.009
11
10
1個
8
20
15
155
226
-0.009
11
10
1個
10
25
19
254
359
-0.009
13
10
1個
12
25
21
317
407
-0.009
13
10
1個
13
25
23
320
413
-0.009
13
10
1個
16
30
28
582
724
-0.009
13
10
1個
20
35
32
777
1034
-0.01
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

内外径公差を刷新!RoHS10にも対応しました!まとめ買いで当社類似品より大幅値引き!
内径・L寸など外形公差を緩和した中精度リニアブッシュです。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページは「商品ラインナップ」をクリック
商品ラインナップ

ご注意

  • グリース等の潤滑剤に影響のない防錆油を使用してありますが、洗浄(推奨洗浄方法:超音波洗浄機、もしくは白灯油)・乾燥をした後、 グリースを塗布して使用することを推奨いたします。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

注意・禁止事項
■定期メンテナンス
①グリース潤滑は使用前にリニアブッシュ内面のボール列にグリースを塗りこみ、その後は適時給油してください。
 グリースは、リニアブッシュの鋼球と転動面(シャフト·ブッシュ)の表面に油膜を形成し、摩擦を小さくして焼付けを防止する効果があります。
 グリースの減少及び劣化は、リニアブッシュの寿命に大きく影響します。
②推奨給油グリース:リチウム系石けん基グリース
③推奨給油間隔:通常6ヶ月ごと
 走行距離が長い場合は3ヶ月ごと、期間内に1000kmを超える場合は1000kmごとの給油をお薦めします。
④リニアブッシュにモーメント荷重(偏荷重)が大きくかかる場合は、シングルタイプ単体でのご使用は適しておりません。
 ダブルタイプまたは複数のシングルタイプのご使用を推奨します。

■防塵対策
リニアブッシュの内部に異物・ホコリが入ると鋼球の循環に支障を来たし、思わぬ事故の原因となりますのでご注意ください。
過酷な環境下の使用時に、防塵カバーや保護カバーなどを取り付けてください。

■ミスミリニアブシュには、g6公差の焼入れシャフトを推奨します。
使用方法
図解使用方法説明
ショ−トタイプリニアブッシュの使い方リニアブッシュに荷重(偏荷重)が大きくかかる場合は、シングルタイプ単体でのご使用は適しておりません。
ダブルタイプまたは複数のシングルタイプのご使用を推奨します。
ショ−トタイプリニアブッシュは低価格で短納期リニアブシュは構造上回転運動には適しておりません。無理に回転させると破損の原因となりますのでご注意ください。
ショ−トタイプリニアブッシュは在庫が豊富で、品質が保証されていますリニアブシュは抜き差しを繰り返す用途には適しておりません。
ショ−トタイプリニアブッシュはコストパフォーマンスが高く、豊富な在庫がありますリニアブシュにシャフトを挿入する際、シャフトをこじった状態で挿入するとボールが脱落したり、リテーナを変形させますので芯を合わせて静かに組み込んでください。
使用例
関連資料
金属材料および表面処理の防錆性能と手入れについて、防錆性能を参照してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 リニアブッシュ スタンダード ショートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 リニアブッシュ スタンダード ショート
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード インロー ミドル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 リニアブッシュ コンパクト シングル/ダブル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード センター ミドル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 リニアブッシュ ハウジングユニット ワイドブロック ダブル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 リニアブッシュ ハウジングユニット ワイドブロック シングル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格350-730 -390 -660 -1,150 -580 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
タイプストレートインローフランジストレートセンターフランジハウジングハウジング
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当
外筒表面処理表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし
よく一緒に購入される商品

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング