メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
・スタンド上面に、不二越製ロボットの各機種に合わせた取付穴加工済の溶接スタンドです。
[ ! ]上下プレートの位置ずれは0.5mm以内となります。

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| RBSWM | SS400 | 無電解ニッケルメッキ |
| 型式 | - | 上面加工 | - | H |
| RBSWM210 | - | NV5A | - | H175 |
| 型式 | 上面加工 (上面加工図参照) | H 指定 5mm単位 | (T) [ ! ] | G | N | (C) | パイプ寸法(Sch40) 鋼:JIS G 3454, STPG370 | ¥基準単価 | ||||||
| Type | A | RBSWM | ||||||||||||
| 呼び | E | t | H100~150 | H155~200 | H205~250 | H255~300 | ||||||||
| RBSWM | 160 | NV2A | 100~300 | 14 | 135 | 11 | 2 | 125A | 139.8 | 6.6 | 20,500 | 21,700 | 22,400 | 23,100 |
| 180 | NV3A | 150 | 150A | 165.2 | 7.1 | 24,200 | 25,600 | 26,100 | 27,700 | |||||
| 200 | NS4A | 160 | 26,100 | 28,400 | 29,500 | 30,300 | ||||||||
| 210 | NV5A | 170 | 28,600 | 29,400 | 30,800 | 31,600 | ||||||||
| 上面加工図 | ||||
| ミスミ型式 | NV2A | NV3A | NS4A | NV5A |
| ロボット種類 | 垂直多関節 | 垂直多関節 | スカラ | 垂直多関節 |
| 対応ロボット機種 | MZ01-01 | MZ04(D)-01 MZ04E(DE)-01 | ES06-01 | MZ07(P)-01 MZ07L(LP)-01 |
| □A | □160 | □180 | □200 | □210 |
| 加工 図面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
・スタンド上面に、不二越製ロボットの各機種に合わせた取付穴加工済の溶接スタンドです。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~4 | 5~ |
| 値引率 | 基準単価 | 基準単価 |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |
| 8 | 日目出荷 |
| 14 | 日目出荷 |


| ノック穴 D H7(Ra1.6) | (d) |
| 8 | 7 |
| 6 | 5 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-ファナック
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-ヤマハ
0
ミスミ
ロボットスタンド-ヤマハ
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-デンソーウェーブ
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-三菱電機
0
鍋屋バイテック
ロボットスタンド-安川電機製ロボット対応
0通常価格(税別):75,499円~

ミスミ
垂直多関節ロボットコントローラ用アルミフレーム架台ユニット
0
オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
ロボットケーブルホルダー 【オーム電機】【配線・ケーブル固定バンド/保護部品】
0通常価格(税別):540円~

鍋屋バイテック
空気圧グリッパ 外径用Oリング組みつけユニットGS65-B
0通常価格(税別):7,000円~