17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が44型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • ガス反力(20℃時)最大長-10(5)mm時(N)

    ~mm
  • 最小長 Lmin(mm)

    ~mm
  • ガス反力2(N)

    ~mm
  • ロッド径 (B)(φ)

    ~mm
  • シリンダ径 (A)(φ)

    ~mm
  • 最大長 Lmax(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 20日以内
    • 50日以内

ガススプリング 取付方向自在タイプ GSKSFタイプ

通常単価(税別)
2,5403,400
税込単価
2,7943,740
通常出荷日:3日目~50日目

ガススプリング 取付方向自在タイプ GSKSFタイプになります。

  • 2022/4/1~ロッドの表面処理が ガス軟窒化処理(表面:黒色) から 硬質クロムメッキ処理(表面:銀色) 品に順次変更になります。
  • ガススプリングでは速度調整不可のため、速度調整が必要な場合はエアシリンダーをご選定ください。ガススプリングの実際の反発力を確認したい場合は、サンプルをご購入いただき、ご選定ください。
  • 外観の違いはこちらを参照願います。
  • シリンダやロッドに傷や異物が付くと、内部のガスやオイルが漏れる原因となります。傷や異物が付きやすい環境でのご使用はお控えください。その他の注意事項については、こちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が44型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

 

 

外形図

GSKSF

[ ! ]使用温度:-20~60℃
部品[ M ]材質[ S ]表面処理
シリンダSTKM11A塗装(黒色)
ロッドS20C硬質クロムメッキ処理
ブッシュポリアセタール樹脂(白)
ガス窒素ガス(N2)
[ ! ]2022/4/1~ロッドの表面処理が ガス軟窒化処理 から 硬質クロムメッキ処理 品に順次変更中です。

 

規格表

TOPに戻る

型式
GSKSF15050-150
[ ! ]ガス反力が高い為シリンダ径を小さくして選定することが可能です。
[ ! ]ガススプリングには動作速度に関する規格値およびデータがございません。また、組付け位置により動作速度や動作反力が異なります。

[ ! ]本商品は、修理・ガス補充をすることができません。
使用環境・回数等により反力が低下する場合があります。必要反力に満たなくなった場合には交換してください。


[ ! ]ガススプリング 取付用ブラケット>>こちらをご参照ください。
[ ! ]ガススプリング選定のポイント(選定概要)は>>こちらをご参照ください。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式最大長
Lmax
最小長
Lmin
ストロークガス反力(20℃)ABCDGH適合取付
ブラケット
重量
(g)
¥基準単価
TypeNo.Lmax-10mm
ストローク時
Lmax-(S)mm
ストローク時
NkgfNkgf(S)
GSKSF14050-3018113150272.8353.640147156.5R8110GSHB6A832,060
14050-90858.710911.1822,060
14050-15014715.018919.3822,060
14050-19018619.023924.4822,060
14050-21020621.026426.9832,060
14070-9022115170818.310911.160130942,130
14070-10510410.612412.641.5942,120
14070-11028021010710.914414.760241811192,340
14070-20022115119620.025826.315130962,150
14090-7026117190697.0959.7801501092,150
14090-80798.110911.11082,150
14090-90889.012212.41092,150
14090-15014715.020320.71082,150
14090-20019620.027127.61072,150
14100-80281181100767.810610.8901601142,180
14100-11011011.215315.61122,150
14100-20019620.027327.81132,180
18090-2702611719026326.833233.9801881412,210
18100-33028118110032433.041141.9901492,250
18110-22038027011021421.827227.7100248.5R10240GSSB8A
GSSB8B
GSSB8C
GSSB8D
GSSB8E
2002,350
18150-27047532515026727.234835.51402952522,350
18150-38037438.148749.72522,350
22080-2002791998019620.023323.87022101702122,220
22080-25024625.129229.82152,240
22096-4003062109639240.047748.7861812302,260
22100-43037527510042743.648449.4902462672,270
22142-31047233014230431.034835.51253013222,470
22147-15041226514714715.018118.51302362892,440
22147-24024024.529530.12902,440
22150-35046431415034335.040641.41402853192,480
22200-49060040020048149.162463.61903714242,370
22200-54053454.569370.74242,370
22235-150580344.5235.514114.417718.1206315.53862,130
22235-25024825.331131.73872,420
22235-35034335.043144.03852,400
22235-51050751.763765.03892,460
22243-22062738424321421.827327.82153554242,480
22243-48047248.160361.54242,480
22270-38067040027037438.146447.32403714372,540
22270-56055356.468670.04412,540
22356-220833476.5356.521622.028028.6350447.55252,760
22356-35034535.244745.65272,760
26300-82070040030081282.81100112.227525.412.520374.56612,580
26300-93092794.61256128.16652,580

 

ガススプリングとは

TOPに戻る

・ガススプリングとは
密閉されたシリンダー内に圧縮ガス( 窒素ガス:不燃性) を封入してあり、
このガスの反力をバネとして使用します。このガススプリングは小型でありながら
大きな初期荷重で小さなバネ定数が得られますので、各種機械をはじめ、家具、
自動車・OA機器等に広くご利用いただけます。
・小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
・バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
・用途に応じた設計ができ、幅広い用途で対応できます。

・取付方向自在タイプガススプリングの特長
1.ガス室C内に窒素ガス(不燃性)が密閉され、フリーピストンを介入してあり、
ガスの反力をばねとして使用できます。
2.ガス室Cはオイル室ABを加圧している為、常に伸び方向に反力が発生します。
従って反力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
3.ロッドが所定の位置より移動する場合AB室のオイルはピストンのオリフィス穴を
通過し移動します。
4.シリンダ内ではロッドの体積変化分をガス室Cの変化により調整しています。
5.360°どの角度でもご使用できます。

ガススプリング取付方向自在タイプ

 

[ ! ]使用上の注意(FGS・GSS・FGSS・HFGSS・FRGSS共通)
・使用時のガススプリングの温度に注意してください。長期保管はしないでください。早期にシールが劣化し反力の低下を起こす原因となります。
(製品温度範囲:GSS・GSSF・FGSS:-20℃~60℃ / HFGSS:-20℃~80℃ / FRGSS:-30℃~80℃ 一部異なる温度範囲のものがございます。
該当ページをご確認ください)
・ガス反力は商品によって若干の公差があり、温度の影響を受け、変化します。
・使用環境・回数等により反力が低下する場合があります。必要反力に満たなくなった場合には交換してください。
・ロッドにさびが生じるような環境や、薬品雰囲気中で保管・使用しないでください。また、ガススプリングを塗装しないでください。
・シリンダ・ロッドに傷をつけないでください。ロッドをテープやビニル紐で巻いたりすると、粘着物や繊維が付着し、内部に咬み込むことでガス・オイル漏れの原因となります。
ご使用前には必ずロッド部に、さび・傷・粘着物・異物の付着がないか確認ください。
・シリンダ・ロッドに曲げ荷重・ねじれ等の力を加えないでください。ガススプリングだけで荷重を受ける使い方は偏荷重を受けることとなり、シールの早期劣化を起こし、
ガス・オイル漏れの原因となります。回転運動の場合はヒンジ部にガタがないように、直線運動の場合は偏荷重を抑えるガイドなどをしっかりと設置してください。
・ガススプリングを最大長以上に伸ばさないでください。最大ストローク時(圧縮時)でもストロークエンドから10mm程度の余裕が残る範囲でご使用ください。
また、急速なスピード(目安として1m/s以上)で伸縮させないでください。
・FGS・GSSタイプは、内部のオイルがゴムシールを保護するように、シリンダ側を上に、ロッド側を下にしてご使用ください。FGS・GSS・FRGSSの角度は60度以上
傾けない範囲でご使用ください。やむを得ず一時的に保管する場合も60度以上傾けないでおいてください。
・FGSS・HFGSSタイプは使用角度の制限はありませんが、ロッドを下にしてのご使用を推奨致します。

選定サポート情報

TOPに戻る

概略選定について

1.必要反力(Fg)は、次の式で求め、おおよその使用可能な型式を見つけてください。

Fg =W × L2
L3
Fg : 必要反力(最大長時)
W : 扉などの重さ
L2 : 支点(扉などの蝶番)から重心までの水平距離
L3 : 支点(扉などの蝶番)からガススプリングの軸線までの垂線の距離
 

2.選定するガススプリングの反力は、Fg×1.1以上にしてください。

ガス反力は±15%程の公差があります。

3.必要の反力(F×1.1)がガススプリングの最大長-( )mm時の反力より大きい時は2本以上使用してください。

4.反力は20℃で設計されています。温度が変化する毎に反力は増減します。


最終選定について
・扉の角度、ガススプリングの取付け姿勢によって荷重は変化します。ご設計される組図に基づいて
反力のモーメント計算を行ってください。
・扉が水平位置で止まっている時に扉はガススプリングと引き上げ力でその位置を保っています。
ここで必要となる引き上げ力(Fh)は、回転中心におけるモーメントの釣り合いを考えれば良いことになります。
モーメントは荷重に腕の長さを乗じた数値で求めることが出来ます。

 
Fg :必要反力(最大長時)
Fh :引き上げ力
W :扉などの重さ
L1 :支点と操作位置との距離
L2 :支点(扉などの蝶番)から重心までの水平距離
L3 :支点(扉などの蝶番)からガススプリングの軸線までの垂線の距離
θ :支点からの垂線とガススプリングの軸線との角度
n :ガススプリング使用本数

ガス反力は、カタログ上、最大長-10(5)mm時と、
最大長(Lmax.)-(S)mm時の2点が記され
ております。一般的に、ガス反力は比例変化しますので、
必要なストローク時の反発力を求めるときは、下表
のようにこの2点を直線で結んで、知りたいストロークの
箇所を読み、推測してください。



[ ! ]f=内部摺動抵抗値(理論値×0.1)

全開時のモーメント計算

Fh=(W×L2−n×Fg×cos⁡(𝜃)×L3)
L1

・上記式で求めた引き上げ力(Fh)が-2~-7kgf の範囲に入るようにします。この引き上げ力(Fh)が
プラスのとき、ガス反力だけでは扉の自重により下降します。
扉を開いた状態で保持するには掛け金などの固定具などが必要です。逆に操作力のマイナス値が大きいと
閉めるときに大きな力を必要とします。
全開時のモーメント計算
・全開時と同様に、ガススプリングを取付け閉じた状態の引き上げ力(Fh)は、
 
Fh=(W×L2−n×Fg×cos⁡(𝜃)×L3)
L1
で計算します。

・Fhの力が2~7kgf の範囲に入るようにします。この引き上げ力(Fh) がマイナスのとき、扉はガススプリングの
力だけで開いてしまいます。そのため、ストッパ、マグネットなどで扉を固定する必要があります。

・引き上げ力はガススプリングと支点との距離およびガス反力が扉の開閉により変化しますが、全開時、全閉時
とも計算方法は同じです。
・開閉途中で、支点回りの扉自重モーメント とガススプリングのガス反力モーメントが釣り合い、引き上げ力が0
(零)となる点が存在します。全開時と全閉時のどちらも引き上げ力の符号が同じ(プラス、マイナス)である場合
には釣り合う点はありません。

・上記の計算結果を検討し、取り付け位置やガススプリングを変更するなどして繰り返し計算してご選定ください。

型番リスト

表示件数

ストローク

(mm)

ガス反力(20℃時)最大長-10(5)mm時

(N)

最小長 Lmin

(mm)

ガス反力2

(N)

ロッド径 (B)

(φ)

シリンダ径 (A)

(φ)

最大長 Lmax

(mm)

RoHS?最小発注数量
50
27
131
35
7
14
181
10
1個
50
85
131
109
7
14
181
10
1個
50
147
131
189
7
14
181
10
1個
50
186
131
239
7
14
181
10
1個
50
206
131
264
7
14
181
10
1個
70
81
151
109
7
14
221
10
1個
70
104
151
124
7
14
221
10
1個
70
107
210
144
7
14
280
10
1個
70
196
151
258
7
14
221
10
1個
90
69
171
95
7
14
261
10
1個
90
79
171
109
7
14
261
10
1個
90
88
171
122
7
14
261
10
1個
90
147
171
203
7
14
261
10
1個
90
196
171
271
7
14
261
10
1個
100
76
181
106
7
14
281
10
1個
100
110
181
153
7
14
281
10
1個
100
196
181
273
7
14
281
10
1個
90
263
171
332
8
18
261
10
1個
100
324
181
411
8
18
281
10
1個
110
214
270
272
8
18
380
10
1個
150
267
325
348
8
18
475
10
1個
150
374
325
487
8
18
475
10
1個
80
196
199
233
10
22
279
10
1個
80
246
199
292
10
22
279
10
1個
96
392
210
477
10
22
306
10
1個
100
427
275
484
10
22
375
10
1個
142
304
330
348
10
22
472
10
1個
147
147
265
181
10
22
412
10
1個
147
240
265
295
10
22
412
10
1個
150
343
314
406
10
22
464
10
1個
200
481
400
624
10
22
600
10
1個
200
534
400
693
10
22
600
10
1個
235.5
141
344.5
177
10
22
580
10
1個
235.5
248
344.5
311
10
22
580
10
1個
235.5
343
344.5
431
10
22
580
10
1個
235.5
507
344.5
636
10
22
580
10
1個
243
214
384
273
10
22
627
10
1個
243
472
384
603
10
22
627
10
1個
270
374
400
464
10
22
670
10
1個
270
553
400
686
10
22
670
10
1個
356.5
216
476.5
280
10
22
833
10
1個
356.5
345
476.5
447
10
22
833
10
1個
300
812
400
1100
12.5
25.4
700
10
1個
300
927
400
1256
12.5
25.4
700
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,540
( 2,794 )
3日目
2,540
( 2,794 )
3日目
2,540
( 2,794 )
3日目
2,540
( 2,794 )
3日目
2,540
( 2,794 )
3日目
2,630
( 2,893 )
20日目
2,610
( 2,871 )
3日目
2,890
( 3,179 )
20日目
2,650
( 2,915 )
50日目
2,650
( 2,915 )
3日目
2,650
( 2,915 )
3日目
2,650
( 2,915 )
3日目
2,650
( 2,915 )
20日目
2,650
( 2,915 )
3日目
2,690
( 2,959 )
3日目
2,650
( 2,915 )
3日目
2,690
( 2,959 )
3日目
2,720
( 2,992 )
3日目
2,780
( 3,058 )
3日目
2,900
( 3,190 )
3日目
2,900
( 3,190 )
3日目
2,900
( 3,190 )
3日目
2,730
( 3,003 )
3日目
2,770
( 3,047 )
20日目
2,790
( 3,069 )
3日目
2,800
( 3,080 )
3日目
3,040
( 3,344 )
20日目
3,010
( 3,311 )
3日目
3,010
( 3,311 )
3日目
3,060
( 3,366 )
3日目
2,920
( 3,212 )
20日目
2,920
( 3,212 )
3日目
2,630
( 2,893 )
3日目
2,980
( 3,278 )
3日目
2,960
( 3,256 )
3日目
3,030
( 3,333 )
3日目
3,060
( 3,366 )
3日目
3,060
( 3,366 )
3日目
3,140
( 3,454 )
3日目
3,140
( 3,454 )
3日目
3,400
( 3,740 )
3日目
3,400
( 3,740 )
3日目
3,190
( 3,509 )
3日目
3,190
( 3,509 )
20日目

詳細情報

基本情報

ガススプリング 取付方向自在タイプ GSKSFタイプになります。

ご注意

  • 2022/4/1~ロッドの表面処理が ガス軟窒化処理(表面:黒色) から 硬質クロムメッキ処理(表面:銀色) 品に順次変更になります。
  • ガススプリングでは速度調整不可のため、速度調整が必要な場合はエアシリンダーをご選定ください。ガススプリングの実際の反発力を確認したい場合は、サンプルをご購入いただき、ご選定ください。
  • 外観の違いはこちらを参照願います。
  • シリンダやロッドに傷や異物が付くと、内部のガスやオイルが漏れる原因となります。傷や異物が付きやすい環境でのご使用はお控えください。その他の注意事項については、こちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガススプリング 取付方向自在タイプ GSKSFタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部品交換
5
満足度:5.0
ガススプリングが劣化したので交換に使用 サイズが豊富なので丁度良い物がありました。
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガススプリング 取付方向自在タイプ GSKSFタイプ
ガススプリング KSGシリーズ(オールガスタイプ)
ガススプリング ガス反力指定タイプ
KHGシリーズ(オールガスタイプ)
KMGシリーズ(オールガスタイプ)
KPGシリーズ(オールガスタイプ)
メーカーミスミKYB(カヤバ工業)不二ラテックスKYB(カヤバ工業)KYB(カヤバ工業)KYB(カヤバ工業)
通常価格2,540-4,479 -6,486 -4,289 -4,302 -4,870 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜
種類ガススプリングガススプリングガススプリングガススプリングガススプリングガススプリング
ガススプリング 種類取付方向自在タイプ取付方向固定(オールガス)タイプガス反力指定タイプ取付方向固定(オールガス)タイプ取付方向固定(オールガス)タイプ取付方向固定(オールガス)タイプ
使用温度(℃)-20::60-20::80-20::80-20::80-20::80-20::80
材質 ロッドS20C-----
材質 シリンダSTKM11A(機械構造用炭素鋼管)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング