メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
特長丸ベルト用の溝付きローラ、ベアリングタイプです。1本のローラに複数の溝加工が可能になり、部品点数の...
詳細を確認![]() |
|
![]() | ![]() |

| Type | 材質 | 表面処理 | |||
| U溝 | ワイド溝 | 台形溝 | ローラー | ベアリング | |
| MREBUA | MREBWA | MREBDA | 5000系 アルミ合金 | ベアリング鋼 | 白アルマイト |
| MREBUS | MREBWS | MREBDS | SUS304 | - | |
| MREBUM | MREBWM | MREBDM | 炭素鋼 | 無電解ニッケルメッキ | |
| 型式 | - | d | - | L | - | N | - | F | - | P | - | A |
| MREBUA30 | - | 8 | - | 300 | - | N10 | - | F30 | - | P25 | - | A3 |
| 型式 | d | 全長L 指定1mm | 溝数 N | F 指定1mm | 溝ピッチP 指定1mm | ベルト径(φ) A | L1 | D1 | B | d1 | ベアリング 品番 | |||||
| Type | D | |||||||||||||||
| アルミ合金 | SUS304 | 炭素鋼 | ||||||||||||||
| U溝 MREBUA MREBUS MREBUM | ワイド溝 MREBWA MREBWS MREBWM | 台形溝 MREBDA MREBDS MREBDM | 20 | 6 | 60~200 | 4 6 8 10 | F≧15 | P≧10 | 2・3 | L1≧10 | 15 | 5 | 11 | 13 | 12 | 696ZZ |
| 8 | 16 | 688ZZ | ||||||||||||||
| 30 | 8 | 60~300 | 2・3・4 | 19 | 6 | 15 | - | - | 698ZZ | |||||||
| 8A | 22 | 7 | - | 18 | 15.8 | 608ZZ | ||||||||||
| 10 | 22 | 6 | 15 | 6900ZZ | ||||||||||||
| 12 | 24 | 6901ZZ | ||||||||||||||
| 40 | 8 | 60~500 | 2・3・4・5 | 24 | 8 | 17 | 20 | 18.7 | 628ZZ | |||||||
| 10 | 26 | 6000ZZ | ||||||||||||||
| 12 | 24 | 6 | 6901ZZ | |||||||||||||
| 15 | 28 | 7 | 6902ZZ | |||||||||||||
| 20 | 32 | 22 | 22 | 22.7 | 6804ZZ | |||||||||||
| 50 | 10 | 2・3・4・5・6 | 30 | 9 | 17 | 22 | 18 | 6200ZZ | ||||||||
| 12 | 28 | 8 | 22 | 6001ZZ | ||||||||||||
| 15 | 28 | 7 | 17 | 6902ZZ | ||||||||||||
| 20 | 37 | 9 | 27 | 28 | 30 | 6904ZZ | ||||||||||
| 25 | 42 | 6905ZZ | ||||||||||||||

| 追加工 コード | ベアリング材質変更 | 指定例 | ¥1/Code | ||||||||
| SB | ベアリングをステンレスに 変更します。 | MREBU30-8-300-N10-F30-P25-A3-SB |
|
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
特長丸ベルト用の溝付きローラ、ベアリングタイプです。
1本のローラに複数の溝加工が可能になり、部品点数の削減ができます!
ローラ長さ、溝の位置を1mm単位で指定可能。
ローラ両端に丸ベルトを使用した搬送に便利な商品です。
溝形状は3タイプをご用意!
◆溝形状 U溝:スタンダード W溝:ベルト斜め掛けなど(推奨角度はございません) 台形溝:ベルトのスリップ軽減
♦材質:アルミニウム合金・ステンレス(SUS304)・炭素鋼
♦対応丸ベルト径:Φ3~6
関連商品止めねじタイプはこちら
止めねじタイプ
ピッチ、センター振り分けタイプはこちらベアリングタイプ止めねじタイプ
| Type | D | ¥基準単価 | 溝加工費(A) | ||||||||
| L60~100 | L101~150 | L151~200 | L201~250 | L251~300 | L301~350 | L351~400 | L401~450 | L451~500 | |||
| MREBUA | 20 | 1,950 | 2,310 | 2,660 | - | - | - | - | - | - | 350/1溝 |
| MREBWA | 30 | 2,290 | 2,640 | 2,980 | 3,330 | 3,680 | - | - | - | - | |
| MREBDA (アルミ合金) | 40 | 2,660 | 3,170 | 3,690 | 4,200 | 4,700 | 5,400 | 6,110 | 8,960 | 10,300 | |
| 50 | 3,420 | 4,170 | 4,910 | 5,650 | 6,390 | 7,410 | 8,430 | 12,750 | 14,660 | ||
| MREBUS | 20 | 2,550 | 3,240 | 3,850 | - | - | - | - | - | - | |
| MREBWS | 30 | 3,140 | 3,620 | 4,200 | 5,150 | 6,090 | - | - | - | - | |
| MREBDS (ステンレス) | 40 | 4,520 | 5,410 | 6,280 | 7,130 | 8,610 | 10,500 | 12,600 | 15,230 | 17,500 | |
| 50 | 5,260 | 6,420 | 7,550 | 9,140 | 11,550 | 13,390 | 15,750 | 18,900 | 21,000 | ||
| MREBUM | 20 | 1,800 | 2,110 | 2,330 | - | - | - | - | - | - | |
| MREBWM | 30 | 2,130 | 2,460 | 2,770 | 3,090 | 3,410 | - | - | - | - | |
| MREBDM (炭素鋼) | 40 | 2,520 | 3,010 | 3,500 | 3,970 | 4,450 | 5,110 | 5,790 | 6,830 | 7,840 | |
| 50 | 3,160 | 3,850 | 4,540 | 5,220 | 5,910 | 6,850 | 7,780 | 9,240 | 10,630 | ||
| 基準価格 | + | 溝加工費 | × | 溝数 | = | 製品価格 |
| 3,680 | + | 350 | × | 10 | = | 7,180 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1~9 | 10~15 | 16~30 | 31~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 20% | 30% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | +13日 | ||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸ベルト用溝付ローラ(ピッチ、センター振り分けタイプ)ベアリング付タイプ
5
ミスミ
【新商品】丸ベルト用溝付ローラ(ピッチ、センター振り分けタイプ)止めねじタイプ
0
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S3Mタイプ
4.6通常価格(税別):970円~

ミスミ
タイミングプーリ XLタイプ
4.8
ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S5Mタイプ
4.8通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
4.6
ミスミ
スプロケット 40B
4.5通常価格(税別):540円~