メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

GVコンベヤ用モータブラケット MOBP-GVN-80

GVコンベヤ用モータブラケット MOBP-GVN-80 MOBP-GVN-80
通常単価(税別)
4,220
税込単価
4,642
通常出荷日:5日目

【特長】・GVコンベヤ用モータブラケットです。材質は、アルミ材です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

MOBP-GVN-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MOBP-GVN-80の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図

MOBP-GVN-80
GVコンベヤ用モータブラケット MOBP-GVN-80:関連画像
[ M ]材質アルミ材

型番リスト

表示件数
型番
MOBP-GVN-80
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,220
( 4,642 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・GVコンベヤ用モータブラケットです。材質は、アルミ材です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GVコンベヤ用モータブラケット MOBP-GVN-80の型番MOBP-GVN-80のページです。 型番MOBP-GVN-80に関する仕様情報を記載しております。
GVコンベヤ用モータブラケット MOBP-GVN-80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GVコンベヤ用モータブラケット MOBP-GVN-80
GVコンベヤ用モータブラケット MOBP-GVN-90
GVコンベヤ用モータブラケット BRKT-GVA
GVコンベヤ用モータ取付板 MOBP-GVA
GVコンベヤ用モータ取付板 MOBP-GVT
コンベヤ用モータ取付板 MOBP
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,2204,2204,2804,2705,5703,470 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベヤ用テンション機構関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト