メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

GVコンベヤ用プーリ固定用ブラケット

GVコンベヤ用プーリ固定用ブラケット PLBRKT-GVTSA
通常単価(税別)
4,190
税込単価
4,609
通常出荷日:5日目

【特長】・GVコンベヤ用プーリ固定用ブラケットです。【材質】・SUS304があります。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

PLBRKT-GVTSA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PLBRKT-GVTSAの仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図

PLBRKT-GVTSA

[ M ]材質SUS304

型番リスト

表示件数
型番
PLBRKT-GVTSA
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,190
( 4,609 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・GVコンベヤ用プーリ固定用ブラケットです。【材質】・SUS304があります。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GVコンベヤ用プーリ固定用ブラケットの型番PLBRKT-GVTSAのページです。 型番PLBRKT-GVTSAに関する仕様情報を記載しております。
GVコンベヤ用プーリ固定用ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GVコンベヤ用プーリ固定用ブラケット
コンベヤ用フレームブラケット
GVコンベヤ用ジョイントブラケット FRBT-GVT
GVコンベヤ用スペーサー
GVコンベヤ用カバープレート
GVコンベヤ用ジョイントブラケット FRBT-GVFA FRBT-GVHA
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,1902,140 -3,7604,2104,0303,720 -
通常出荷日5日目8日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベヤ用内部連結部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト