メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
動力を持たないローラです。モーターローラと連結させて使用が可能です。

| 型式 | 連動形状 | パイプ | [ A ]付属品 | 固定金具 | ||
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |||
| MOR-DCF48.6 | A(標準) B(丸溝) C(Vリブド) | STKM12 | ユニクロメッキ | 固定金具 ×2個 | SPFH590 | 三価ユニクロ |
| 型式 | − | 連動形状 | − | L |
| MOR-DCF48.6 | − | B | − | 400 |
| 型式 | 連動形状 | L | 許容静荷重(kg) | ¥基準単価 | |||
| Type | D | A | B | C | |||
| MOR-DCF | 48.6 | A(標準) B(丸溝) C(Vリブド) | 400 | 60 | 5,460 | 5,990 | 6,510 |
| 500 | 50 | 5,780 | 7,040 | 7,880 | |||
| 600 | 40 | 7,140 | 8,610 | 9,350 | |||
断面図A-A
断面図 B-B

| 名称 | [M]材質 | [S]表面処理 |
| 取付金具 固定金具 | SPFH590 | 三価ユニクロ |
| 丸ベルト | ウレタンゴム | ー |
| Vベルト | クロロプレンゴム | ー |
| 型式 | − | 連動形状 | − | 取付ピッチ |
| BLT-DC48.6 | − | B | − | 60 |
| 型式 | ベルト形状 | 取付ピッチ (mm) | \基準単価 | ||
| Type | D | B | C | ||
| BLT-DC | 48.6 | B(丸ベルト) C(Vベルト) | 60 | 530 | 580 |
| 75 | 630 | 680 | |||
| 100 | 740 | 740 | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
530円 ( 583円 ) | 2日目 |
630円 ( 693円 ) | 2日目 |
740円 ( 814円 ) | 2日目 |
580円 ( 638円 ) | 2日目 |
680円 ( 748円 ) | 2日目 |
740円 ( 814円 ) | 2日目 |
6,300円 ( 6,930円 ) | 8日目 |
6,620円 ( 7,282円 ) | 8日目 |
6,830円 ( 7,513円 ) | 8日目 |
7,350円 ( 8,085円 ) | 8日目 |
7,670円 ( 8,437円 ) | 8日目 |
7,880円 ( 8,668円 ) | 8日目 |
7,770円 ( 8,547円 ) | 8日目 |
8,090円 ( 8,899円 ) | 8日目 |
8,400円 ( 9,240円 ) | 8日目 |
動力を持たないローラです。モーターローラと連結させて使用が可能です。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 20% |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | ||




ミスミからのコメント
この度は商品にバリ残りがあり、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。 生産・検査工程の見直しを行い、再発防止策を実施済みですので今後は安心してご利用いただけるかと存じます。 今後とも変わらぬご愛顧をよろしくお願い申し上げます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
マキテック
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(HG-R1210A) 外径12×幅100~400mm
5
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5