メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
モータローラDCタイプ専用ドライバーです。高トルク切り替え機能付きタイプです。
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 付属品 | 個数 |
| 電源用コネクター | 1個 |
| 運転用コネクター | 1個 |
| ばね座金 M4 | 2個 |
| 六角ナット M4 | 2個 |
| 十字穴付小ねじ M4×14 | 2個 |
| 型式 | − | TYPE |
| MDRV | − | EB |
| 型式 | Type | ¥基準単価 |
| MDRV | EB | 12,600 |

| コネクタ | ピンNo | 信号名 | 内容 |
| CN1 | 1 | 24V | 電源入力 |
| 2 | 0V | ||
| CN2 | 1 | 0-10V | 外部電圧速度設定入力(0-10V) |
| 2 | Speed | 速度に比例した周波数を出力 | |
| 3 | Error | エラー時0Vを出力 | |
| 4 | Reverse | 0V入力で回転方向切り替え | |
| 5 | Run A | 速度制御運転0V入力 | |
| 6 | Run B | 速度制御運転0V入力 | |
| 7 | COM | 入力のDC COM |
| CONFIG | SPEED | |||||||||
| SW1 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | 通常(CONFIG DIPSW 5= OFF ) | 高トルクモード(CONFIG DIPSW 5= ON ) | ||||
| 周速(m/min) | 周速(m/min) | |||||||||
| Run A (100%) | Run B (50%) | Run A + B (75%) | Run A (100%) | Run B (50%) | Run A + B (75%) | |||||
| OFF | OFF | 外部電圧速度設定時用 | 外部電圧速度設定時用 | |||||||
| ON | OFF | 5.9 | - | - | 5.9 | - | - | |||
| OFF | ON | OFF | 8.1 | - | 6.1 | 8.1 | - | 6.1 | ||
| ON | OFF | 10.1 | - | 7.6 | 10.1 | - | 7.6 | |||
| OFF | ON | OFF | 12.2 | 6.1 | 9.1 | 12.2 | 6.1 | 9.1 | ||
| ON | OFF | ON | OFF | 14.2 | 7.1 | 10.6 | 14.2 | 7.1 | 10.6 | |
| OFF | ON | OFF | 16.2 | 8.1 | 12.2 | 16.2 | 8.1 | 12.2 | ||
| ON | OFF | 18.3 | 9.1 | 13.7 | 18.3 | 9.1 | 13.7 | |||
| OFF | ON | 20.3 | 10.1 | 15.2 | 19.3 | 9.6 | 14.5 | |||
| ON | OFF | ON | 22.3 | 11.1 | 16.7 | 20.3 | 10.1 | 15.2 | ||
| OFF | ON | OFF | ON | 24.4 | 12.2 | 18.3 | 21.3 | 10.6 | 16.0 | |
| ON | OFF | ON | 26.4 | 13.2 | 19.8 | 22.3 | 11.1 | 16.7 | ||
| OFF | ON | 28.5 | 14.2 | 21.3 | 23.4 | 11.7 | 17.5 | |||
| ON | OFF | ON | 30.5 | 15.2 | 22.9 | 24.4 | 12.2 | 18.3 | ||
| OFF | ON | 32.5 | 16.2 | 24.4 | 25.4 | 12.7 | 19.0 | |||
| ON | 34.6 | 17.3 | 25.9 | 26.4 | 13.2 | 19.8 | ||||
| ON | OFF | 36.6 | 18.3 | 27.4 | 27.4 | 13.7 | 20.6 | |||
| ON | OFF | 38.6 | 19.3 | 29.0 | 28.5 | 14.2 | 21.3 | |||
| OFF | ON | OFF | 40.7 | 20.3 | 30.5 | 29.5 | 14.7 | 22.1 | ||
| ON | OFF | 42.7 | 21.3 | 32.0 | 30.5 | 15.2 | 22.9 | |||
| OFF | ON | OFF | 44.7 | 22.3 | 33.5 | 31.5 | 15.7 | 23.6 | ||
| ON | OFF | ON | OFF | 46.8 | 23.4 | 35.1 | 32.5 | 16.2 | 24.4 | |
| OFF | ON | OFF | 48.8 | 24.4 | 36.6 | 33.5 | 16.7 | 25.1 | ||
| ON | OFF | 50.8 | 25.4 | 38.1 | 34.6 | 17.3 | 25.9 | |||
| OFF | ON | 51.9 | 25.9 | 38.9 | 35.6 | 17.8 | 26.7 | |||
| ON | OFF | ON | 52.9 | 26.4 | 39.6 | 36.6 | 18.3 | 27.4 | ||
| OFF | ON | OFF | ON | 53.9 | 26.9 | 40.4 | 37.6 | 18.8 | 28.2 | |
| ON | OFF | ON | 54.9 | 27.4 | 41.2 | 38.6 | 19.3 | 29.0 | ||
| OFF | ON | 55.9 | 27.9 | 41.9 | 39.6 | 19.8 | 29.7 | |||
| ON | OFF | ON | 57.0 | 28.5 | 42.7 | 40.7 | 20.3 | 30.5 | ||
| OFF | ON | 58.0 | 29.0 | 43.5 | 41.7 | 20.8 | 31.2 | |||
| ON | 59.0 | 29.5 | 44.2 | 42.7 | 21.3 | 32.0 | ||||
| CONFIG | |||
| SW | 機能 | OFF | ON |
| SW1 | 速度範囲選択 | 低速 | 高速 |
| SW2 | 回転方向選択 | CW | CCW |
| SW3 | 速度一定制御選択 | 無効 | 有効 |
| SW4 | エラー復帰条件選択 | 手動 | 自動 |
| SW5 | モード選択 | 通常 | 高トルクモード |
| SW6 | ブレーキ選択 | ①(SW6, SW7)(OFF, OFF)=回生ブレーキ ②(SW6, SW7)(ON, OFF)=フリー ③(SW6, SW7)(OFF, ON)=サーボロック | |
| SW7 | |||
| SW8 | 減速時間選択 | DIPスイッチ設定(ACC/DEC)参照 | |
| ACC/DEC | |||||
| SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | 設定速度到達時間(秒) CONFIG SW8”OFF” | 停止時間(秒) CONFIG SW8”ON” |
| OFF | 0.05 | 0.1 | |||
| OFF | ON | 0.1 | 0.2 | ||
| OFF | ON | OFF | 0.2 | 0.4 | |
| OFF | ON | 0.3 | 0.6 | ||
| OFF | ON | OFF | 0.4 | 0.8 | |
| OFF | ON | OFF | ON | 0.5 | 1 |
| OFF | ON | OFF | 0.6 | 1.2 | |
| OFF | ON | 0.7 | 1.4 | ||
| ON | OFF | 0.8 | 1.6 | ||
| ON | OFF | ON | 1 | 2 | |
| ON | OFF | ON | OFF | 1.2 | 2.4 |
| ON | OFF | ON | 1.4 | 2.8 | |
| ON | OFF | 1.6 | 3.2 | ||
| ON | OFF | ON | 1.8 | 3.6 | |
| ON | OFF | 2 | 4 | ||
| ON | 2.5 | 5 | |||




モータローラDCタイプ専用ドライバーです。高トルク切り替え機能付きタイプです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
オークラ輸送機
スチール製ローラ単体(コンベヤ用ローラ)高強度タイプ ローラ 径φ57×幅90-990(SSR型)
4通常価格(税別):1,482円~