17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • タイプ

  • 自由長 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(またはD1)(φ)

    ~mm
  • 線径(φ)

    ~mm
  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 密着長(mm)

    ~mm
  • 内径 D(φ)

    ~mm
  • 最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)(mm)

    ~mm
  • 総巻数 Nt※参考値

    ~mm
  • 許容たわみ量(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 外径基準ステンレスタイプ 極重荷重タイプ (RoHS非対応)

【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 外径基準ステンレスタイプ 極重荷重タイプ (RoHS非対応)
  • 【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 外径基準ステンレスタイプ 極重荷重タイプ (RoHS非対応)
  • 【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 外径基準ステンレスタイプ 極重荷重タイプ (RoHS非対応)
通常単価(税別)
105270
税込単価
116297
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫限りで販売終了予定の商品です。代替品は本商品と同規格のRoHS10対応品です。
    推奨代替品はこちら!
  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

商品概要
寸法図

【特徴】
♢当社類似品から大幅なコストダウンを実現したエコノミーシリーズ 丸線コイルスプリングです。
♢外径基準タイプのばねになります。外径公差優先で製造されているため、ご注意ください。
♢ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
項目当社類似品エコノミーシリーズ
寿命100万回70万回
材質SUS304-WPBSUS304-WPB
RoHS10対応非対応
外形図
【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 外径基準ステンレスタイプ 極重荷重タイプ:外形図

クローズエンド(*両端面無研削)

クローズエンド(両端面研削)


[ ! ]本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
外径Dφ10以下 自由長L50以下±1.5mm
 φ12以上  60以上±2.5mm
 
[ M ]材質
   材質SUS304-WPB ばね定数±10%
規格表
■C-UBB:Fmax.(許容たわみ量)=L×Fa%
[ ! ]外径基準タイプは外径を優先的に確保しているため、内径は参考値になります。
型式線径
d
内径D-2d
(参考値)
密着長
(参考値)
F
max.
N{kgf}
max.
Fa%総巻数
(参考値)
有効巻数
(参考値)
TYPE D-L
C-UBB 4-100.652.772.512.3{1.3 }259.77.7
 150.72.610.33.7518.4{1.9 }13.711.7
C-UBB 5-50.63.82.91.256.1{0.63}253.81.8
 100.753.56.92.512.3{1.3 }8.26.2
 150.83.49.83.7518.4{1.9 }11.29.2
C-UBB 6-100.94.26.82.524.5{2.5 }256.54.5
 151410.53.7536.8{3.8 }9.57.5
 201.13.814.6549{5.0 }12.210.2
C-UBB 8-101.15.86.92.524.5{2.5 }255.23.2
 151.25.69.93.7536.8{3.8 }7.25.2
 201.35.414549{5.0 }9.77.7
 251.35.414.56.2561.3{6.3 }10.18.1
C-UBB 10-151.47.210.23.7536.8{3.8 }256.24.2
 201.5713.9549{5.0 }8.26.2
 251.5716.16.2561.3{6.3 }9.77.7
C-UBB 12-151.599.43.7536.8{3.8 }255.23.2
 201.68.812.4549{5.0 }6.74.7
 301.88.420.37.573.5{7.5 }10.28.2
C-UBB 13-151.89.49.53.7573.5{7.5 }254.22.2
 402.38.428.210196{20.0}11.29.2
C-UBB 16-302.411.2217.5147{15.0}257.75.7
C-UBB 20-252.914.216.76.25184{18.8}254.72.7
kgf(荷重)=N/mm(ばね定数)×0.101972×F(タワミ)
{kgf}=N×0.101972
[ ! ]本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
[ ! ]*印は両端面無研削です。
●巻き数の求め方(参考値):
         総巻き数=密着長÷線径(d)-1
         有効巻き数=総巻き数-2
※巻き数は参考値です。ロットによって多少のバラツキがあります。
[ ! ]密着長は参考値です。ロットによって多少のバラつきがあります。
 また、密着長までたわませて使用すると、バネが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性があります。
[ ! ]必ず許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。

■ばね定数 N/mm{kgf/mm}
外径
外径基準タイプ
D
C-UV
C-UY
C-UR
C-UF
C-UL
C-UTT
C-UM
C-UH
C-UBB
2
 
0.05
0.2
0.3
0.5
 
 
 
 
 
{0.005}
{0.02}
{0.03}
{0.05}
 
 
 
 
3
0.05
{0.005}
0.098
{0.01}
0.29
{0.03}
0.49
{0.05}
0.98
{0.1}
1.5
 
 
 
4
{0.15}
2
2.9
4.9
5
2
{0.2}
{0.2}
{0.3}
{0.5}
6
2.9
{0.3}
5.9
{0.6}
9.8
{1.0}
8
10
 
0.2
12
 
{0.02}
 
 
 
 
13
 
 
 
 
2
2.9
9.8
19.6
 
 
 
 
{0.2}
{0.3}
{1.0}
{2.0}
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
0.49
{0.05}
 
2
{0.2}
 
 
19.6
 
 
 
 
 
 
{2.0}
20
 
 
 
0.98
2.9
 
 
 
29.4
 
 
 
{0.1}
{0.3}
 
 
 
{3.0}
Fmax.
F=
F=
F=
F=
F=
F=
F=
F=
F=
L×70%
L×75%
L×60%
L×45%
L×40%
L×40%
L×35%
L×30%
L×25%
内径
内径基準タイプ
D
C-VUR
C-VUF
C-VUL
C-VUM
5
0.29
{0.03}
0.49
{0.05}
0.98
{0.10}
2.94
{0.30}
6
8
10
12
 
 
16
 
 
2.94
{0.30}
 
 
Fmax.
F=
F=
F=
F=
L×60%
L×45%
L×40%
L×35%
使用例
ばね使用例
穴基準でワークの位置決めを行う機構。
テーパピンでそれぞれのワーク穴公差による偏差を解消し、位置決め時のガタを軽減できます。
注意事項
使用上の注意
使用温度
ステンレス鋼製……-10~100℃
*上記温度範囲を超えて使用された場合、条件にもよりますが、荷重値は減衰します。
ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
関連商品
【エコノミーシリーズ・大口超割引】 圧縮バネ
外径基準ステンレスタイプ 極軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ・大口超割引】 圧縮バネ
外径基準 ステンレスタイプ 軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ・大口超割引】 圧縮バネ
外径基準ステンレスタイプ 重荷重タイプ
関連商品 関連商品 関連商品
タイプ:E-GUF、E-GUR、E-GUV、E-GUY タイプ:E-GUL、E-GUTT タイプ:E-GUH、E-GUM
標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品)
単価:50円~ 単価:50円~ 単価:55円~
 
【エコノミーシリーズ・大口超割引】 圧縮バネ
外径基準ステンレスタイプ 極重荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ・大口超割引】 圧縮バネ
内径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ・大口超割引】 圧縮バネ
内径基準ステンレスタイプ 重荷重タイプ
 関連商品 関連商品
タイプ:E-GUBB タイプ:E-GVUF、E-GVUR タイプ:E-GVUL、E-GVUM
標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品)
単価:105円~ 単価:85円~ 単価:95円~

型番リスト

表示件数

自由長 L

(mm)

外径 D(またはD1)

(φ)

線径

(φ)

許容荷重(範囲指定)

(N)

最大荷重

(N)

ばね定数

(N/mm)

密着長

(mm)

内径 D

(φ)

最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)

(mm)

総巻数 Nt※参考値

許容たわみ量

(mm)

最小発注数量
10
4
0.65
8.51~16.00
12.3
4.9
7
2.7
7.5
9.8
2.5
10個
15
4
0.7
16.01~30.00
18.4
4.9
10.3
2.6
11.25
13.7
3.75
10個
10
5
0.75
8.51~16.00
12.3
4.9
6.9
3.5
7.5
8.2
2.5
10個
10
6
0.9
16.01~30.00
24.5
9.8
6.8
4.2
7.5
6.6
2.5
10個
10
8
1.1
16.01~30.00
24.5
9.8
6.9
5.8
7.5
5.3
2.5
10個
15
8
1.2
30.01~50.00
36.8
9.8
9.9
5.6
11.25
7.3
3.75
10個
20
8
1.3
30.01~50.00
49
9.8
14
5.4
15
9.8
5
10個
25
8
1.3
50.01~73.00
61.3
9.8
14.5
5.4
18.75
10.2
6.25
10個
20
10
1.5
30.01~50.00
49
9.8
13.9
7
15
8.3
5
10個
25
10
1.5
50.01~73.00
61.3
9.8
16.1
7
18.75
9.7
6.25
10個
15
12
1.5
30.01~50.00
36.8
9.8
9.4
9
11.25
5.3
3.75
10個
20
12
1.6
30.01~50.00
49
9.8
12.4
8.8
15
6.8
5
10個
30
12
1.8
73.01~107.00
73.5
9.8
20.3
8.4
22.5
10.3
7.5
10個
15
13
1.8
73.01~107.00
73.5
19.6
9.5
9.4
11.25
4.3
3.75
10個
40
13
2.3
150.01~230.00
196
19.6
28.2
8.4
30
11.3
10
10個
30
16
2.4
107.01~150.00
147
19.6
21
11.2
22.5
7.8
7.5
10個
25
20
2.9
150.01~230.00
184
29.4
16.7
14.2
18.75
4.8
6.25
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105
( 116 )
在庫品1日目当日出荷可能
105
( 116 )
在庫品1日目当日出荷可能
130
( 143 )
在庫品1日目当日出荷可能
135
( 149 )
在庫品1日目当日出荷可能
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
155
( 171 )
在庫品1日目当日出荷可能
165
( 182 )
在庫品1日目当日出荷可能
170
( 187 )
在庫品1日目当日出荷可能
180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能
180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能
190
( 209 )
在庫品1日目当日出荷可能
205
( 226 )
在庫品1日目当日出荷可能
210
( 231 )
在庫品1日目当日出荷可能
255
( 281 )
在庫品1日目当日出荷可能
270
( 297 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫限りで販売終了予定の商品です。代替品は本商品と同規格のRoHS10対応品です。
    推奨代替品はこちら!
  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 外径基準ステンレスタイプ 極重荷重タイプ (RoHS非対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 外径基準ステンレスタイプ 極重荷重タイプ (RoHS非対応)
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ-圧縮バネ 外径基準ステンレスタイプ 極重荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 外径基準ステンレス 極重荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 内径基準ステンレスタイプ 重荷重タイプ (RoHS非対応)
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ-圧縮バネ 内径基準ステンレスタイプ 重荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 内径基準ステンレス 重荷重タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格105--105 -95 --95 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なしクリーン洗浄該当なし
種類丸線丸線丸線丸線丸線丸線
材質SUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPB
端面状態研削あり研削あり研削あり研削あり研削あり研削あり

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング