17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • タイプ

  • 自由長 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(またはD1)(φ)

    ~mm
  • 線径(φ)

    ~mm
  • 許容荷重(範囲指定)(N)

  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 密着長(mm)

    ~mm
  • 内径 D(φ)

    ~mm
  • 最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)(mm)

    ~mm
  • 総巻数 Nt※参考値

    ~mm
  • 許容たわみ量(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 内径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプ (RoHS非対応)

【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 内径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプ (RoHS非対応)
  • 【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 内径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプ (RoHS非対応)
  • 【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 内径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプ (RoHS非対応)
  • 【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 内径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプ (RoHS非対応)
通常単価(税別)
85150
税込単価
94165
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫限りで販売終了予定の商品です。代替品は本商品と同規格のRoHS10対応品です。
    推奨代替品はこちら!
  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

商品概要
商品概要

【特徴】
♢当社類似品から大幅なコストダウンを実現したエコノミーシリーズ 丸線コイルスプリングです。
♢内径基準タイプのばねになります。内径公差優先で製造されているため、ご注意ください。
♢ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
項目当社類似品エコノミーシリーズ
寿命100万回70万回
材質SUS304-WPBSUS304-WPB
RoHS10対応非対応
外形図
【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 内径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプ:外形図

クローズエンド(*両端面無研削)

クローズエンド(両端面研削)


[ ! ]本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
内径Dφ8以下 自由長L50以下±1mm
 φ10以上  60以上±2mm
 
[ M ]材質
   材質SUS304-WPB ばね定数±10%
規格表
■C-VUR:Fmax.(許容たわみ量)=L×60%
[ ! ]内径基準タイプは内径を優先的に確保しているため、外径は参考値になります。
型式外径D1
(参考値)
線径
d
F
max.
N{kgf}
max.
ピッチ
(参考値)
密着長
(参考値)
総巻数
(参考値)
TypeD-L
C-VUR 5 -155.90.4592.65{0.27}1.7510
20123.53{0.36}2.2
2560.5154.41{0.45}1.97.514
30185.29{0.54}2.3
C-VUR 6 -1570.592.65{0.27}1.959
207.10.55123.53{0.36}26.611
25154.41{0.45}2.5
30185.29{0.54}3
357.20.6216.17{0.63}2.7914
40247.06{0.72}3
C-VUR 8 -209.30.65123.53{0.36}2.46.89.5
25154.41{0.45}2.9
309.40.7185.29{0.54}2.79.112
35216.17{0.63}3.2
40247.06{0.72}3.6
C-VUR 10 -2011.40.7123.53{0.36}3.35.67
2511.50.75154.41{0.45}3.17.59
3011.60.8185.29{0.54}2.710.412
35216.17{0.63}3.2
40247.06{0.72}3.6
C-VUR 12 -2513.60.8154.41{0.45}3.67.28
C-VUR 16 -35181216.17{0.63}4.79.58.5
40247.06{0.72}5.3
[ ! ]本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
[ ! ]*印は両端面無研削です。
●巻き数の求め方(参考値):
         総巻き数=密着長÷線径(d)-1
         有効巻き数=総巻き数-2
※巻き数は参考値です。ロットによって多少のバラツキがあります。
[ ! ]密着長は参考値です。ロットによって多少のバラつきがあります。
 また、密着長までたわませて使用すると、バネが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性があります。
[ ! ]必ず許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。

■C-VUF:Fmax.(許容たわみ量)=L×45%
[ ! ]内径基準タイプは内径を優先的に確保しているため、外径は参考値になります。
型式外径D1
(参考値)
線径
d
F
max.
N{kgf}
max.
ピッチ
(参考値)
密着長
(参考値)
総巻数
(参考値)
TypeD-L
C-VUF 5-1560.56.83.33{0.34}2.34.37.5
C-VUF 6-157.20.66.83.33{0.34}1.969
2511.35.49{0.56}3.1
C-VUF 8-209.40.794.41{0.45}3.167.5
C-VUF 10-4011.80.9188.82{0.90}4.49.910
kgf(荷重)=N/mm(ばね定数)×0.101972×F(タワミ)
{kgf}=N×0.101972
[ ! ]本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
[ ! ]*印は両端面無研削です。
●巻き数の求め方(参考値):
         総巻き数=密着長÷線径(d)-1
         有効巻き数=総巻き数-2
※巻き数は参考値です。ロットによって多少のバラツキがあります。
[ ! ]密着長は参考値です。ロットによって多少のバラつきがあります。
 また、密着長までたわませて使用すると、バネが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性があります。
[ ! ]必ず許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。

■ばね定数 N/mm{kgf/mm}
外径
外径基準タイプ
D
C-UV
C-UY
C-UR
C-UF
C-UL
C-UTT
C-UM
C-UH
C-UBB
2
 
0.05
0.2
0.3
0.5
 
 
 
 
 
{0.005}
{0.02}
{0.03}
{0.05}
 
 
 
 
3
0.05
{0.005}
0.098
{0.01}
0.29
{0.03}
0.49
{0.05}
0.98
{0.1}
1.5
 
 
 
4
{0.15}
2
2.9
4.9
5
2
{0.2}
{0.2}
{0.3}
{0.5}
6
2.9
{0.3}
5.9
{0.6}
9.8
{1.0}
8
10
 
0.2
12
 
{0.02}
 
 
 
 
13
 
 
 
 
2
2.9
9.8
19.6
 
 
 
 
{0.2}
{0.3}
{1.0}
{2.0}
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
0.49
{0.05}
 
2
{0.2}
 
 
19.6
 
 
 
 
 
 
{2.0}
20
 
 
 
0.98
2.9
 
 
 
29.4
 
 
 
{0.1}
{0.3}
 
 
 
{3.0}
Fmax.
F=
F=
F=
F=
F=
F=
F=
F=
F=
L×70%
L×75%
L×60%
L×45%
L×40%
L×40%
L×35%
L×30%
L×25%
内径
内径基準タイプ
D
C-VUR
C-VUF
C-VUL
C-VUM
5
0.29
{0.03}
0.49
{0.05}
0.98
{0.10}
2.94
{0.30}
6
8
10
12
 
 
16
 
 
2.94
{0.30}
 
 
Fmax.
F=
F=
F=
F=
L×60%
L×45%
L×40%
L×35%
使用例
ばね使用例
穴基準でワークの位置決めを行う機構。
テーパピンでそれぞれのワーク穴公差による偏差を解消し、位置決め時のガタを軽減できます。
注意事項
使用上の注意
使用温度
ステンレス鋼製……-10~100℃
*上記温度範囲を超えて使用された場合、条件にもよりますが、荷重値は減衰します。
ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
関連商品
【エコノミーシリーズ・大口超割引】 圧縮バネ
外径基準ステンレスタイプ 極軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ・大口超割引】 圧縮バネ
外径基準 ステンレスタイプ 軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ・大口超割引】 圧縮バネ
外径基準ステンレスタイプ 重荷重タイプ
関連商品 関連商品 関連商品
タイプ:E-GUF、E-GUR、E-GUV、E-GUY タイプ:E-GUL、E-GUTT タイプ:E-GUH、E-GUM
標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品)
単価:50円~ 単価:50円~ 単価:55円~
 
【エコノミーシリーズ・大口超割引】 圧縮バネ
外径基準ステンレスタイプ 極重荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ・大口超割引】 圧縮バネ
内径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ・大口超割引】 圧縮バネ
内径基準ステンレスタイプ 重荷重タイプ
 関連商品 関連商品
タイプ:E-GUBB タイプ:E-GVUF、E-GVUR タイプ:E-GVUL、E-GVUM
標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品)
単価:105円~ 単価:85円~ 単価:95円~

型番リスト

表示件数

自由長 L

(mm)

外径 D(またはD1)

(φ)

線径

(φ)

許容荷重(範囲指定)

(N)

最大荷重

(N)

ばね定数

(N/mm)

密着長

(mm)

内径 D

(φ)

端面状態

最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)

(mm)

総巻数 Nt※参考値

許容たわみ量

(mm)

最小発注数量
15
6
0.5
1.51~4.50
3.33
0.49
4.3
5
研削なし
8.2
7.6
6.8
10個
15
7.2
0.6
1.51~4.50
3.33
0.49
6
6
研削あり
8.2
9
6.8
10個
25
7.2
0.6
4.51~8.50
5.49
0.49
6
6
研削あり
13.7
9
11.3
10個
20
9.4
0.7
1.51~4.50
4.41
0.49
6
8
研削あり
11
7.6
9
10個
40
11.8
0.9
8.51~16.00
8.82
0.49
9.9
10
研削あり
22
10
18
10個
15
5.9
0.45
1.51~4.50
2.65
0.29
5
5
研削なし
6
10.1
9
10個
20
5.9
0.45
1.51~4.50
3.53
0.29
5
5
研削なし
8
10.1
12
10個
25
6
0.5
1.51~4.50
4.41
0.29
7.5
5
研削なし
10
14
15
10個
30
6
0.5
4.51~8.50
5.29
0.29
7.5
5
研削なし
12
14
18
10個
15
7
0.5
1.51~4.50
2.65
0.29
5
6
研削なし
6
9
9
10個
20
7.1
0.55
1.51~4.50
3.53
0.29
6.6
6
研削なし
8
12.1
12
10個
25
7.1
0.55
1.51~4.50
4.41
0.29
6.6
6
研削なし
10
12.1
15
10個
30
7.1
0.55
4.51~8.50
5.29
0.29
6.6
6
研削なし
12
12.1
18
10個
35
7.2
0.6
4.51~8.50
6.17
0.29
9
6
研削なし
14
16
21
10個
40
7.2
0.6
4.51~8.50
7.06
0.29
9
6
研削なし
16
16
24
10個
20
9.3
0.65
1.51~4.50
3.53
0.29
6.8
8
研削なし
8
10.5
12
10個
25
9.3
0.65
1.51~4.50
4.41
0.29
6.8
8
研削なし
10
10.5
15
10個
30
9.4
0.7
4.51~8.50
5.29
0.29
9.1
8
研削なし
12
13
18
10個
35
9.4
0.7
4.51~8.50
6.17
0.29
9.1
8
研削なし
14
13
21
10個
40
9.4
0.7
4.51~8.50
7.06
0.29
9.1
8
研削なし
16
13
24
10個
30
11.6
0.8
4.51~8.50
5.29
0.29
10.4
10
研削なし
12
12
18
10個
35
11.6
0.8
4.51~8.50
6.17
0.29
10.4
10
研削なし
14
12
21
10個
40
11.6
0.8
4.51~8.50
7.06
0.29
10.4
10
研削なし
16
12
24
10個
25
13.6
0.8
1.51~4.50
4.41
0.29
7.2
12
研削なし
10
8
15
10個
40
18
1
4.51~8.50
7.06
0.29
9.5
16
研削なし
16
8.5
24
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫限りで販売終了予定の商品です。代替品は本商品と同規格のRoHS10対応品です。
    推奨代替品はこちら!
  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 内径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプ (RoHS非対応)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
金型部品
5
満足度:5.0
新規金型部品の製作に取り付けます。公差も許容範囲で、問題ありませんでした。
0人が参考にしています。
シャフトスライド用のスプリング
5
満足度:5.0
まとめて購入することで安価になりました。 装置に組み込んでいますが、現状問題なく動いています。 RoHS10(特定有害物...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 内径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプ (RoHS非対応)
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ-圧縮バネ 内径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 内径基準ステンレスタイプ 重荷重タイプ (RoHS非対応)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 内径基準ステンレス 軽荷重タイプ
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ-圧縮バネ 内径基準ステンレスタイプ 重荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 外径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプ(RoHS非対応)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格85--95 -85 --55 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なしクリーン洗浄該当なし
種類丸線丸線丸線丸線丸線丸線
材質SUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPB

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング