17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が83型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • タイプ

  • 自由長 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(またはD1)(φ)

    ~mm
  • 線径(φ)

    ~mm
  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 密着長(mm)

    ~mm
  • 内径 D(φ)

    ~mm
  • 最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)(mm)

    ~mm
  • 総巻数 Nt※参考値

    ~mm
  • 許容たわみ量(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 外径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプ(RoHS非対応)

【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 外径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプ(RoHS非対応)
  • 【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 外径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプ(RoHS非対応)
  • 【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 外径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプ(RoHS非対応)
  • 【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 外径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプ(RoHS非対応)
通常単価(税別)
55170
税込単価
61187
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫限りで販売終了予定の商品です。代替品は本商品と同規格のRoHS10対応品です。
    推奨代替品はこちら!
  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が83型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

商品概要
寸法図

【特徴】
♢当社類似品から大幅なコストダウンを実現したエコノミーシリーズ 丸線コイルスプリングです。
♢外径基準タイプのばねになります。外径公差優先で製造されているため、ご注意ください。
♢ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
項目当社類似品エコノミーシリーズ
寿命100万回70万回
材質SUS304-WPBSUS304-WPB
RoHS10対応非対応
外形図
【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 外径基準 ステンレスタイプ 軽荷重タイプ:外形図

クローズエンド(*両端面無研削)

クローズエンド(両端面研削)


[ ! ]本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
外径Dφ10以下 自由長L50以下±1mm
 φ12以上  60以上±2mm
 
[ M ]材質
   材質SUS304-WPB ばね定数±10%
規格表
■C-UL:Fmax.(許容たわみ量)=L×40%
[ ! ]外径基準タイプは外径を優先的に確保しているため、内径は参考値になります。
型式d内径D-2d
(参考値)
密着長
(参考値)
F
max.
N{kgf}
max.
Fa%総巻数
(参考値)
有効巻数
(参考値)
Type D-L
C-UL 2-50.21.61.6520.98{0.1}407.25.2
100.261.485.0741.96{0.2}18.516.5
150.261.485.0762.94{0.3}18.516.5
C-UL 3-50.32.4222{0.2}5.63.6
100.352.33.743.9{0.4}9.57.5
150.42.26.665.9{0.6}15.513.5
200.42.26.687.8{0.8}15.513.5
250.452.111.7109.8{1 }2523
300.452.111.71211.8{1.2}2523
C-UL 4-50.353.32.122{0.2}53
100.453.15.343.9{0.4}10.78.7
150.453.15.365.9{0.6}10.78.7
200.53887.8{0.8}1513
250.538109.8{1 }1513
300.552.912.71211.8{1.2}2220
40 0.62.819.81615.7{1.6}3230
C-UL 5-50.44.22.222{0.2}4.52.5
100.544.7543.9{0.4}8.56.5
150.544.7565.9{0.6}8.56.5
200.553.96.8887.8{0.8}11.59.5
250.553.96.88109.8{1 }11.59.5
30 0.653.714.951211.8{1.2}2220
40 0.653.714.951615.7{1.6}2220
C-UL 6-50.455.12.322{0.2}4.12.1
100.554.94.443.9{0.4}75
150.554.94.465.9{0.6}75
20 0.654.78.587.8{0.8}1210
25 0.654.78.5109.8{1 }1210
30 0.74.612.61211.8{1.2}1715
35 0.74.612.61413.7{1.4}1715
C-UL 8-10 0.656.74.643.9{0.4}64
15 0.756.58.365.9{0.6}108
20 0.756.58.387.8{0.8}108
25 0.756.58.3109.8{1 }108
30 0.86.410.41211.8{1.2}1210
35 0.86.410.41413.7{1.4}1210
40 0.86.410.41615.7{1.6}1210
C-UL 10-10 0.758.54.743.9{0.4}5.23.2
15 0.88.46.265.9{0.6}6.74.7
20 0.88.46.287.8{0.8}6.74.7
25 0.98.29.5109.8{1 }9.57.5
30 0.98.29.51211.8{1.2}9.57.5
35 0.98.29.51413.7{1.4}9.57.5
C-UL 12-25 11010109.8{1.0}97
C-UL 13-20 1118.2587.8{0.8}7.25.2
30 1.110.812.11211.8{1.2}108
C-UL 20-30 1.716.612.81235.3{3.6}6.54.5
[ ! ]本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
[ ! ]*印は両端面無研削です。
●巻き数の求め方(参考値):
         総巻き数=密着長÷線径(d)-1
         有効巻き数=総巻き数-2
※巻き数は参考値です。ロットによって多少のバラツキがあります。
[ ! ]密着長は参考値です。ロットによって多少のバラつきがあります。
 また、密着長までたわませて使用すると、バネが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性があります。
[ ! ]必ず許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。

■C-UTT:Fmax.(許容たわみ量)=L×Fa%
[ ! ]外径基準タイプは外径を優先的に確保しているため、内径は参考値になります。
型式d内径D-2d
(参考値)
密着長
(参考値)
F
max.
N{kgf}
max.
Fa%総巻数
(参考値)
有効巻数
(参考値)
Type D-L
C-UTT 3-50.352.32.822.9{0.3}4075
100.42.24.845.9{0.6}119
150.452.18.368.8{0.9}17.415.4
200.452.18.368.8{0.9}3017.415.4
C-UTT 4-50.43.22.622.9{0.3}405.53.5
100.453.13.945.9{0.6}7.65.6
150.53668.8{0.9}119
200.552.99.4811.8{1.2}1614
300.62.814.41014.7{1.5}332321
C-UTT 5-50.454.12.622.9{0.3}404.72.7
100.543.645.9{0.6}6.24.2
150.63.87.568.8{0.9}11.59.5
200.63.87.5811.8{1.2}11.59.5
250.653.710.71014.7{1.5}15.413.4
300.73.615.41217.7{1.8}2119
C-UTT 6-50.552.423.9{0.4}403.81.8
100.64.84.247.8{0.8}64
150.74.67.4611.8{1.2}9.57.5
200.74.67.4815.7{1.6}9.57.5
250.84.413.61019.6{2.0}1614
300.84.413.61223.5{2.4}1614
350.854.317.51427.5{2.8}19.517.5
C-UTT 8-100.756.55.347.8{0.8}4064
150.756.55.3611.8{1.2}64
200.96.210.4815.7{1.6}10.58.5
250.96.210.41019.6{2.0}10.58.5
3016171223.5{2.4}1614
3516171427.5{2.8}1614
4016171631.4{3.2}1614
C-UTT 10-100.858.35.147.8{0.8}4053
150.858.35.1611.8{1.2}53
20189.5815.7{1.6}8.56.5
25189.51019.6{2.0}8.56.5
301.17.814.31223.5{2.4}1210
351.17.814.31427.5{2.8}1210
C-UTT 13-151115.75611.8{1.2}404.72.7
201.210.610.5815.7{1.6}7.75.7
251.210.610.51019.6{2.0}7.75.7
301.310.4151223.5{2.4}10.58.5
351.310.4151427.5{2.8}10.58.5
401.410.220.31631.4{3.2}13.511.5
C-UTT 16-151.213.67.2611.8{1.2}4053
351.51316.51427.5{2.8}108
kgf(荷重)=N/mm(ばね定数)×0.101972×F(タワミ)
{kgf}=N×0.101972
[ ! ]本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
[ ! ]*印は両端面無研削です。
●巻き数の求め方(参考値):
         総巻き数=密着長÷線径(d)-1
         有効巻き数=総巻き数-2
※巻き数は参考値です。ロットによって多少のバラツキがあります。
[ ! ]密着長は参考値です。ロットによって多少のバラつきがあります。
 また、密着長までたわませて使用すると、バネが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性があります。
[ ! ]必ず許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。

■ばね定数 N/mm{kgf/mm}
外径外径基準タイプ
DC-UVC-UYC-URC-UFC-ULC-UTTC-UMC-UHC-UBB
2 0.050.20.30.5    
 {0.005}{0.02}{0.03}{0.05}    
30.05
{0.005}
0.098
{0.01}
0.29
{0.03}
0.49
{0.05}
0.98
{0.1}
1.5   
4{0.15}22.94.9
52
{0.2}
{0.2}{0.3}{0.5}
62.9
{0.3}
5.9
{0.6}
9.8
{1.0}
8
10 0.2
12 {0.02}    
13    22.99.819.6
    {0.2}{0.3}{1.0}{2.0}
14         
16   0.49
{0.05}
 2
{0.2}
  19.6
      {2.0}
20   0.982.9   29.4
   {0.1}{0.3}   {3.0}
Fmax.F=F=F=F=F=F=F=F=F=
L×70%L×75%L×60%L×45%L×40%L×40%L×35%L×30%L×25%
内径内径基準タイプ
DC-VURC-VUFC-VULC-VUM
50.29
{0.03}
0.49
{0.05}
0.98
{0.10}
2.94
{0.30}
6
8
10
12  
16  2.94
{0.30}
  
Fmax.F=
L×60%
F=
L×45%
F=
L×40%
F=
L×35%
使用例
ばね使用例
穴基準でワークの位置決めを行う機構。
テーパピンでそれぞれのワーク穴公差による偏差を解消し、位置決め時のガタを軽減できます。
注意事項
使用上の注意
使用温度
ステンレス鋼製……-10~100℃
*上記温度範囲を超えて使用された場合、条件にもよりますが、荷重値は減衰します。
ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
関連商品
【エコノミーシリーズ・大口超割引】 圧縮バネ
外径基準ステンレスタイプ 極軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ・大口超割引】 圧縮バネ
外径基準 ステンレスタイプ 軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ・大口超割引】 圧縮バネ
外径基準ステンレスタイプ 重荷重タイプ
関連商品 関連商品 関連商品
タイプ:E-GUF、E-GUR、E-GUV、E-GUY タイプ:E-GUL、E-GUTT タイプ:E-GUH、E-GUM
標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品)
単価:50円~ 単価:50円~ 単価:55円~
 
【エコノミーシリーズ・大口超割引】 圧縮バネ
外径基準ステンレスタイプ 極重荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ・大口超割引】 圧縮バネ
内径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ・大口超割引】 圧縮バネ
内径基準ステンレスタイプ 重荷重タイプ
 関連商品 関連商品
タイプ:E-GUBB タイプ:E-GVUF、E-GVUR タイプ:E-GVUL、E-GVUM
標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品)
単価:105円~ 単価:85円~ 単価:95円~

型番リスト

表示件数

自由長 L

(mm)

外径 D(またはD1)

(φ)

線径

(φ)

許容荷重(範囲指定)

(N)

最大荷重

(N)

ばね定数

(N/mm)

密着長

(mm)

内径 D

(φ)

端面状態

最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)

(mm)

総巻数 Nt※参考値

許容たわみ量

(mm)

最小発注数量
5
2
0.2
~1.50
0.98
0.5
1.65
1.6
研削なし
3
7.3
2
10個
10
2
0.26
1.51~4.50
1.96
0.5
5.07
1.48
研削なし
6
18.5
4
10個
15
2
0.26
1.51~4.50
2.94
0.5
5.07
1.48
研削なし
9
18.5
6
10個
5
3
0.3
1.51~4.50
2
0.98
2
2.4
研削なし
3
5.7
2
10個
10
3
0.35
1.51~4.50
3.9
0.98
3.7
2.3
研削なし
6
9.6
4
10個
15
3
0.4
4.51~8.50
5.9
0.98
6.6
2.2
研削なし
9
15.5
6
10個
20
3
0.4
4.51~8.50
7.8
0.98
6.6
2.2
研削なし
12
15.5
8
10個
25
3
0.45
8.51~16.00
9.8
0.98
11.7
2.1
研削なし
15
25
10
10個
30
3
0.45
8.51~16.00
11.8
0.98
11.7
2.1
研削なし
18
25
12
10個
5
4
0.35
1.51~4.50
2
0.98
2.1
3.3
研削なし
3
5
2
10個
10
4
0.45
1.51~4.50
3.9
0.98
5.3
3.1
研削なし
6
10.8
4
10個
15
4
0.45
4.51~8.50
5.9
0.98
5.3
3.1
研削なし
9
10.8
6
10個
20
4
0.5
4.51~8.50
7.8
0.98
8
3
研削なし
12
15
8
10個
25
4
0.5
8.51~16.00
9.8
0.98
8
3
研削なし
15
15
10
10個
30
4
0.55
8.51~16.00
11.8
0.98
12.7
2.9
研削なし
18
22.1
12
10個
5
5
0.4
1.51~4.50
2
0.98
2.2
4.2
研削なし
3
4.5
2
10個
10
5
0.5
1.51~4.50
3.9
0.98
4.75
4
研削なし
6
8.5
4
10個
15
5
0.5
4.51~8.50
5.9
0.98
4.75
4
研削なし
9
8.5
6
10個
20
5
0.55
4.51~8.50
7.8
0.98
6.88
3.9
研削なし
12
11.5
8
10個
25
5
0.55
8.51~16.00
9.8
0.98
6.88
3.9
研削なし
15
11.5
10
10個
30
5
0.65
8.51~16.00
11.8
0.98
14.95
3.7
研削あり
18
22
12
10個
40
5
0.65
8.51~16.00
15.7
0.98
14.95
3.7
研削あり
24
22
16
10個
5
6
0.45
1.51~4.50
2
0.98
2.3
5.1
研削なし
3
4.1
2
10個
10
6
0.55
1.51~4.50
3.9
0.98
4.4
4.9
研削なし
6
7
4
10個
15
6
0.55
4.51~8.50
5.9
0.98
4.4
4.9
研削なし
9
7
6
10個
20
6
0.65
4.51~8.50
7.8
0.98
8.5
4.7
研削あり
12
12.1
8
10個
25
6
0.65
8.51~16.00
9.8
0.98
8.5
4.7
研削あり
15
12.1
10
10個
30
6
0.7
8.51~16.00
11.8
0.98
12.6
4.6
研削あり
18
17
12
10個
10
8
0.65
1.51~4.50
3.9
0.98
4.6
6.7
研削あり
6
6.1
4
10個
15
8
0.75
4.51~8.50
5.9
0.98
8.3
6.5
研削あり
9
10.1
6
10個
20
8
0.75
4.51~8.50
7.8
0.98
8.3
6.5
研削あり
12
10.1
8
10個
25
8
0.75
8.51~16.00
9.8
0.98
8.3
6.5
研削あり
15
10.1
10
10個
30
8
0.8
8.51~16.00
11.8
0.98
10.4
6.4
研削あり
18
12
12
10個
35
8
0.8
8.51~16.00
13.7
0.98
10.4
6.4
研削あり
21
12
14
10個
40
8
0.8
8.51~16.00
15.7
0.98
10.4
6.4
研削あり
24
12
16
10個
10
10
0.75
1.51~4.50
3.9
0.98
4.7
8.5
研削あり
6
5.3
4
10個
15
10
0.8
4.51~8.50
5.9
0.98
6.2
8.4
研削あり
9
6.8
6
10個
20
10
0.8
4.51~8.50
7.8
0.98
6.2
8.4
研削あり
12
6.8
8
10個
25
10
0.9
8.51~16.00
9.8
0.98
9.5
8.2
研削あり
15
9.6
10
10個
30
10
0.9
8.51~16.00
11.8
0.98
9.5
8.2
研削あり
18
9.6
12
10個
35
10
0.9
8.51~16.00
13.7
0.98
9.5
8.2
研削あり
21
9.6
14
10個
25
12
1
8.51~16.00
9.8
0.98
9
10
研削あり
15
9
10
10個
20
13
1
4.51~8.50
7.8
0.98
8.25
11
研削あり
12
7.3
8
10個
30
13
1.1
8.51~16.00
11.8
0.98
12.1
10.8
研削あり
18
10
12
10個
30
20
1.7
30.01~50.00
35.3
2.9
12.8
16.6
研削あり
18
6.5
12
10個
5
3
0.35
1.51~4.50
2.9
1.5
2.8
2.3
研削なし
3
7
2
10個
10
3
0.4
4.51~8.50
5.9
1.5
4.8
2.2
研削なし
6
11
4
10個
15
3
0.45
8.51~16.00
8.8
1.5
8.3
2.1
研削なし
9
17.4
6
10個
20
3
0.45
8.51~16.00
8.8
1.5
8.3
2.1
研削なし
14
17.4
6
10個
5
4
0.4
1.51~4.50
2.9
1.5
2.6
3.2
研削なし
3
5.5
2
10個
10
4
0.45
4.51~8.50
5.9
1.5
3.9
3.1
研削なし
6
7.7
4
10個
15
4
0.5
8.51~16.00
8.8
1.5
6
3
研削なし
9
11
6
10個
20
4
0.55
8.51~16.00
11.8
1.5
9.4
2.9
研削なし
12
16.1
8
10個
30
4
0.6
8.51~16.00
14.7
1.5
14.4
2.8
研削あり
20
23
10
10個
5
5
0.45
1.51~4.50
2.9
1.5
2.6
4.1
研削なし
3
4.8
2
10個
10
5
0.5
4.51~8.50
5.9
1.5
3.6
4
研削なし
6
6.2
4
10個
15
5
0.6
8.51~16.00
8.8
1.5
7.5
3.8
研削あり
9
11.5
6
10個
20
5
0.6
8.51~16.00
11.8
1.5
7.5
3.8
研削あり
12
11.5
8
10個
25
5
0.65
8.51~16.00
14.7
1.5
10.7
3.7
研削あり
15
15.5
10
10個
30
5
0.7
16.01~30.00
17.7
1.5
15.4
3.6
研削あり
18
21
12
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110
( 121 )
在庫品1日目当日出荷可能
110
( 121 )
在庫品1日目当日出荷可能
110
( 121 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
60
( 66 )
在庫品1日目当日出荷可能
60
( 66 )
在庫品1日目当日出荷可能
60
( 66 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
60
( 66 )
在庫品1日目当日出荷可能
60
( 66 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
130
( 143 )
在庫品1日目当日出荷可能
80
( 88 )
在庫品1日目当日出荷可能
80
( 88 )
在庫品1日目当日出荷可能
110
( 121 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫限りで販売終了予定の商品です。代替品は本商品と同規格のRoHS10対応品です。
    推奨代替品はこちら!
  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 外径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプ(RoHS非対応)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具部品
4
満足度:4.0
治具に使用。ピアノ線でもよかったのだがキャンペーンなので試してみた。耐久性に期待。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 外径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプ(RoHS非対応)
【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 外径基準ステンレスタイプ 極軽荷重タイプ (RoHS非対応)
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ-圧縮バネ 外径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 外径基準ステンレスタイプ 重荷重タイプ (RoHS非対応)
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ-圧縮バネ 外径基準ステンレスタイプ 極軽荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 外径基準ステンレス 軽荷重タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格55-50 --55 --55 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄該当なし
種類丸線丸線丸線丸線丸線丸線
材質SUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPB
よく一緒に購入される商品

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング