17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 軸穴径 D(φ)

    ~mm
  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 給油方法

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

玉軸受ユニット -ステンレス製ピロータイプ- (固形グリス・食品機械用グリス)

通常単価(税別)
6,45019,100
税込単価
7,09521,010
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・優れた防腐性と耐食性を保持し、グリスによる使い分けが可能です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


PBTSSN(固形グリス)
PBTSFN(食品機械用グリス)

精度:JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559

使用温度:固形-10~100℃(常時使用温度80℃以下)
食品用-20~110℃

構成部品[ M ]材質
①ハウジング[ M ]SCS13
②軸受軌道輪[ M ]SUS440C相当
③ゴムシール[ M ]ニトリルゴム
④止めねじ[ M ]SUS410


規格表

型式
PBTSSN25
PBTSFN30
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式HLL1Ad1dtH1BS基本定格荷重(kN)止めねじ重量(g)¥基準単価
TypeDCr(動)Cor(静)M1固形グリス食品機械用
グリス
PBTSSN
(固形グリス)

PBTSFN

(食品機械用グリス)
2033.31209530141211643112.79.96.65M5×0.86006,4508,090
2536.5130105127034.114.310.87.857007,4109,050
3042.9155121362017138238.115.91511.3M6×0.7511009,61011,250
3547.616112738149242.917.519.715.3130012,47014,110
4049.2171137409849.21922.417.8M8×1170014,42016,050
455418014610525.220.4180017,00018,640
5057.21951594522191611451.62723.2240019,100

型番リスト

表示件数

軸穴径 D

(φ)

取付け高さ H

(mm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

給油方法

RoHS?最小発注数量
20
33.3
9900
6650
給油式
10
1個
25
36.5
10800
7850
給油式
10
1個
30
42.9
15000
11300
給油式
10
1個
35
47.6
19700
15300
給油式
10
1個
40
49.2
22400
17800
給油式
10
1個
45
54
25200
20400
給油式
10
1個
20
33.3
9900
6650
無給油式
10
1個
25
36.5
10800
7850
無給油式
10
1個
30
42.9
15000
11300
無給油式
10
1個
35
47.6
19700
15300
無給油式
10
1個
40
49.2
22400
17800
無給油式
10
1個
45
54
25200
20400
無給油式
10
1個
50
57.2
27000
23200
無給油式
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,090
( 8,899 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,050
( 9,955 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,250
( 12,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,110
( 15,521 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,050
( 17,655 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,640
( 20,504 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,450
( 7,095 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,410
( 8,151 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,610
( 10,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,470
( 13,717 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,420
( 15,862 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,000
( 18,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,100
( 21,010 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・優れた防腐性と耐食性を保持し、グリスによる使い分けが可能です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て)こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜2021〜5051〜
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玉軸受ユニット -ステンレス製ピロータイプ- (固形グリス・食品機械用グリス)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
社内装置
4
満足度:4.0
使用していた軸受けが故障した為、購入しました。注文して次の日には届いたので機械の停止時間を最低限にする事ができました。
0人が参考にしています。
社内で使用する治具に使用しました。
4
満足度:4.0
取付たらすぐに使用出来る為 追加工等が不要の為納入後即使用できる のでとても助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玉軸受ユニット -ステンレス製ピロータイプ- (固形グリス・食品機械用グリス)
玉軸受ユニット -鋼板製フレーム付き テークアップタイプ-
インサート軸受 -円筒穴形止めねじ式-
ステンレス製ピロー形ユニット UCSP-S6
ステンレス製ピロー形ユニット USP-S6
ステンレス製ピロー形
メーカーミスミミスミミスミFYH(日本ピローブロック)FYH(日本ピローブロック)NTN
通常価格6,450-3,610 -510 -9,466 -3,854 -10,930 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ピロータイプテークアップタイプインサート軸受ピロー形ピロー形ピロー形
ピロー形 種類標準--標準標準標準
軸受内径 形状円筒穴止ねじ円筒穴止ねじ円筒穴止ねじ円筒穴止ねじ式円筒穴止ねじ式円筒穴止ねじ
ユニット本体 材質ステンレス鋳鋼(SCS13)FC200-ステンレスステンレスステンレス
表面処理なし-----
よく一緒に購入される商品

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング