メカニカル部品技術窓口
衝撃を吸収するやわらかい素材により、衝撃緩和・消音効果があるタイプのクッションです。

| Type | [ M ]材質 | 硬度 | ||
| めねじ | おねじ | クッション部 | 芯金部 | |
| GELSMR | GELSMF | 粘弾性エラストマー(グレー) | SUS304 | アスカーF85 |
| 型式 |
| GELSMR16A |
| 型式 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | M | W | R | ¥基準 単価 | |
| Type | D | ||||||||||
| めねじタイプ GELSMR | 12 | 8 | 22 | 11 | 4 | 3 | 7 | M5×0.8 | 10 | 2 | 1,530 |
| 16 | 10 | 28 | 14 | 5 | 4 | 11 | M6×1.0 | 14 | 3 | 1,670 | |
| 16A | 31 | 17 | 14 | M8×1.25 | |||||||
| 20 | 13 | 35 | 17 | 6 | 5 | 14 | M8×1.25 | 17 | 3 | 1,850 | |
| 20A | 39 | 21 | 16 | M10×1.25(細目) | |||||||
| 30 | 15 | 44 | 24 | 8 | 5 | 20 | M12×1.75 | 27 | 3 | 2,420 | |
| 30A | 46 | 26 | 22 | M14×1.5(細目) | |||||||
| 型式 | H | L | L1 | L2 | L3 | M | W | m | f | R | ¥基準 単価 | |
| Type | D | |||||||||||
| おねじタイプ GELSMF | 12 | 8 | 16 | 5 | 4 | 3 | M5×0.8 | 10 | 8 | 1.5 | 2 | 1,490 |
| 16 | 10 | 20 | 6 | 5 | 4 | M6×1.0 | 14 | 10 | 2 | 3 | 1,550 | |
| 20 | 13 | 26 | 8 | 6 | 5 | M8×1.25 | 17 | 12 | 2 | 3 | 1,820 | |
| 30 | 15 | 30 | 10 | 8 | 5 | M10×1.5 | 27 | 14 | 2.5 | 3 | 2,340 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,716円 ( 1,888円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,793円 ( 1,972円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,101円 ( 2,311円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,706円 ( 2,977円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,771円 ( 1,948円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,925円 ( 2,118円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,925円 ( 2,118円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,134円 ( 2,347円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,134円 ( 2,347円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,794円 ( 3,073円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,794円 ( 3,073円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
衝撃を吸収するやわらかい素材により、衝撃緩和・消音効果があるタイプのクッションです。
| 項目 | 単位 | 値 |
| 比重 | - | 1.0 |
| 硬度 | アスカーF | 85 |
| 引張強さ | Mpa | 1.15 |
| 伸び | % | 680 |
| 耐熱性 | ℃ | 100 |
| 耐寒性 | ℃ | -10 |
| D | 12 | 16 | 20 | 30 |
| 30%圧縮荷重平均(N) | 11.1 | 20.8 | 35.7 | (93)※ |
| 20%圧縮荷重平均(N) | 6.3 | 11.6 | 20.3 | 51.4 |
| 15%圧縮荷重平均(N) | 4.4 | 8.0 | 14.1 | 35.0 |

■衝撃吸収クッションの軟性
●衝撃吸収クッション


●ウレタンショアA50


縦横左右にゆっくり回復する3次元遅延回復が大きな特徴です。
写真のようにつぶしても力を抜くとゆっくりと元の形状に戻ります。
■落錘試験データ






通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ウレタンワッシャ フリー指定タイプ
4.6通常価格(税別):195円~

ミスミ
ウレタン クッションタイプ フリー指定タイプ
4.6
ミスミ
ゴムワッシャ
4.5
ミスミ
ウレタン 座ぐり加工付 L寸固定
4.7通常価格(税別):319円~

ミスミ
ボルト焼付けウレタン・ゴムクッション
4.2通常価格(税別):506円~

ミスミ
ウレタン クッションタイプ L寸固定タイプ
4.6通常価格(税別):168円~

ミスミ
ゴムクッションフリー指定タイプ
4.2
ミスミ
ウレタン 座ぐりフリー指定タイプ
4.4
ミスミ
ゴム ノーズ付タイプフリー指定
4.4通常価格(税別):209円~