17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 軸穴径 D(φ)

    ~mm
  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 給油方法

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

玉軸受ユニット -鋳造製非対称フランジタイプ-

通常単価(税別)
1,0903,520
税込単価
1,1993,872
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・特長 片側のみがひし形のフランジで省スペース化に最適です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



HDAMN(鋳造製非対称フランジタイプ)
無給油式

HDAM
給油式

精度:JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559

軸受箱の球状軸受座直径の精度:H7(すきまばめ)
使用温度:-15~+100℃

[ ! ]給油式にはグリースニップルが付属します。
グリースニップル呼び径:1/4-28UNF(ユニファイ規格)

玉軸受ユニット -鋳造製非対称フランジタイプ-:関連画像
構成部品[ M ]材質
①ハウジング[ M ]FC200
②軸受軌道輪[ M ]SUJ2
③ゴムシール[ M ]ニトリルゴム
④止めねじ[ M ]SCM435


規格表

型式
HDAMN15
HDAM12
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式FF1F2CWJtAA1dBS取付ボルト呼び基本定格荷重(N)M1重量
(g)
(参考)
¥基準単価
Cr(動)Co(静)無給油式給油式
TypeD
(無給油式)
HDAMN

(給油式)
HDAM
1211027425262321333.325.5103112.7M8128006650M5×0.86001,090
151,0901,090
171,0901,090
201,0901,090
25116455668341335.8271034.114.31400078507001,2801,280
30130295065784040.23138.115.91950011300M6×0.759001,6101,610
3514432557090461544.43442.917.5257001530013001,8501,850
40164416078100501651.2361249.219M102910017800M8×1.018002,320
45174436580106541852.238325002040021002,7102,710
501844668861125854.64051.6350002320024003,5203,520
[ ! ]kgf=N×0.101972

型番リスト

表示件数

軸穴径 D

(φ)

取付け高さ H

(mm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

給油方法

RoHS?最小発注数量
12
110
12800
6650
給油式
10
1個
15
110
12800
6650
給油式
10
1個
17
110
12800
6650
給油式
10
1個
20
110
12800
6650
給油式
10
1個
25
116
14000
7850
給油式
10
1個
30
130
19500
11300
給油式
10
1個
35
144
25700
15300
給油式
10
1個
45
174
32500
20400
給油式
10
1個
50
184
35000
23200
給油式
10
1個
15
110
12800
6650
無給油式
10
1個
17
110
12800
6650
無給油式
10
1個
20
110
12800
6650
無給油式
10
1個
25
116
14000
7850
無給油式
10
1個
30
130
19500
11300
無給油式
10
1個
35
144
25700
15300
無給油式
10
1個
40
164
29100
17800
無給油式
10
1個
45
174
32500
20400
無給油式
10
1個
50
184
35000
23200
無給油式
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,280
( 1,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,610
( 1,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,850
( 2,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,710
( 2,981 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,520
( 3,872 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,280
( 1,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,610
( 1,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,850
( 2,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,320
( 2,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,710
( 2,981 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,520
( 3,872 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・特長 片側のみがひし形のフランジで省スペース化に最適です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て)こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜2021〜5051〜
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玉軸受ユニット -鋳造製非対称フランジタイプ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玉軸受ユニット -鋳造製非対称フランジタイプ-
(無給油)サーマロイピロー ユニット用軸受
テークアップ形ユニット 鋼板製フレーム付き止めねじ付き円筒穴形 UCT200+WB形
テークアップ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCT形
ハンガー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCECH形
玉軸受ユニット -インロータイプ-
メーカーミスミ大同メタル工業旭精工旭精工旭精工ミスミ
通常価格1,090-21,372 -19,1742,432 -2,809 -1,480 -
通常出荷日在庫品1日目8日目2日目在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目
種類変形ひしフランジ形ユニット用玉軸受テークアップ形テークアップ形ハンガー形インロータイプ
軸受内径 形状止めねじ円筒穴止ねじアダプタ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形止めねじ
ユニット本体 材質FC200-FC200FC200FC200FC200
転動体材質SUJ2----SUJ2

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング