17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が34型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • フランジ形状

  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外筒表面処理

    • 表面処理あり
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 偏心(μm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード インロー シングル

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード インロー シングル
  • C-LHIF□
  • C-LHIFR
  • C-LHIFC
通常単価(税別)
4204,010
税込単価
4624,411
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

内外径公差を刷新!RoHS10にも対応しました!まとめ買いで当社類似品より大幅値引き!内径・L寸など外...

詳細を確認
  • グリース等の潤滑剤に影響のない防錆油を使用してありますが、洗浄(推奨洗浄方法:超音波洗浄機、もしくは白灯油)・乾燥をした後、 グリースを塗布して使用することを推奨いたします。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が34型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
エコノミーシリーズ インローフランジ付リニアブッシュ寸法図 丸フランジ 二面フランジ dr=6~13 dr=16~30
Type外筒ボール保持器使用雰囲気温度[ A ]付属品
丸フランジ二面フランジ[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ M ]材質
C-LHIFRC-LHIFCSUJ2相当58HRC〜SUJ2相当樹脂-20〜 80℃シール[ M ]材質
ニトリルゴム
C-LHIFCM無電解ニッケルメッキ
規格表
注文例 型式(Type・dr)
  C-LHIFR20
C-LHIFCM30
 
 dr D L(ℓ)H(T)dd1tP.C.D.FAK偏心(mm)
(最大)
*1
ボール
条列
直角度
*2
基本定格荷重参考質量(g)
 許容差 許容差 許容差
C(動)NCo(静)N丸フランジ二面フランジ
60 
ー0.009
120 
ー0.013
19±0.652853.563.12020180.02440.0242062652421
81524322424212653803733
10190 
ー0.016
2964064.57.54.12929253725497264
122130423232274125987668
132332433333295107848881
162837483822313457751180120112
200 
ー0.010
320 
ー0.019
4285485.595.1432436380.030.038821370180167
254059625132404669801570340325
3045641074106.6116.16035495115702740470388
350 
ー0.012
520 
ー0.022
7082673855600.040.0416703140650580
4060801396139148.178456470216040201060920
(50)8010011698382079402200
*1、外径Dの中心点と内径drの中心点のズレ量の最大値。
*2、D部とフランジ取付面の直角度。
[ ! ]dr ( )寸は丸フランジのみご選択いただけます。
[ ! ]使用上の注意は>>こちらを参照してください。
[ ! ]フランジ型高さ調整スペーサは >>こちらからお選びいただけます。
[ ! ]納入時に防錆油が塗布されています。
[ ! ]シャフト・ハウジング公差は下記「軸径・ハウジング径の推奨公差」をご確認ください。

■価格表
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
フランジ形状丸フランジ二面フランジ
外筒表面処理無電解ニッケルメッキ
drC−LHIFRC−LHIFCC−LHIFCM
6420470630
8420470640
10430490650
12460520700
13510580770
16580640870
206607701,040
259501,0901,460
301,3101,4802,020
352,0102,5303,070
402,6103,2804,010
503,500
商品概要
【特徴】
♢まとめ買いにより、当社類似品から最大50%割引き!!

【製品比較情報】
♢当社類似品と規格の差異が一部ございます。選定時はご注意の上ご使用ください。
 内径(dr)、外径(D)の寸法許容差を当社類似品と同等許容差へ精度向上しました。
 当社類似品
LHIFC20
エコノミーシリーズ
CーLHIFC20
内径許容差 0
ー0.010
 0
ー0.010
外径許容差 0
ー0.019
 0
ー0.019
全長許容差±0.3±0.6
偏芯(最大)0.0150.03
*直角度0.0150.03
*D部とフランジ取付面の直角度

【当社類似品との価格比較】
ご注文数量当社類似品
LHIFR20
本商品
C-LHIFR20
プライス
ダウン率
1113066042%
51101759442%
10192646250%
■値引率詳細例
ご注文数量割引き率
C-LHIFR20
1~50-
51~10010%
101~100030%
各型番の数量別価格・納期は、型番確定後に価格を確認をクリックしてご確認ください。

型番リスト

表示件数

フランジ形状

内接円径 dr

(φ)

全長 L

(mm)

外筒表面処理

外径 D

(φ)

基本定格荷重 動定格(詳細)

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

内接円形許容差(マイナス側)

(mm)

偏心

(μm)

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
二面フランジ
6
19
表面処理なし
12
206
265
-0.012
24
-
10
1個
二面フランジ
8
24
表面処理なし
15
265
380
-0.012
24
-
10
1個
二面フランジ
10
29
表面処理なし
19
372
549
-0.012
24
-
10
1個
二面フランジ
12
30
表面処理なし
21
412
598
-0.012
24
-
10
1個
二面フランジ
13
32
表面処理なし
13
510
784
-0.012
24
-
10
1個
二面フランジ
16
37
表面処理なし
28
775
1180
-0.012
24
-
10
1個
二面フランジ
20
42
表面処理なし
32
882
1370
-0.013
30
-
10
1個
二面フランジ
25
59
表面処理なし
40
980
1570
-0.013
30
-
10
1個
二面フランジ
30
64
表面処理なし
45
1570
2740
-0.013
30
-
10
1個
二面フランジ
35
70
表面処理なし
52
1670
3140
-0.015
40
-
10
1個
二面フランジ
40
80
表面処理なし
60
2160
4020
-0.015
40
-
10
1個
二面フランジ
6
19
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
12
206
265
-0.012
24
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
二面フランジ
8
24
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
15
265
380
-0.012
24
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
二面フランジ
10
29
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
19
372
549
-0.012
24
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
二面フランジ
12
30
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
21
412
598
-0.012
24
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
二面フランジ
13
32
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
13
510
784
-0.012
24
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
二面フランジ
16
37
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
28
775
1180
-0.012
24
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
二面フランジ
20
42
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
32
882
1370
-0.013
30
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
二面フランジ
25
59
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
40
980
1570
-0.013
30
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
二面フランジ
30
64
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
45
1570
2740
-0.013
30
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
二面フランジ
35
70
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
52
1670
3140
-0.015
40
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
二面フランジ
40
80
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
60
2160
4020
-0.015
40
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
丸フランジ
6
19
表面処理なし
12
206
265
-0.012
24
-
10
1個
丸フランジ
8
24
表面処理なし
15
265
380
-0.012
24
-
10
1個
丸フランジ
10
29
表面処理なし
19
372
549
-0.012
24
-
10
1個
丸フランジ
12
30
表面処理なし
21
412
598
-0.012
24
-
10
1個
丸フランジ
13
32
表面処理なし
13
510
784
-0.012
24
-
10
1個
丸フランジ
16
37
表面処理なし
28
775
1180
-0.012
24
-
10
1個
丸フランジ
20
42
表面処理なし
32
882
1370
-0.013
30
-
10
1個
丸フランジ
25
59
表面処理なし
40
980
1570
-0.013
30
-
10
1個
丸フランジ
30
64
表面処理なし
45
1570
2740
-0.013
30
-
10
1個
丸フランジ
35
70
表面処理なし
52
1670
3140
-0.015
40
-
10
1個
丸フランジ
40
80
表面処理なし
60
2160
4020
-0.015
40
-
10
1個
丸フランジ
50
100
表面処理なし
80
3820
7940
-0.015
40
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

内外径公差を刷新!RoHS10にも対応しました!まとめ買いで当社類似品より大幅値引き!
内径・L寸など外形公差を緩和した中精度リニアブッシュです。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページは「商品ラインナップ」をクリック
商品ラインナップ

ご注意

  • グリース等の潤滑剤に影響のない防錆油を使用してありますが、洗浄(推奨洗浄方法:超音波洗浄機、もしくは白灯油)・乾燥をした後、 グリースを塗布して使用することを推奨いたします。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

注意・禁止事項
■定期メンテナンス
①グリース潤滑は使用前にリニアブッシュ内面のボール列にグリースを塗りこみ、その後は適時給油してください。
 グリースは、リニアブッシュの鋼球と転動面(シャフト·ブッシュ)の表面に油膜を形成し、摩擦を小さくして焼付けを防止する効果があります。
 グリースの減少及び劣化は、リニアブッシュの寿命に大きく影響します。
②推奨給油グリース:リチウム系石けん基グリース
③推奨給油間隔:通常6ヶ月ごと
 走行距離が長い場合は3ヶ月ごと、期間内に1000kmを超える場合は1000kmごとの給油をお薦めします。
④リニアブッシュにモーメント荷重(偏荷重)が大きくかかる場合は、シングルタイプ単体でのご使用は適しておりません。
 ダブルタイプまたは複数のシングルタイプのご使用を推奨します。

■防塵対策
 リニアブッシュの内部に異物・ホコリが入ると鋼球の循環に支障を来たし、思わぬ事故の原因となりますのでご注意ください。
 過酷な環境下の使用時に、防塵カバーや保護カバーなどを取り付けてください。

■ミスミリニアブシュには、g6公差の焼入れシャフトを推奨します。
使用方法
図解使用方法説明
エコノミーシリーズリニアブッシュインローシングルタイプの使い方
リニアブッシュに荷重(偏荷重)が大きくかかる場合は、シングルタイプ単体でのご使用は適しておりません。
ダブルタイプまたは複数のシングルタイプのご使用を推奨します。
エコノミーシリーズリニアブッシュインローシングルタイプは低価格で短納期リニアブシュは構造上回転運動には適しておりません。無理に回転させると破損の原因となりますのでご注意ください。
エコノミーシリーズリニアブッシュインローシングルタイプは在庫が豊富で、品質が保証されています。リニアブシュは抜き差しを繰り返す用途には適しておりません。
エコノミーシリーズリニアブッシュインローシングルタイプはコストパフォーマンスが高く、豊富な在庫があります。リニアブシュにシャフトを挿入する際、シャフトをこじった状態で挿入するとボールが脱落したり、リテーナを変形させますので芯を合わせて静かに組み込んでください。
関連資料
金属材料および表面処理の防錆性能と手入れについて、防錆性能を参照してください。
エコノミーシリーズインロータイプリニアブッシュ関連商品
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード インロー シングルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
社内設備・治具
5
満足度:5.0
従来品と比較し、とても安いのに遜色なく使用できています。トータルコストを抑える事が出来るので申請が通りやすくなり重宝して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード インロー シングル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード インロー ダブル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード インロー ミドル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード ミドル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ コンパクト シングル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード センター ダブル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格420-790 -730 -540 -510 -790 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
タイプインローフランジインローフランジインローフランジ標準フランジ標準フランジセンターフランジ
フランジ種類インローフランジインローフランジインローフランジ標準フランジ標準フランジセンターフランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング