17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 軸穴径 D(φ)

    ~mm
  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 給油方法

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(厚肉タイプ)

通常単価(税別)
4,14010,960
税込単価
4,55412,056
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

他の鋳物製ピローに比べて軸受箱が厚肉なため高い基本定格荷重が求められる用途に最適です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



PDRIPN(鋳物製ピロー厚肉タイプ)
無給油式

PDRIP
給油式

構成部品[ M ]材質
①ハウジング[ M ]FC200
②軸受軌道輪[ M ]SUJ2
③ゴムシール[ M ]ニトリルゴム
④止めねじ[ M ]SCM435
精度:JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
軸受箱の球状軸受座直径の精度:H7(すきまばめ)
使用温度:−15〜+100℃
[ ! ]給油式にはグリースニップルが付属します。
グリースニップル呼び径:1/4-28UNF(ユニファイ規格)


規格表

型式
PDRIPN45
PDRIP50
型式JIS呼びHLL1AdtH1BS基本定格荷重(kN)M1重量
(g)
(参考)
Cr(動)Cor(静)
TypeD
(無給油式)
PDRIPN

(給油式)
PDRIP
40UC208D16020015060192511549.21929.117.8M8×1.03500
45UC209D17021016012832.520.43700
50UC210D12201702813251.635.023.24300
55UC211D18023018014855.622.243.529.25200
60UC212D126020070223015565.125.452.536.0M10×1.256600
65UC213D19028022017265.157.540.08600
[ ! ]kgf=N×0.101972

型番リスト

表示件数

軸穴径 D

(φ)

取付け高さ H

(mm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

給油方法

RoHS?最小発注数量
40
60
29100
17800
給油式
10
1個
45
70
32500
20400
給油式
10
1個
55
80
43500
29200
給油式
10
1個
60
80
52500
36000
給油式
10
1個
65
90
57500
40000
給油式
10
1個
40
60
29100
17800
無給油式
10
1個
45
70
32500
20400
無給油式
10
1個
50
70
35000
23200
無給油式
10
1個
55
80
43500
29200
無給油式
10
1個
60
80
52500
36000
無給油式
10
1個
65
90
57500
40000
無給油式
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,140
( 4,554 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,450
( 4,895 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,510
( 7,161 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,420
( 9,262 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,960
( 12,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,140
( 4,554 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,450
( 4,895 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,740
( 5,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,510
( 7,161 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,420
( 9,262 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,960
( 12,056 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

他の鋳物製ピローに比べて軸受箱が厚肉なため高い基本定格荷重が求められる用途に最適です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
無給油式給油式
TypeD
(無給油式)
PDRIPN

(給油式)
PDRIP
404,1404,140
454,4504,450
504,740
556,5106,510
608,4208,420
6510,96010,960
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て)こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜2021〜5051〜
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(厚肉タイプ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
FA機器の回転機構に使用。
4
満足度:4.0
安くて丈夫。数年使っているが壊れない。おすすめです。 ただし、Hの高さ方向について、2個で1軸受ける場合、高さ方向の調整...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(厚肉タイプ)
玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(心高タイプ)
玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(狭幅タイプ)
玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(重荷重タイプ)
玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(テーパ穴タイプ)
玉軸受ユニット -ボトムマウントタイプ(鋳物)-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,140-2,050 -1,100 -2,390 -1,020 -1,300 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類ピロータイプピロータイプピロータイプピロータイプピロータイプピロータイプ
ピロー形 種類厚肉心高狭幅標準標準ボトムマウントタイプ
軸受内径 形状止めねじ円筒穴止ねじ止めねじ円筒穴止ねじテーパ穴アダプタ止めねじ
ユニット本体 材質FC200FC200FC200FC200FC200FC200
転動体材質SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2
よく一緒に購入される商品

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング