17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 軸穴径 D(φ)

    ~mm
  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 給油方法

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(狭幅タイプ)

通常単価(税別)
1,1003,490
税込単価
1,2103,839
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】他の鋳物製ピローに比べて幅が狭く省スペース化に最適です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

PDRUPN(鋳物製ピロー狭幅タイプ)
無給油式

PDRUP
給油式

玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(狭幅タイプ):関連画像
構成部品[ M ]材質
①ハウジング[ M ]FC200
②軸受軌道輪[ M ]SUJ2
③ゴムシール[ M ]ニトリルゴム
④止めねじ[ M ]SCM435

精度:JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559

軸受箱の球状軸受座直径の精度:H7(すきまばめ)
使用温度:-15〜+100℃
[ ! ]給油式にはグリースニップルが付属します。
グリースニップル呼び径:1/4-28UNF(ユニファイ規格)


規格表

型式
PDRUPN12
PDRUP20
型式JIS呼びHLL1AMtH1BS基本定格荷重(kN)M1重量
(g)
(参考)
Cr(動)Cor(静)
TypeD
(無給油式)
PDRUPN

(給油式)
PDRUP
12UC201D130.2765238M10X1.513623112.712.86.7M5×0.8600
15UC202D1
17UC203D1
20UC204D1
25UC205D136.58456157234.114.314.07.85700
30UC206D142.9946648M14X2188438.115.919.511.3M6×0.751100
35UC207D147.611080209542.917.525.715.31600
40UC208D149.2116845410049.21929.117.8M8×1.01800
45UC209D154.2120902510832.520.42100
50UC210D157.21309460M16X211651.635.023.22600
[ ! ]kgf=N×0.101972
■ D穴 内径公差
D
内径公差
(mm)
(mm)
を超え
以下
10
18
 
 +0.015
   0
18
31.75
 
 +0.018
   0
31.75
50.8
 
 +0.021
   0
50.8
80.962
 
 +0.024
   0
80.962
120
 
 +0.028
   0
120
180
 
 +0.033
   0
[ ! ]公差寸法はJISに準拠(JIS B 1558 2009)

型番リスト

表示件数

軸穴径 D

(φ)

取付け高さ H

(mm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

給油方法

RoHS?最小発注数量
12
30.2
12800
6650
給油式
10
1個
15
30.2
12800
6700
給油式
10
1個
17
30.2
12800
6700
給油式
10
1個
20
30.2
12800
6700
給油式
10
1個
25
36.5
14000
7850
給油式
10
1個
30
42.9
19500
11300
給油式
10
1個
35
47.6
25700
15300
給油式
10
1個
40
49.2
29100
17800
給油式
10
1個
45
54.2
32500
20400
給油式
10
1個
50
57.2
35000
23200
給油式
10
1個
12
30.2
12800
6650
無給油式
10
1個
15
30.2
12800
6650
無給油式
10
1個
17
30.2
12800
6700
無給油式
10
1個
20
30.2
12800
6700
無給油式
10
1個
25
36.5
14000
7850
無給油式
10
1個
30
42.9
19500
11300
無給油式
10
1個
35
47.6
25700
15300
無給油式
10
1個
40
49.2
29100
17800
無給油式
10
1個
45
54.2
32500
20400
無給油式
10
1個
50
57.2
35000
23200
無給油式
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,280
( 1,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,220
( 1,342 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,610
( 1,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,890
( 2,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,320
( 2,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,010
( 3,311 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,490
( 3,839 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,280
( 1,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,220
( 1,342 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,610
( 1,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,890
( 2,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,320
( 2,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,010
( 3,311 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,490
( 3,839 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】他の鋳物製ピローに比べて幅が狭く省スペース化に最適です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
無給油式給油式
TypeD
(無給油式)
PDRUPN

(給油式)
PDRUP
121,1001,100
151,1001,100
171,2801,280
201,1001,100
251,2201,220
301,6101,610
351,8901,890
402,3202,320
453,0103,010
503,4903,490
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て)こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜2021〜5051〜
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(狭幅タイプ)のレビュー
2.5平均満足度:2.52件のレビュー
FA機器の回転機構に使用。
4
満足度:4.0
安くて丈夫。数年使っているが壊れない。おすすめです。 ただし、Hの高さ方向について、2個で1軸受ける場合、高さ方向の調整...もっと読む
2人が参考にしています。
軸受け
1
満足度:1.0
ミスミのカタログで言う t 寸法は、実際は、タップ深さのことです。 図の寸法出てる場所がおかしいですが。

ミスミからのコメント

この度はお客様にご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。 内容確認したところ、寸法指定範囲を誤って記載しておりました。早急にカタログ修正をいたします。 引き続き忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(狭幅タイプ)
狭幅ピロー形ユニット
玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(心高タイプ)
鋳鉄製狭幅ピロー形ユニット UCUP
玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(厚肉タイプ)
玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(重荷重タイプ)
メーカーミスミFS BEARING(エフエス ベアリング)ミスミNTNミスミミスミ
通常価格1,100-884 -2,050 -2,113 -4,140 -2,390 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類ピロータイプピロー形ピロータイプピロー形ピロータイプピロータイプ
ピロー形 種類狭幅狭幅心高狭幅厚肉標準
軸受内径 形状止めねじ円筒穴止ねじ円筒穴止ねじ円筒穴止ねじ止めねじ円筒穴止ねじ
ユニット本体 材質FC200鋳鉄FC200鋳鉄FC200FC200
転動体材質SUJ2-SUJ2-SUJ2SUJ2
よく一緒に購入される商品

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング