17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 特性・用途

  • 材質

    • ステンレス
  • 商品タイプ

  • 板厚 T(mm)

    ~mm
  • 高さ A(mm)

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
      [20-2000/1mm単位]
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    溶接チャンネル-ステンレス:SUS304-Rあり(WEB掲載品)

    溶接チャンネル-ステンレス:SUS304-Rあり(WEB掲載品)
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:1日目

    【特長】・溶接接合したチャンネルです。【材質】・ステンレス。

    • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
    • (WEB掲載品)のご選定は「金属C形鋼」のトップページよりご選定ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    外形図・製品仕様

    溶接チャンネル-ステンレス:SUS304-Rあり(WEB掲載品)

    規格表

    T×B×A304LL寸法公差r1r2寸法公差
    指定1mm単位TAB
    3×50×10020~20000~+26.53.0±0.4±2.0±2.0
    6×60×1208.54.0±0.4±3.0±3.0
    6×100×20010.07.0±0.6±4.0
    10×100×200 ±0.6±2.0
    [ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

    注文例

                   
     型式例 型式       
                  
      材質-管理記号-L-T-管理記号 
       SUS304-CNHY-6X60X120-L200-T6-228 
                   
    [ ! ]管理記号について
    これはミスミの管理記号です。
    型番選定時にサイズおよび納期により管理記号が自動採番されます。

    関連リンク

    規格外品サービスへのご案内
    ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
    標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

    型番リスト

    表示件数

    特性・用途

    材質

    商品タイプ

    板厚 T

    (mm)

    高さ A

    (mm)

    幅 B

    (mm)

    長さ L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    該当なし
    [ステンレス] SUS304
    溶接
    6
    120
    60
    20 ~ 2000
    10
    1個
    該当なし
    [ステンレス] SUS304
    溶接
    6
    200
    100
    20 ~ 2000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・溶接接合したチャンネルです。【材質】・ステンレス。

    ご注意

    • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
    • (WEB掲載品)のご選定は「金属C形鋼」のトップページよりご選定ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    溶接チャンネル-ステンレス:SUS304-Rあり(WEB掲載品)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    溶接チャンネル-ステンレス:SUS304-Rあり(WEB掲載品)
    チャンネル-ステンレス:SUS304-Rあり(WEB掲載品)
    チャンネル-アルミ:A6063-Rあり・Rなし(WEB掲載品)
    アルミチャンネル
    アルミチャンネル AC
    アルミ チャンネル(シルバー)
    メーカーミスミミスミミスミ安田光モール杉田エース
    通常価格---1,660 -237624 -
    通常出荷日1日目1日目3日目5日目1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属C型鋼カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト