メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
スタンド上面に、ファナック製ロボットの各機種に合わせた取付穴加工済の溶接スタンドです。2019年9月よ...
詳細を確認[ ! ]上下プレートの位置ずれは0.5mm以内となります。

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| RBSWM | SS400 | 無電解ニッケルメッキ |
| 型式 | - | 上面加工 | - | H |
| RBSWM160 | - | FS2A | - | H175 |
| 型式 | 上面加工 (上面加工図参照) | H 指定 5mm単位 | (T) [ ! ] | G | N | (C) | パイプ寸法(Sch40) 鋼:JIS G 3454, STPG370 | ¥基準単価 | ||||||
| Type | A | RBSWM | ||||||||||||
| 呼び | E | t | H100~150 | H155~200 | H205~250 | H255~300 | ||||||||
| RBSWM | 160 | FS2A | 100~300 | 14 | 135 | 11 | 2 | 125A | 139.8 | 6.6 | 20,500 | 21,700 | 22,400 | 23,100 |
| 180 | FV3A | 150 | 150A | 165.2 | 7.1 | 24,200 | 25,600 | 26,100 | 27,700 | |||||
| 200 | FS4A | 160 | 26,100 | 28,400 | 29,500 | 30,300 | ||||||||
| 210 | FV5A | 170 | 28,600 | 29,400 | 30,800 | 31,600 | ||||||||
| 上面加工図 | ||||
| ミスミ型式 | FS2A | FV3A | FS4A | FV5A |
| ロボット種類 | スカラ | 垂直多関節 | スカラ | 垂直多関節 |
| 対応ロボット機種 | SR-3iA | LR Mate 200iD/4S LR Mate 200iD/4SC LR Mate 200iD/4SH | SR-6iA | LR Mate 200iD LR Mate 200iD/7C LR Mate 200iD/7H LR Mate 200iD/7L LR Mate 200iD/7LC LR Mate 200iD/7WP |
| □A | □160 | □180 | □200 | □210 |
| 加工 図面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
スタンド上面に、ファナック製ロボットの各機種に合わせた取付穴加工済の溶接スタンドです。
2019年9月よりファナック規格を追加いたしました!
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~4 | 5~ |
| 値引率 | 基準単価 | 基準単価 |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |
| 8 | 日目出荷 |
| 14 | 日目出荷 |


| ノック穴 D H7(Ra1.6) | (d) |
| 8 | 7 |
| 6 | 5 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-ファナック
0
ミスミ
ロボットスタンド-エプソン
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-三菱電機
0
オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
ロボットケーブルホルダー 【オーム電機】【配線・ケーブル固定バンド/保護部品】
0通常価格(税別):540円~

FAIRINO
6軸 協働ロボット FRシリーズ
0通常価格(税別):720,000円~

コンバム(旧:妙徳)
電動吸着ハンド 小型・中型タイプ SGE
0通常価格(税別):155,070円~

スター精機
吸着角度調整BKT・スモール
0通常価格(税別):886円

SMC
オートハンドチェンジングシステム(AHC) MA3シリーズ
0通常価格(税別):5,751円~

コスメック
ロボットハンドチェンジャー【SWRシリーズ】
0通常価格(税別):4,597円~