メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アジャスタブルスナップ錠 ねじ式掛金タイプ

通常単価(税別)
631
税込単価
694
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ねじ式掛金付きの小型スナップ錠です。SUS304製で耐食性に優れ、掛け代の調整が可能です。引張荷重は5...

詳細を確認
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

PKWSC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PKWSCの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
平行型
材質
ステンレス
調整機能
あり
引張荷重(N)
500
種類詳細
アジャスタブルスナップ錠
材質
SUS304
表面処理
バレル研磨
材質証明書
対象
材質証明書:材質
SUS304
材質証明書:表面処理
バレル研磨
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

この商品に近い類似品がありませんでした。

外形図・規格表


詳細図:ベース、受座
PKWSC

推奨取付ねじ:十字穴付なべ小ねじM3
*寸法は締代0mmです。(推奨取付寸法)

部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
本体SUS304バレル研磨
掛金SUS304相当
レバーSUS304バレル研磨
SUS303
受座SUS304バレル研磨


規格表

型式
PKWSC
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式許容荷重質量
(g)
¥基準価格
TypeNkgf1~20コ
PKWSC5005132441

型番リスト

表示件数
型番
PKWSC
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

ねじ式掛金付きの小型スナップ錠です。SUS304製で耐食性に優れ、掛け代の調整が可能です。引張荷重は51kgfで、しっかりと固定できます。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • アジャスタブルスナップ錠 画像

    ミスミ

    アジャスタブルスナップ錠

    取付位置が調整可能なSUS304製のスナップ錠です。引張荷重60kgfで、取付方法は2タイプご用意がございます。

  • コーナースナップ錠 画像

    ミスミ

    コーナースナップ錠

    蓋のコーナー部分に取り付けるスナップ錠です。平行取付・直角取付の2種からお選び頂けます。

  • スナップ錠 PKBS PKBSL 画像

    ミスミ

    スナップ錠 PKBS PKBSL

    汎用的で安価なSUS304製のスナップ錠です。受け座フックのサイズで2タイプ、3サイズのご用意です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスタブルスナップ錠 ねじ式掛金タイプの型番PKWSCのページです。 型番PKWSCに関する仕様情報を記載しております。
アジャスタブルスナップ錠 ねじ式掛金タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
壁掛けテレビの固定
5
満足度:5.0
調整幅が大きいので取付精度に気を使わずにすみます。便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタブルスナップ錠 ねじ式掛金タイプ
【クリーン洗浄品】アジャスタブルスナップ錠 ねじ式掛金タイプ
アジャスタブルスナップ錠
【クリーン洗浄品】アジャスタブルスナップ錠
コーナースナップ錠
ステンレス鋼製バンドクランプ 27SPG-HT型 スプリングテンションタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミスガツネ工業
通常価格631-2,310 --83212,241 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄該当なし-
種類平行型平行型平行型平行型コーナー型特殊型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
調整機能ありありありあり-あり
引張荷重(N)50050058858844147
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング