17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • ストッパ

  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴種類

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 キャスタ 低床・自在タイプ

通常単価(税別)
1,3802,750
税込単価
1,5183,025
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【まとめ買いでお得】※最小注文数量(10個~)が設定されています。種類・サイズによって最小注文数が異な...

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • 最小注文数量が設定されている商品です。
    サイズによって数量が異なりますので、型番確定後にご確認の上、最小注文数量以上でご注文ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
C-LCS50 キャスタ寸法図  
 
C-LCS76 キャスタ寸法図
C-LCSB76 キャスタ寸法図
 
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例型式(Type·D)-車輪材質
 C-LCS50-N
 
Type本体タイプ本体車輪ベアリング
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質(色)施回部車輪部
CーLCS自在タイプSS400相当電着塗装(黒)ガラスファイバー
補強ナイロン(黒)
ありあり
CーLCSB自在+ストッパタイプ

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番車輪材質HF1F2dd1d2Er許容荷重
(daN)
質量
(g)
¥基準単価
TypeD
CーLCS50N
(ガラスファイバー補強ナイロン)
737545φ722473507501,380
7610474.544.5128.8266411402,630
CーLCSB762,750
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
製品比較情報
 当社類似品
CHJFD75
エコノミーシリーズ
CーLCS76ーN
材質本体SPHC(三価クロメート)SS400相当(電着塗装)
車輪導電性MCナイロン(黒)ガラスファイバー補強ナイロン(黒)
ベアリング旋回部:有 車輪部:有旋回部:有 車輪部:有
許容荷重(daN)320350
取付け高さ H106mm104mm
(参考)同一車輪径の
CーCJWJ75ーP:105.8mm
RoHS10対応保証外
使用例
選定サポート情報
1.荷重考え方
積載荷重の最大値を計算し、それに見合った許容荷重のキャスタをお選びください。
なお、1個当たりの許容荷重は、偏荷重や多少の衝撃を考慮し、下記のような計算式で考えるのが一般的です。
1個当たりの許容荷重積載荷重の最大値 
4個×0.8(4個使用の場合) 
2.自在・固定
自在車は旋回するため、走行方向の変更が必要な場合は自在車を選択します。
固定車は旋回機能はありませんが、直進性に優れます。
3.ストッパの有無
ストッパーには、車輪の回転を止めるストッパと、旋回を止めるストッパ(旋回ロックタイプ)があります。
車輪の回転と旋回を同時に止めたい場合はダブルロックタイプを選択ください。本商品のストッパはダブルロックタイプです。
4.材質性質
キャスタ材質性質
材質・使用上の注意などの詳細はこちら
注意・禁止事項
■キャスタ使用上の注意

【注意事項1】許容荷重
許容荷重を超える使用はしないでください。
カタログ表中の許容荷重は、平坦な床面を人力で搬送する場合の荷重の限度を指示しています。

【注意事項2】使用速度
使用速度は平坦な路面を歩行速度以下で間欠的に使用し、動力による牽引や発熱を伴う連続使用は避けてください。
車輪径使用速度
75mm以下2km/h以下
100mm以下4km/h以下

【注意事項3】ストッパ
長期の使用による摩耗・損傷で、気付かないうちに機能の低下をきたす恐れがありますのでご注意ください。
一般に、車輪の材質によって制動力は異なります。
製品の安全上、特に必要がある場合は他の手段(車輪止め、フロアストッパ)を使用してください。

【注意事項4】使用環境
通常、キャスタは常温の構内で使用されることを想定しています。
高温、低温、多湿、酸、アルカリ、塩分、溶剤、油、海水、薬品等の影響を受ける特殊な環境でのご使用は避けてください。

【注意事項5】取付方法
①取付面が水平になるように取り付けてください。
②旋回(自在)キャスタは、その旋回軸が垂直になるように取り付けてください。
③固定キャスタはお互いに平行になるように取り付けてください。
④取り付け穴部を確認し、適正なボルト・ナットで緩みが無いよう確実に取付作業を行なってください。
⑤ねじ込み式キャスタの取付は、適正トルクでネジの六角部を締めてください。過度に締め付けトルクを加えると軸部が緊張し、破断の原因となります。
(参考 ネジ径12mmの適正トルク20〜50N・m)
選定サポート情報
■キャスタの選定手順
キャスタ使用例荷重の決定STEP1:荷重を設定
 積載荷重の最大値を計算し、それに見合った許容荷重のキャスタをお選びください。なお、キャスタ1個当たりの許容荷重は、偏荷重や多少の衝撃を考慮し、
下記のような計算式で考えるのが一般的です。
1個当たりの許容荷重積載荷重の最大値 
4個×0.8(4個使用の場合) 
 
キャスタ使用例
ャスタ仕様の決定
STEP2:取付ピッチ・ねじ径からプレート式・ねじ込み式を選択
 4点留めのプレート式、もしくは1点留めのねじ込み式を選択ください。(プレート式の方がより耐荷重性に優れます)
使用例プレート式使用例ねじ込み式
STEP3:自在・固定を選択
 自在車は旋回するため、走行方向の変更が必要な場合は自在車を選択します。固定車は旋回機能はありませんが、直進性に優れます。
STEP4:ストッパの有無を選択
 ストッパーには、車輪の回転を止めるストッパと、旋回を止めるストッパ(旋回ロックタイプ)があります。
キャスタ使用例車輪の決定STEP5:車輪の選択
 車輪の材質により、特長は大きく異なります(下「キャスタの商品ラインナップ表」参照)。
ベアリング付きの車輪は始動時の抵抗が少なく、軽い力で動かせます。車輪は径が大きい程軽く動き、凹凸や段差を乗り越えやすくなります。

関連商品

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

ストッパ

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

取付穴種類

最小発注数量
70.1~100
73
~50
50
なし
75
45
丸穴
1個
100.1~130
104
70.1~95
76
なし
74.5
44.5
長穴
10個
100.1~130
104
70.1~95
76
回転ストッパ付
74.5
44.5
長穴
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品
2,750
( 3,025 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】※最小注文数量(10個~)が設定されています。種類・サイズによって最小注文数が異なる場合がございますので、型番タブまたはWOSにてご確認ください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • 最小注文数量が設定されている商品です。
    サイズによって数量が異なりますので、型番確定後にご確認の上、最小注文数量以上でご注文ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 キャスタ 低床・自在タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 キャスタ 低床・自在タイプ
低床キャスター
ステンレス低床重荷重用自在キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-1508-W
低床重量用自在キャスターストッパーなし K-570J
低床式旋回キャスターストッパーなし K-54
ステンレス低床重量用自在キャスターストッパーなし K-1570J
メーカーミスミ東信製作所タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,380-84715,95012,830 -2,53950,794 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目10日目在庫品1日目在庫品1日目5日目〜
キャスタタイププレート式自在樹脂プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在
金具材質スチールPA6ステンレス鋼板(SUS304)熱間圧延鋼板冷間圧延鋼板(SPC)ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重【範囲選択】(daN)320.01~485.00~35.00485.01~750.00750.01~35.01~80.00750.01~
車輪材質強化ナイロンナイロンMCナイロンMCナイロンウレタンゴムMCナイロン
許容荷重(daN)3503049098078.4980

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング