17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付部 呼び径 M

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 小型ローレットノブ おねじ

通常単価(税別)
490600
税込単価
539660
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
110310229769ローレットノブ  寸法図
規格表
注文例 型番LD
  C−NOSC41012
[ M ]材  質:ステンレス
[ S ]表面処理:ヘアライン
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番LDA
質量
(g)
¥基準単価
TypeM
C−NOSC410123.51.54490
164.6490
5101647.8600
商品特長
【特長】
本商品は把持部にローレット加工をしており、つかみ易く便利にご利用いただます。
表面処理はヘアライン仕上げで、見た目がきれいです。

■当社類似品とエコノミーシリーズの違い
 当社類似品エコノミーシリーズ
おねじタイプ材質SUS303ステンレス鋼
表面処理ヘアライン仕上げヘアライン仕上げ
めねじタイプ材質SUS303ステンレス鋼
表面処理なしヘアライン仕上げ
RoHS10対応対応対応
※細部寸法につきましては規格表をご確認ください
注意事項
本シリーズの商品は段なしタイプで、取り付け後ノブの頭部が被装着体と密着します。


型番リスト

表示件数

取付部 呼び径 M

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M4
10
12
3.5
10
1個
M4
16
12
3.5
10
1個
M5
10
16
4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 小型ローレットノブ おねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 小型ローレットノブ おねじ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ローレットノブ おねじ
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- ノブ 小型ローレットタイプ/おねじ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 小型段付きローレットノブ おねじ
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- ノブ/小型ローレットタイプ/段付タイプ/おねじタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 脱落防止ローレットノブ おねじ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格490-360 --490 --680 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
本体 種類円形円形円形円形円形円形
円形 種類標準標準標準標準標準標準
取付部の種類おねじおねじおねじおねじ(段付)おねじ(段付)おねじ(段付)
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)~20~20~20~20~2020.1~30
本体 材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング