メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 トグルクランプ-横押し型- M4締圧力450N

通常単価(税別)
890
税込単価
979
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

治具の新定番!エコノミーシリーズ横押し型トグルクランプM4ボルト対応&最大締圧力450Nで、コストを抑...

詳細を確認
  • 2025年7月1日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年6月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

C-LD-301ASS
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-LD-301ASSの仕様・寸法情報

種類
横押し型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M4
締圧力(N)
450
本体材質
[ステンレス] ステンレス
クランプ部材質
ステンレス
ストローク量 L(mm)
32.5
クランプボルト(軸に対して)
固定
材質
ステンレス
材質
ステンレス
材質証明書
なし
材質証明書:材質
なし
材質証明書:表面処理
なし
材質証明書:材質(備考)
なし
材質証明書:表面処理(備考)
なし
RoHS?
10
chemSHERPA
回答不可(調査不可/特定物質あり)

外形図・規格表

外形図
C-LD-301ASS

 
構成品本体クランプ部ハンドル
[ M ] 材質SUS304相当SUS304相当ポリ塩化ビニル
規格表
注文例
型式(Type)
C-LD-301ASS
 
・下表の価格表は25年6月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番C-LD-301ASS
本体材質SUS304相当
クランプ部材質SUS304相当
ハンドル材質ポリ塩化ビニル
表面処理
締圧力(N)最大450
自重(g)50
ハンドル開閉角度185°
付属品ステンレス六角皿ボルト
ボルトM4
基準単価890

 
■付属品情報
ボルト長さ(㎜)20
ナット厚み(㎜)3
外六角厚み(㎜)2.9

製品比較情報

 当社類似品
MC03-S1
エコノミーシリーズ
C-LD-301ASS
材質本体SUS304SUS304相当
シャフト部SUS304SUS304相当
グリップ部PVC(ポリ塩化ビニル)PVC(ポリ塩化ビニル)
表面処理本体
本体
使用温度範囲-10℃~45℃-10℃~45℃
ストローク(mm)1717
締圧力(N)450450
ハンドル開閉角度185°185°
自重(g)5050
付属品ステンレスボルトステンレス六角ボルト
RoHS対応対応
商品概要
・一体構造金型プロセスを採用し、当社従来品から大幅なコストダウンを実現したエコノミーシリーズ トグルクランプです。
・トグルクランプはリンク機構でワークを固定し、手動で操作する簡易治具です。検査・組立・機械加工・溶接など、様々な工程でご使用頂けます。
・操作が簡単で、使いやすく、取付がシンプルでかつ安全であるため、頻繁に交換されるワークの固定に適しています。
・摺動性には個体差があります。本商品は堅めの仕様です。
商品特長
・トグルクランプ横押し型・引張り型、フランジベース、コンパクトタイプ、側面固定、ステンレス材
・ステンレス材は防錆性が要求される作業に適しています。
・電子、自動車、医療、厨房設備の製造。
・金型、機械加工、航空機の製造。
・検査治具、溶接治具、修理治具、加工治具、及びその他の組み合わせ治具等でよく使われるタイプです。
注意事項
<取付>ボルト固定または溶接による固定
<改造>標準ハンドルやバーを改造することで製品の耐久性に影響を与える恐れがあります。ご注意ください。
<締付位置>トグルクランプはトグル機構の死点を通過することではじめて締付や固定できます。
<使用環境>切り屑や粉塵環境で使用する場合は、事前にエアガンでカシメ部や回転部をきれいにしてください。
<給油>トグルクランプがスムーズに動作できるよう定期的にリベットやシャフトなどの摩擦部に給油し手入れをしてください。
<点検>定期的に固定ボルト、ロックボルト、固定アーム、固定軸などの点検を行い、緩みのないようにしてください。

型番リスト

表示件数
型番
C-LD-301ASS
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

治具の新定番!エコノミーシリーズ横押し型トグルクランプM4ボルト対応&最大締圧力450Nで、コストを抑えながらも確実・安心の固定力。
現場の作業効率と信頼性を両立する、次世代のスタンダードクランプ
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 2025年7月1日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年6月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 トグルクランプ-横押し型- M4締圧力450Nの型番C-LD-301ASSのページです。 型番C-LD-301ASSに関する仕様情報を記載しております。
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 トグルクランプ-横押し型- M4締圧力450Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 トグルクランプ-横押し型- M4締圧力450N
【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ横押型 450N
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM4-締圧力450N GH-301-CML
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM4-締圧力450N GH-301-CMR
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM4-締圧力490N
トグルクランプ-水平型-フランジベース-クランプボルトサイズM4-締圧力500N
メーカーミスミミスミGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)ミスミミスミ
通常価格8905201,1421,100880980 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM4M4M4M4M4M4
締圧力(N)450450450450490500
本体材質ステンレススチールSS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング