メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ横押し型 1800N ステンレス

通常単価(税別)
2,850
税込単価
3,135
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • 25年3月より、商品改善のためハンドル部を赤色へ順次切替を行っております。
    色の指定はお受けできませんので、ご了承ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認

型番:

C-LD-36020SS
解除

C-LD-36020SSの仕様・寸法情報

種類
横押し型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M8
締圧力(N)
1800
本体材質
[ステンレス] ステンレス
クランプ部材質
ステンレス
クランプボルト(軸に対して)
固定
-
-
chemSHERPA
回答不可(調査不可/特定物質あり)

この商品に近い類似品がありませんでした。

外形図・規格表

寸法図
寸法図
1N=0.101972kgf
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例 型番
 C-LD-36020SS

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
25年3月より、商品改善のためハンドル部を赤色へ順次切替を行っております。
色の指定はお受けできませんので、ご了承ください。
型番C−LD−36020SS
本体材質ステンレス
ハンドル材質PVC
表面処理
締圧力(N)MAX 1800
自重(g)380
アーム開閉角度
ハンドル開閉角度147°
付属品ステンレス六角ボルト
ボルトM8
¥基準単価2,850
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
[ ! ]ハンドル部の使用温度範囲は-10℃~45℃です。
商品概要
・一体構造金型プロセスを採用し、当社類似品から大幅なコストダウンを実現したエコノミーシリーズ トグルクランプです。
・トグルクランプはリンク機構でワークを固定し、手動で操作する簡易治具です。検査・組立・機械加工・溶接など、様々な工程でご使用頂けます。
・操作が簡単で、使いやすく、取付がシンプルでかつ安全であるため、頻繁に交換されるワークの固定に適しています。
・摺動性には個体差があります。本商品は堅めの仕様です。
商品特長
・トグルクランプ横押し型・引張り型、フランジベース、側面固定、ステンレス材
・ステンレス材は防錆性が要求される作業に適しています。
・電子、自動車、医療、厨房設備の製造。
・金型、機械加工、航空機の製造。
・検査治具、溶接治具、修理治具、加工治具、及びその他の組み合わせ治具等でよく使われるタイプです。

・エコノミーシリーズと当社類似品の違い
 当社類似品
MC07−S3
エコノミーシリーズ
C−LD−36020SS
本体材質SUS304ステンレス
表面処理
付属品
(ボルト)
材質SUS304ステンレス
表面処理
締圧力(N)19601800
使用例

■ワーク着脱連動式スタンパー
トグルクランプによるスタンプ機構

使用例
注意事項
〈取付〉ボルト固定タイプのみとなっております。
〈改造〉ハンドル部を改造することで製品の耐久性に影響を与える恐れがあります。
〈締付位置〉トグルクランプは、ハンドル部がトグル機構部を超えて初めて固定や締付ができます。
〈使用環境〉切り屑や粉塵環境で使用する場合は、あらかじめカシメ部や回転部をきれいにしてください。
〈給油〉トグルクランプがスムーズに動作できるよう定期的にリベットやシャフトなどの摩擦部に給油し手入れをしてください。
〈点検〉定期的に固定ボルト、ロックボルト、固定アーム、固定軸などの点検を行い、緩みのないようにしてください。
〈使用感〉摺動性には個体差があります。


型番リスト

表示件数
型番
C-LD-36020SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • 25年3月より、商品改善のためハンドル部を赤色へ順次切替を行っております。
    色の指定はお受けできませんので、ご了承ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ横押し型 1800N ステンレスの型番C-LD-36020SSのページです。 型番C-LD-36020SSに関する仕様情報を記載しております。
【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ横押し型 1800N ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ横押し型 1800N ステンレス
【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ横押型 1800N
【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ横型 264N ステンレス
【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ立型 1800N ロングアームタイプ
【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ横押型 450N
【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ横押型 2270N
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,8508801,2001,0705201,340
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類横押し型横押し型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル立型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM8M8M4M8M4M8
締圧力(N)1800180026418004502270
本体材質ステンレススチールステンレススチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング