メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 鋳物タイプ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 鋳物タイプ C-UWASND200
通常単価(税別)
2,260
税込単価
2,486
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本商品はSUS304相当ですが、加工工程で磁性を帯びる場合があります。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認

型番:

C-UWASND200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-UWASND200の仕様・寸法情報

特性・用途
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
本体種類
標準形
面付形種類
U字形
形状
[ストレート] ストレート
取付方法
丸穴
材質
[ステンレス] ステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
151~200
取付ピッチ(mm)
200
取付高さ【範囲選択】(mm)
45.1~50
全高(mm)
46
グリップ断面形状
[角形] 角形
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
11~15
グリップ太さ(mm)
14.5
詳細材質
SUS304相当
表面処理
バフ研磨
許容荷重(N)
500
chemSHERPA
回答不可(調査不可/特定物質あり)

外形図・規格表

外形図
エコノミーシリーズ 鋳物取手 ステンレス外形図
規格表
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
C−UWASNDSUS304相当バフ研磨
型番
CーUWASND200
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番許容荷重
(N)
¥基準単価
TypeL
CーUWASND2005002,260
[ ! ]本商品はSUS304相当ですが、加工工程で磁性を帯びる場合があります。
 当社類似品
UWASND200
エコノミーシリーズ
CーUWASND200
材質SUS304SUS304相当
RoHS10対応対応
関連商品

型番リスト

表示件数
型番
C-UWASND200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本商品はSUS304相当ですが、加工工程で磁性を帯びる場合があります。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

商品概要
外付けタイプの取手です。
アルミフレーム用ナットと組み合わせて使用することでアルミフレームに固定できます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 鋳物タイプの型番C-UWASND200のページです。 型番C-UWASND200に関する仕様情報を記載しております。
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 鋳物タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 鋳物タイプ
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- RoHS対応 取手 鋳物/ステンレス製
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 ステンレス製角棒
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- RoHS対応 取手 角棒/ステンレス製
鋳物取手 UWANDC
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 サイド取付タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,260-530-1,029 -1,610
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性-耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性--耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
本体種類標準形標準形標準形標準形-標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形-U字形
形状ストレートストレートストレートストレート-ストレート
取付方法丸穴丸穴めねじめねじ-丸穴

取手カテゴリの売れ筋ランキング