17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 幅 A(mm)

    ~mm
  • 高さ B(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
      [50-2000/1mm単位]
    • 肉厚 t(mm)

      ~mm
    • t寸公差(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    A6063 角パイプ(WEB掲載品)

    A6063 角パイプ(WEB掲載品)
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    熱間押出で加工された角パイプです。A6063は押出加工性に優れた材料です。耐食性、アルマイト性の良い構...

    詳細を確認
    • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
    • 材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。
    • パイプの内側に切粉が付着する場合があります。
    • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    詳細を確認
    未確定:候補が13型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    外形図・製品仕様

    A6063 角パイプ(WEB掲載品) 外形図

    [ ! ]材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。
    [ ! ]パイプ内側に切粉が付着する場合があります。

    ■D寸公差

    以上以下公差
    1520±0.23
    25±0.25
    25.440±0.3
    50±0.36
    6080±0.6

    ■L寸公差

    以上以下公差
    502000±0.5

    ■t寸公差

    以上以下公差
    1.52±0.25
    3±0.3

    規格表

    D(辺の長さ)t(肉厚)L(長さ)
    指定1mm単位
    調質製造方法
    15×151.5   50~2000T5押出
    19×191.5   
    20×20  2 
    25×25  2 
    25.4×25.4 1.6  
    30×30  23
    40×40  23
    50×50  23
    60×60  2 
    80×80  2 
    [ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

    注文例

                 
     型式例 型式       
                
      材質記号-形状記号-D-t-L 
       A6063-K15×15-15-1.5-100 

    関連リンク

    規格外品サービスへのご案内
    ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
    標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

    型番リスト

    表示件数

    幅 A

    (mm)

    高さ B

    (mm)

    長さ L

    (mm)

    肉厚 t

    (mm)

    A寸公差

    (mm)

    B寸公差

    (mm)

    t寸公差

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    15
    15
    50 ~ 2000
    1.5
    ±0.23
    ±0.23
    ±0.25
    10
    1個
    19
    19
    50 ~ 2000
    1.5
    ±0.23
    ±0.23
    ±0.25
    10
    1個
    20
    20
    50 ~ 2000
    2
    ±0.23
    ±0.23
    ±0.25
    10
    1個
    25
    25
    50 ~ 2000
    2
    ±0.25
    ±0.25
    ±0.25
    10
    1個
    25.4
    25.4
    50 ~ 2000
    1.6
    ±0.3
    ±0.3
    ±0.25
    10
    1個
    30
    30
    50 ~ 2000
    2
    ±0.3
    ±0.3
    ±0.25
    10
    1個
    30
    30
    50 ~ 2000
    3.0
    ±0.3
    ±0.3
    ±0.3
    10
    1個
    40
    40
    50 ~ 2000
    2
    ±0.3
    ±0.3
    ±0.25
    10
    1個
    40
    40
    50 ~ 2000
    3.0
    ±0.3
    ±0.3
    ±0.3
    10
    1個
    50
    50
    50 ~ 2000
    2
    ±0.36
    ±0.36
    ±0.25
    10
    1個
    50
    50
    50 ~ 2000
    3.0
    ±0.36
    ±0.36
    ±0.3
    10
    1個
    60
    60
    50 ~ 2000
    2
    ±0.6
    ±0.6
    ±0.25
    10
    1個
    80
    80
    50 ~ 2000
    2
    ±0.6
    ±0.6
    ±0.25
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    熱間押出で加工された角パイプです。A6063は押出加工性に優れた材料です。耐食性、アルマイト性の良い構造用材料です。

    ご注意

    • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
    • 材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。
    • パイプの内側に切粉が付着する場合があります。
    • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    A6063 角パイプ(WEB掲載品)のレビュー
    4.4平均満足度:4.410件のレビュー
    商品の部品材料
    5
    満足度:5.0
    アルミの角材の種類が多く、サイズ指定、短納期、安価で手に入るので大変助かっています。
    0人が参考にしています。
    治具の部品として
    5
    満足度:5.0
    加工しやすく、サイズは正確でした。強度も十分です。大きなサイズになる材料で、送料が無料なのはありがたいです。
    0人が参考にしています。
    柱部材として
    3
    満足度:3.0
    養生はしっかりとしあり、傷もありません。 が、そこまでしっかりしてあるなら、 パイプ内部の切り粉のエアブローくらいしてあ...もっと読む

    ミスミからのコメント

    この度は商品に多量の切粉が混ざってしまっており、お客様には多大なご不便をおかけしましたこと深くお詫び申し上げます。 切粉を飛ばす工程に不備があったようでございます。協力工場と連携し、対策をとってまいります。

    0人が参考にしています。
    冶具の部品
    5
    満足度:5.0
    その辺で売ってないサイズの角パイプが手に入るので大変ありがたいです。短納期、安価でとても便利です。
    0人が参考にしています。
    アルミフレームと組み合わせて使用
    5
    満足度:5.0
    20×20のアルミフレームにかぶせる形で使用しました。 アイデア次第ではほかの使い方もできるのでこの手の部材は重宝してい...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A6063 角パイプ(WEB掲載品)
    A6063 平角パイプ(WEB掲載品)
    SUS304 角パイプ(#400)(WEB掲載品)
    SUS304 平角パイプ(#400)(WEB掲載品)
    SUS304 角パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)
    STKR400 黒皮角パイプ(WEB掲載品)
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目4日目
    種類金属角パイプ金属角パイプ金属角パイプ金属角パイプ金属角パイプ金属角パイプ
    材質A6063A6063SUS304SUS304SUS304STKR400
    表面処理なしなしなしなしなしなし
    製造方法押出し押出し溶接溶接溶接溶接
    仕上加工なしなしバフ研磨バフ研磨ヘアライン研磨なし
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属角パイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト