17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 幅 A(mm)

    ~mm
  • 高さ B(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
      [30-2000/1mm単位]
    • 肉厚 t(mm)

      ~mm
    • A寸公差(mm)

    • t寸公差(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    SUS304 平角パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)

    SUS304 平角パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:1日目

    【規格拡張】2025年11月~外径×肉厚のバリエーションを大幅追加。広がる選択肢で幅広いニーズにお応え...

    詳細を確認
    • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
    • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
    • パイプの内側に切粉が付着する場合があります。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    詳細を確認
    未確定:候補が25型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    外形図・製品仕様

    SUS304 平角パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品) 外形図

    [ ! ]パイプ内側に切粉が付着する場合があります。

    ■A寸・B寸公差

    以上以下公差
    1030±0.2
    3250±0.25
    5160±0.3

    ■L寸公差

    以上以下公差
    309990~+1
    100020000~+2

    ■t寸公差

    t公差
    1.2±0.1
    1.5±0.12

    規格表

    A×B
    (辺の長さ)
    t(肉厚)L(長さ)
    指定1mm単位
    製造方法Kg/m断面二次モーメント
    t1.2t1.5
    t1.2t1.5Ixcm4Iycm4Ixcm4Iycm4
    19×101.2 30~2000TIG溶接
    または
    高周波溶接
    0.506 0.0950.271  
    22×121.21.50.6010.7370.1680.4480.1950.528
    24×141.21.50.6780.8330.2620.6220.3070.738
    25×121.21.50.6590.8090.1890.6210.220.735
    30×201.21.50.9061.120.7341.390.8771.67
    30×251.21.511.241.21.6111.4821.957
    32×161.21.50.8681.070.4641.3990.551.68
    40×181.21.51.061.310.7542.6410.8893.194
    40×201.21.51.11.360.9472.821.1343.416
    40×251.21.51.191.471.5733.2741.8973.972
    50×201.21.51.291.591.1594.941.3916.007
    50×25 1.5 1.71  2.316.89
    50×30 1.5 1.83  3.4997.77
    51×26 1.5 1.76  2.5727.422
    60×25 1.5 1.95  2.72610.878
    60×30 1.5 2.07  4.10912.161
    [ ! ]規格表内の赤文字は25年11月に追加した商品です。
    [ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

    注文例

                   
     型番例 型式         
                  
      材質記号-形状記号-A-B-t-L 
       SUS304-PHH19×10-19-10-1.2-100 
    [ ! ]形状記号PHHは平角パイプヘアライン研磨材、フリー寸(1mm単位)加工を示しています。

    関連リンク

    規格外品サービスへのご案内
    ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
    標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

    型番リスト

    表示件数

    幅 A

    (mm)

    高さ B

    (mm)

    長さ L

    (mm)

    肉厚 t

    (mm)

    A寸公差

    (mm)

    t寸公差

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    19
    10
    30 ~ 2000
    1.2
    ±0.2
    ±0.1
    10
    1個
    22
    12
    30 ~ 2000
    1.2
    ±0.2
    ±0.1
    10
    1個
    22
    12
    30 ~ 2000
    1.5
    ±0.2
    ±0.12
    10
    1個
    24
    12
    30 ~ 2000
    1.2
    ±0.2
    ±0.1
    10
    1個
    24
    14
    30 ~ 2000
    1.5
    ±0.2
    ±0.12
    10
    1個
    25
    12
    30 ~ 2000
    1.2
    ±0.2
    ±0.1
    10
    1個
    25
    12
    30 ~ 2000
    1.5
    ±0.2
    ±0.12
    10
    1個
    30
    20
    30 ~ 2000
    1.2
    ±0.2
    ±0.1
    10
    1個
    30
    20
    30 ~ 2000
    1.5
    ±0.2
    ±0.12
    10
    1個
    30
    25
    30 ~ 2000
    1.2
    ±0.2
    ±0.1
    10
    1個
    30
    25
    30 ~ 2000
    1.5
    ±0.2
    ±0.12
    10
    1個
    32
    16
    30 ~ 2000
    1.2
    ±0.25
    ±0.1
    10
    1個
    32
    16
    30 ~ 2000
    1.5
    ±0.25
    ±0.12
    10
    1個
    40
    18
    30 ~ 2000
    1.2
    ±0.25
    ±0.1
    10
    1個
    40
    18
    30 ~ 2000
    1.5
    ±0.25
    ±0.12
    10
    1個
    40
    20
    30 ~ 2000
    1.2
    ±0.25
    ±0.1
    10
    1個
    40
    20
    30 ~ 2000
    1.5
    ±0.25
    ±0.12
    10
    1個
    40
    25
    30 ~ 2000
    1.2
    ±0.25
    ±0.1
    10
    1個
    40
    25
    30 ~ 2000
    1.5
    ±0.25
    ±0.12
    10
    1個
    50
    20
    30 ~ 2000
    1.2
    ±0.25
    ±0.1
    10
    1個
    50
    20
    30 ~ 2000
    1.5
    ±0.25
    ±0.12
    10
    1個
    50
    25
    30 ~ 2000
    1.5
    ±0.25
    ±0.12
    10
    1個
    50
    30
    30 ~ 2000
    1.5
    ±0.25
    ±0.12
    10
    1個
    60
    25
    30 ~ 2000
    1.5
    ±0.3
    ±0.12
    10
    1個
    60
    30
    30 ~ 2000
    1.5
    ±0.3
    ±0.12
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【規格拡張】2025年11月~外径×肉厚のバリエーションを大幅追加。広がる選択肢で幅広いニーズにお応えします!
    造管後、ヘアライン研磨仕上をした平角パイプです。ヘアラインとは研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。

    ご注意

    • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
    • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
    • パイプの内側に切粉が付着する場合があります。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • A6063 角パイプ(WEB掲載品) 画像

      ミスミ

      A6063 角パイプ(WEB掲載品)

      熱間押出で加工された角パイプです。A6063は押出加工性に優れた材料です。耐食性、アルマイト性の良い構造用材料です。

    • STKR400 黒皮角パイプ(WEB掲載品) 画像

      ミスミ

      STKR400 黒皮角パイプ(WEB掲載品)

      自動車、機器器具、自転車、家具、手すりなどの機械部品に使用される角パイプです。

    • A6063 平角パイプ(WEB掲載品) 画像

      ミスミ

      A6063 平角パイプ(WEB掲載品)

      熱間押出で加工された平角パイプです。A6063は押出加工性に優れた材料です。耐食性、アルマイト性の良い構造用材料です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SUS304 平角パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)のレビュー
    4平均満足度:4.02件のレビュー
    センサーレールとして使用
    3
    満足度:3.0
    専用のセンサーブラケットを作る必要がありましたが。標準化してしまえば使い勝手がいいと思われる。
    0人が参考にしています。
    製造部の業務改善
    5
    満足度:5.0
    自社内で進めている製造部の業務改善、冶工具の作成、ラインの見直し等の材料として使用しています。製造部の業務改善に使用する...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SUS304 平角パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)
    SUS304 角パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)
    SUS304 平角パイプ(#400)(WEB掲載品)
    SUS304 角パイプ(#400)(WEB掲載品)
    A6063 平角パイプ(WEB掲載品)
    STKR400 黒皮平角パイプ(WEB掲載品)
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目4日目
    種類金属角パイプ金属角パイプ金属角パイプ金属角パイプ金属角パイプ金属角パイプ
    材質SUS304SUS304SUS304SUS304A6063STKR400
    表面処理なしなしなしなしなしなし
    製造方法溶接溶接溶接溶接押出し溶接
    仕上加工ヘアライン研磨ヘアライン研磨バフ研磨バフ研磨なしなし
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属角パイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト