17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が59型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 幅 A(mm)

    ~mm
  • 高さ B(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
      [16-2000/1mm単位]
    • 肉厚 t(mm)

      ~mm
    • A寸公差(mm)

    • B寸公差(mm)

    • t寸公差(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    STKR400 黒皮平角パイプ(WEB掲載品)

    STKR400 黒皮平角パイプ(WEB掲載品)
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:4日目

    自動車、機器器具、自転車、家具、手すりなどの機械部品に使用される角パイプです。

    • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
    • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
    • パイプの内側に切粉が付着する場合があります。
    • 錆や切削油が付着している場合があります。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    詳細を確認
    未確定:候補が59型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    外形図・製品仕様

    STKR400 黒皮平角パイプ(WEB掲載品) 外形図

    [ ! ]パイプ内側に切粉が付着する場合があります。
    [ ! ]錆が付着している場合があります。

    ■A寸・B寸公差

    区分公差
    100以下±1.5
    100を超える±1.5%

    ■t寸公差

    区分公差
    3未満±0.3
    3以上±10%

    ■L寸公差

    公差
    ±1

    規格表

    Dt(肉厚)L(長さ)
    指定1mm単位
    60×301.62.33.2 16~2000
    75×452.33.2  
    100×502.33.24.56
    125×752.33.24.56
    150×502.33.2  
    150×753.24.56 
    150×804.56  
    150×1003.24.569
    [ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

    注文例

                   
     型式例 型式         
                  
      材質記号-形状記号-A-B-t-L 
       STKR-KE100×50-100-50-4.5-500 

    関連リンク

    規格外品サービスへのご案内
    ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
    標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

    型番リスト

    表示件数
    型番

    幅 A

    (mm)

    高さ B

    (mm)

    長さ L

    (mm)

    肉厚 t

    (mm)

    A寸公差

    (mm)

    B寸公差

    (mm)

    t寸公差

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    150
    100
    201 ~ 2000
    3.2
    ±1.5%
    ±1.5%
    ±10%
    10
    1個
    150
    100
    201 ~ 2000
    4.5
    ±1.5%
    ±1.5%
    ±10%
    10
    1個
    200
    100
    201 ~ 2000
    4.5
    ±1.5%
    ±1.5%
    ±10%
    10
    1個
    200
    150
    201 ~ 2000
    4.5
    ±1.5%
    ±1.5%
    ±10%
    10
    1個
    60
    30
    201 ~ 2000
    1.6
    ±1.5
    ±1.5
    ±0.3
    10
    1個
    60
    30
    201 ~ 2000
    2.3
    ±1.5
    ±1.5
    ±0.3
    10
    1個
    60
    30
    201 ~ 2000
    3.2
    ±1.5
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    75
    45
    201 ~ 2000
    2.3
    ±1.5
    ±1.5
    ±0.3
    10
    1個
    75
    45
    201 ~ 2000
    3.2
    ±1.5
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    100
    40
    201 ~ 2000
    3.2
    ±1.5
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    100
    50
    201 ~ 2000
    2.3
    ±1.5
    ±1.5
    ±0.3
    10
    1個
    100
    50
    201 ~ 2000
    3.2
    ±1.5
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    100
    50
    201 ~ 2000
    4.5
    ±1.5
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    100
    50
    201 ~ 2000
    6.0
    ±1.5
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    125
    75
    201 ~ 2000
    2.3
    ±1.5%
    ±1.5
    ±0.3
    10
    1個
    125
    75
    201 ~ 2000
    3.2
    ±1.5%
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    125
    75
    201 ~ 2000
    4.5
    ±1.5%
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    125
    75
    201 ~ 2000
    6.0
    ±1.5%
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    150
    50
    201 ~ 2000
    2.3
    ±1.5%
    ±1.5
    ±0.3
    10
    1個
    150
    50
    201 ~ 2000
    3.2
    ±1.5%
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    150
    75
    201 ~ 2000
    3.2
    ±1.5%
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    150
    75
    201 ~ 2000
    4.5
    ±1.5%
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    150
    75
    201 ~ 2000
    6.0
    ±1.5%
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    150
    80
    201 ~ 2000
    4.5
    ±1.5%
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    150
    80
    201 ~ 2000
    6.0
    ±1.5%
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    150
    100
    201 ~ 2000
    6.0
    ±1.5%
    ±1.5%
    ±10%
    10
    1個
    150
    100
    201 ~ 2000
    9.0
    ±1.5%
    ±1.5%
    ±10%
    10
    1個
    200
    75
    201 ~ 2000
    4.5
    ±1.5%
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    200
    100
    201 ~ 2000
    6.0
    ±1.5%
    ±1.5%
    ±10%
    10
    1個
    200
    100
    201 ~ 2000
    9.0
    ±1.5%
    ±1.5%
    ±10%
    10
    1個
    200
    100
    201 ~ 2000
    12.0
    ±1.5%
    ±1.5%
    ±10%
    10
    1個
    200
    150
    201 ~ 2000
    6.0
    ±1.5%
    ±1.5%
    ±10%
    10
    1個
    200
    150
    201 ~ 2000
    9.0
    ±1.5%
    ±1.5%
    ±10%
    10
    1個
    200
    150
    201 ~ 2000
    12.0
    ±1.5%
    ±1.5%
    ±10%
    10
    1個
    250
    150
    201 ~ 2000
    6.0
    ±1.5%
    ±1.5%
    ±10%
    10
    1個
    250
    150
    201 ~ 2000
    9.0
    ±1.5%
    ±1.5%
    ±10%
    10
    1個
    60
    30
    16 ~ 200
    1.6
    ±1.5
    ±1.5
    ±0.3
    10
    1個
    60
    30
    16 ~ 200
    2.3
    ±1.5
    ±1.5
    ±0.3
    10
    1個
    60
    30
    16 ~ 200
    3.2
    ±1.5
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    75
    45
    16 ~ 200
    2.3
    ±1.5
    ±1.5
    ±0.3
    10
    1個
    75
    45
    16 ~ 200
    3.2
    ±1.5
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    100
    50
    16 ~ 200
    2.3
    ±1.5
    ±1.5
    ±0.3
    10
    1個
    100
    50
    16 ~ 200
    3.2
    ±1.5
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    100
    50
    16 ~ 200
    4.5
    ±1.5
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    100
    50
    16 ~ 200
    6.0
    ±1.5
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    125
    75
    16 ~ 200
    2.3
    ±1.5%
    ±1.5
    ±0.3
    10
    1個
    125
    75
    16 ~ 200
    3.2
    ±1.5%
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    125
    75
    16 ~ 200
    4.5
    ±1.5%
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    125
    75
    16 ~ 200
    6.0
    ±1.5%
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    150
    50
    16 ~ 200
    2.3
    ±1.5%
    ±1.5
    ±0.3
    10
    1個
    150
    50
    16 ~ 200
    3.2
    ±1.5%
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    150
    75
    16 ~ 200
    3.2
    ±1.5%
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    150
    75
    16 ~ 200
    4.5
    ±1.5%
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    150
    75
    16 ~ 200
    6.0
    ±1.5%
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    150
    80
    16 ~ 200
    4.5
    ±1.5%
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    150
    80
    16 ~ 200
    6.0
    ±1.5%
    ±1.5
    ±10%
    10
    1個
    150
    100
    16 ~ 200
    3.2
    ±1.5%
    ±1.5%
    ±10%
    10
    1個
    150
    100
    16 ~ 200
    4.5
    ±1.5%
    ±1.5%
    ±10%
    10
    1個
    150
    100
    16 ~ 200
    6.0
    ±1.5%
    ±1.5%
    ±10%
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    自動車、機器器具、自転車、家具、手すりなどの機械部品に使用される角パイプです。

    ご注意

    • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
    • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
    • パイプの内側に切粉が付着する場合があります。
    • 錆や切削油が付着している場合があります。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • A6063 角パイプ(WEB掲載品) 画像

      ミスミ

      A6063 角パイプ(WEB掲載品)

      熱間押出で加工された角パイプです。A6063は押出加工性に優れた材料です。耐食性、アルマイト性の良い構造用材料です。

    • STKR400 黒皮角パイプ(WEB掲載品) 画像

      ミスミ

      STKR400 黒皮角パイプ(WEB掲載品)

      自動車、機器器具、自転車、家具、手すりなどの機械部品に使用される角パイプです。

    • A6063 平角パイプ(WEB掲載品) 画像

      ミスミ

      A6063 平角パイプ(WEB掲載品)

      熱間押出で加工された平角パイプです。A6063は押出加工性に優れた材料です。耐食性、アルマイト性の良い構造用材料です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    STKR400 黒皮平角パイプ(WEB掲載品)のレビュー
    4.5平均満足度:4.58件のレビュー
    社内製作品材料
    4
    満足度:4.0
    通常の仕入先では切断品の販売がなく定尺品でしか購入できなかったため困っていました。こちらで販売していると分かり大変助かり...もっと読む
    0人が参考にしています。
    工場インフラ修繕に使用
    5
    満足度:5.0
    材質、寸法、外観共に問題なく使用できました。         
    0人が参考にしています。
    吊り具として使用しています
    5
    満足度:5.0
    社内で使う為に設計し製作した吊り具の部材として使用しています。必要な長さに手配したこの商品を吊り具のメインとし、クレーン...もっと読む
    0人が参考にしています。
    製品
    4
    満足度:4.0
    自社で製品を作製する際に加工材として使用しています。特に問題なく使えています。これまでずっと使用してきた経験から、加工性...もっと読む
    0人が参考にしています。
    工具入れ
    3
    満足度:3.0
    この商品は自社で工具入れを作製した際に、その材料として使用しました。レーザーで加工したのですが、加工はしやすかったですし...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    STKR400 黒皮平角パイプ(WEB掲載品)
    STKR400 黒皮角パイプ(WEB掲載品)
    SUS304 平角パイプ(#400)(WEB掲載品)
    SUS304 角パイプ(#400)(WEB掲載品)
    A6063 平角パイプ(WEB掲載品)
    SUS304 平角パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目3日目1日目
    種類金属角パイプ金属角パイプ金属角パイプ金属角パイプ金属角パイプ金属角パイプ
    材質STKR400STKR400SUS304SUS304A6063SUS304
    表面処理なしなしなしなしなしなし
    製造方法溶接溶接溶接溶接押出し溶接
    仕上加工なしなしバフ研磨バフ研磨なしヘアライン研磨
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属角パイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト