メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
造管後、ヘアライン研磨仕上をしたパイプです。ヘアラインとは研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連...
詳細を確認
[ ! ]パイプ内側に切粉が付着する場合があります。
| 以上 | 以下 | 公差 |
|---|---|---|
| 5 | 27.2 | ±0.2 |
| 32 | 48.6 | ±0.25 |
| 以上 | 以下 | 公差 |
|---|---|---|
| 1 | 1.2 | ±0.15 |
| 1.5 | 2 | ±0.2 |
| 以上 | 以下 | 公差 |
|---|---|---|
| 30 | 999 | 0~+1 |
| 1000 | 2000 | 0~+2 |
| D(外径) | t(肉厚) | L(長さ) 指定1mm単位 | 製造方法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 30~2000 | TIG溶接 | |||
| 10 | 1 | |||||
| 12 | 1 | |||||
| 13 | 1 | 1.2 | 1.5 | |||
| 13.8 | 1.5 | |||||
| 16 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | ||
| 17.3 | 1.5 | 2 | ||||
| 19 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | ||
| 21.7 | 1.2 | 1.5 | 2 | |||
| 22 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | ||
| 25 | 1.2 | 1.5 | 2 | |||
| 25.4 | 1.5 | 2 | ||||
| 27.2 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | ||
| 32 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | TIG溶接または 高周波溶接 | |
| 34 | 1.2 | 1.5 | 2 | |||
| 38 | 1.2 | 1.5 | 2 | |||
| 42.7 | 1.2 | 1.5 | 2 | |||
| 45 | 1.5 | 2 | ||||
| 48.6 | 1.2 | 1.5 | 2 | |||
| 型番例 | 型式 | |||||||||||
| 材質記号 | - | 形状記号 | - | D | - | t | - | L | ||||
| SUS304 | - | PHL | - | 10 | - | 1 | - | 100 | ||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
造管後、ヘアライン研磨仕上をしたパイプです。ヘアラインとは研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。



ミスミからのコメント
貴重なご意見をいただきありがとうございます。本製品は面取り加工無しの商品となりますが、切粉の付着に関して改善を検討させていただきます。 ホースジョイントを検討している際は「ステンレス管」(https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300308730)を推奨いたします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
薄肉研磨ステンレスパイプ
4.6
ミスミ
厚肉研磨ステンレスパイプ
4.6
ミスミ
内径選択スチールパイプ
4.6
ミスミ
電縫薄肉パイプ/引き抜き材パイプ
4.5
ミスミ
肉厚選択ステンレスパイプ
4.4
ミスミ
SUS304 化粧パイプ(#400)(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
A5052 引抜パイプ(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
薄肉研磨ステンレスパイプ 内外径精密タイプ
4.6
ミスミ
STKM13A 機械構造用シームレスパイプ(WEB掲載品)
4