メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・機械、自動車、機器などの機械部品に使用される鋼管です。

[ ! ]錆が付着している場合があります。
| 区分 | 公差 |
|---|---|
| 50未満 | ±0.5 |
| 50以上 | ±1% |
| 公差 |
|---|
| ±1 |
| 区分 | 公差 |
|---|---|
| 4未満 | -0.5 ~+0.6 |
| 4以上 | -12.5% ~+15% |
| D(外径) | t(肉厚) | L(長さ) 指定1mm単位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 6.4 | 10~2000 | ||||||
| 38.1 | 6 | 8 | ||||||
| 45 | 6 | |||||||
| 48.6 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||||
| 50.8 | 6 | |||||||
| 54 | 8 | 10 | 12 | |||||
| 57 | 8 | 12 | ||||||
| 60.5 | 8 | 10 | 12 | |||||
| 63.5 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||
| 65 | 10 | 12 | 15 | |||||
| 70 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | ||
| 73 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||
| 76.3 | 10 | 15 | 18 | |||||
| 80 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | ||
| 82.6 | 10 | 12 | 15 | 18 | ||||
| 85 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||
| 89.1 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | ||
| 95 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | ||
| 101.6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
| 105 | 10 | 15 | 20 | |||||
| 110 | 15 | 20 | 25 | |||||
| 114.3 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | |||
| 120 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | ||
| 127 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
| 130 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||
| 135 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||
| 139.8 | 12 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
| 146 | 12 | 20 | ||||||
| 152.4 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||
| 159 | 15 | 25 | 30 | 35 | ||||
| 165.2 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||
| 168.3 | 30 | |||||||
| 177.8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||
| 318.5 | 20 | 14~2000 | ||||||
| 型式例 | 型式 | |||||||||||
| 材質記号 | - | 形状記号 | - | D | - | t | - | L | ||||
| S45C | - | PSH | - | 34 | - | 6.4 | - | 100 | ||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
【特長】・機械、自動車、機器などの機械部品に使用される鋼管です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
薄肉研磨ステンレスパイプ
4.6
ミスミ
内径選択スチールパイプ
4.6
ミスミ
厚肉研磨ステンレスパイプ
4.6
ミスミ
肉厚選択ステンレスパイプ
4.4
ミスミ
電縫薄肉パイプ/引き抜き材パイプ
4.5
ミスミ
SUS304 化粧パイプ(#400)(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
STKM13A 機械構造用シームレスパイプ(WEB掲載品)
4
ミスミ
A6063 押出パイプ(WEB掲載品)
4.5
ミスミ
薄肉研磨ステンレスパイプ 内外径精密タイプ
4.6