17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 対辺 B(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
      [10-2000/1mm単位]
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    SUS303 六角棒(WEB掲載品)

    SUS303 六角棒(WEB掲載品)
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:1日目

    寸法精度が高く、きれいな肌が特徴の冷間引抜で加工された六角棒です。SUS303はSUS304に比べ耐食...

    詳細を確認
    • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
    • 材質管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
    • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    詳細を確認
    未確定:候補が23型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    外形図・製品仕様

    SUS303 六角棒(WEB掲載品) 外形図

    [ ! ]材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。

    ■B寸公差
    以上以下公差
    -100~-0.02
    11170~-0.15
    19300~-0.18
    32500~-0.21
    55-0~-0.3
    ■L寸公差
    以上以下公差
    109990~+1
    100020000~+2
     

    規格表

    B(対辺)L(長さ)
    指定1mm単位
    製造方法
    10 11 12 13 14 17 19 21 22 23 24 26 27 29 30 32 35
    36 38 41 46 50 55
    10~2000冷間引抜
    [ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

    注文例

               
     型式例 型式     
              
      材質記号-形状記号-B-L 
       SUS303-RHN-14-100 

    関連リンク

    規格外品サービスへのご案内
    ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
    標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

    型番リスト

    表示件数

    対辺 B

    (mm)

    長さ L

    (mm)

    B寸公差

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    10
    10 ~ 2000
    -0.02~0
    10
    1個
    11
    10 ~ 2000
    -0.15~0
    10
    1個
    12
    10 ~ 2000
    -0.15~0
    10
    1個
    13
    10 ~ 2000
    -0.15~0
    10
    1個
    14
    10 ~ 2000
    -0.15~0
    10
    1個
    17
    10 ~ 2000
    -0.15~0
    10
    1個
    19
    10 ~ 2000
    -0.18~0
    10
    1個
    21
    10 ~ 2000
    -0.18~0
    10
    1個
    22
    10 ~ 2000
    -0.18~0
    10
    1個
    23
    10 ~ 2000
    -0.18~0
    10
    1個
    24
    10 ~ 2000
    -0.18~0
    10
    1個
    26
    10 ~ 2000
    -0.18~0
    10
    1個
    27
    10 ~ 2000
    -0.18~0
    10
    1個
    29
    10 ~ 2000
    -0.18~0
    10
    1個
    30
    10 ~ 2000
    -0.18~0
    10
    1個
    32
    10 ~ 2000
    -0.21~0
    10
    1個
    35
    10 ~ 2000
    -0.21~0
    10
    1個
    36
    10 ~ 2000
    -0.21~0
    10
    1個
    38
    10 ~ 2000
    -0.21~0
    10
    1個
    41
    10 ~ 2000
    -0.21~0
    10
    1個
    46
    10 ~ 2000
    -0.21~0
    10
    1個
    50
    10 ~ 2000
    -0.21~0
    10
    1個
    55
    10 ~ 2000
    -0.30~0
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    寸法精度が高く、きれいな肌が特徴の冷間引抜で加工された六角棒です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが切削性に優れます。

    ご注意

    • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
    • 材質管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
    • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 六角材 画像

      ミスミ

      六角材

      長さは1mm単位で指定可能です。豊富な材料バリエーションをご用意しております。

    • S45C 六角棒(WEB掲載品) 画像

      ミスミ

      S45C 六角棒(WEB掲載品)

      S45C製のため、SS400と比べ強度・硬度が高く、安定しています。生材・焼入れ処理ともに一般的です。

    • SUS304 六角棒(WEB掲載品) 画像

      ミスミ

      SUS304 六角棒(WEB掲載品)

      寸法精度が高く、きれいな肌が特長の冷間引抜で加工された六角棒です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く用いられています。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SUS303 六角棒(WEB掲載品)のレビュー
    4.5平均満足度:4.54件のレビュー
    材料として使用しています
    5
    満足度:5.0
    SUS303で製作する部品の材料として使用しています。六角棒が欲しかったことと、材質からこの商品を選定しました。加工に関...もっと読む
    0人が参考にしています。
    組み立て工具として使用しています
    4
    満足度:4.0
    設計を含めて製作している製品に特殊なボルトの締め付け工具として使用しています。この商品に特殊なボルトの外形を掘り込み、外...もっと読む
    0人が参考にしています。
    材料として使用しました。
    5
    満足度:5.0
    製品の材料として使用しました。弊社のお取引している材料屋さんは六角材の場合定尺でしか販売していないため、寸法指定が出来て...もっと読む
    0人が参考にしています。
    工具製作
    4
    満足度:4.0
    特殊工具を製作する材料に、いるだけの寸法を購入出来るのでとても助かります
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SUS303 六角棒(WEB掲載品)
    SUS316 六角棒(WEB掲載品)
    SUS304 六角棒(WEB掲載品)
    SUS316L 六角棒(WEB掲載品)
    A2011 六角棒(WEB掲載品)
    S45C 六角棒(WEB掲載品)
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目3日目
    材質SUS303SUS316SUS304SUS316LA2011S45C相当
    製造方法引抜き引抜き引抜き引抜き引抜き引抜き(みがき棒鋼)
    L寸公差(mm)~999:0~+1、1000~:0~+2~999:0~+1、1000~:0~+2~999:0~+1、1000~:0~+2~999:0~+1、1000~:0~+2±0.5±0.5
    切断面面取り切断のみ切断のみ切断のみ切断のみ切断のみ切断のみ
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト