17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 対辺 B(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
      [10-2000/1mm単位]
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    SUS316L 六角棒(WEB掲載品)

    SUS316L 六角棒(WEB掲載品)
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:1日目

    寸法精度が高く、きれいな肌が特徴の冷間引抜で加工された六角棒です。SUS316Lは耐食性、靭性、延性、...

    詳細を確認
    • 材質管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
    • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が21型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    外形図・製品仕様

    SUS316L 六角棒(WEB掲載品) 外形図

    [ ! ]材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。

    ■B寸公差
    以上以下公差
    -100~-0.02
    11170~-0.15
    19300~-0.18
    32500~-0.21
    ■L寸公差
    以上以下公差
    109990~+1
    100020000~+2
     

    規格表

    B(対辺)L(長さ)
    指定1mm単位
    製造方法
    10 12 13 14 17 19 21 22 23 24 26 27 29 30 32 35 36
    38 41 46 50
    10~2000冷間引抜

    注文例

               
     型式例 型式     
              
      材質記号-形状記号-B-L 
       SUS316L-RHN-14-100 

    型番リスト

    表示件数

    対辺 B

    (mm)

    長さ L

    (mm)

    B寸公差

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    10
    10 ~ 2000
    -0.02~0
    10
    1個
    12
    10 ~ 2000
    -0.15~0
    10
    1個
    13
    10 ~ 2000
    -0.15~0
    10
    1個
    14
    10 ~ 2000
    -0.15~0
    10
    1個
    17
    10 ~ 2000
    -0.15~0
    10
    1個
    19
    10 ~ 2000
    -0.18~0
    10
    1個
    21
    10 ~ 2000
    -0.18~0
    10
    1個
    22
    10 ~ 2000
    -0.18~0
    10
    1個
    23
    10 ~ 2000
    -0.18~0
    10
    1個
    24
    10 ~ 2000
    -0.18~0
    10
    1個
    26
    10 ~ 2000
    -0.18~0
    10
    1個
    27
    10 ~ 2000
    -0.18~0
    10
    1個
    29
    10 ~ 2000
    -0.18~0
    10
    1個
    30
    10 ~ 2000
    -0.18~0
    10
    1個
    32
    10 ~ 2000
    -0.21~0
    10
    1個
    35
    10 ~ 2000
    -0.21~0
    10
    1個
    36
    10 ~ 2000
    -0.21~0
    10
    1個
    38
    10 ~ 2000
    -0.21~0
    10
    1個
    41
    10 ~ 2000
    -0.21~0
    10
    1個
    46
    10 ~ 2000
    -0.21~0
    10
    1個
    50
    10 ~ 2000
    -0.21~0
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    寸法精度が高く、きれいな肌が特徴の冷間引抜で加工された六角棒です。SUS316Lは耐食性、靭性、延性、加工性、溶接性に優れます。

    ご注意

    • 材質管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
    • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SUS316L 六角棒(WEB掲載品)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SUS316L 六角棒(WEB掲載品)
    SUS316 六角棒(WEB掲載品)
    SUS303 六角棒(WEB掲載品)
    SUS304 六角棒(WEB掲載品)
    A2011 六角棒(WEB掲載品)
    S45C 六角棒(WEB掲載品)
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目3日目
    材質SUS316LSUS316SUS303SUS304A2011S45C相当
    製造方法引抜き引抜き引抜き引抜き引抜き引抜き(みがき棒鋼)
    L寸公差(mm)~999:0~+1、1000~:0~+2~999:0~+1、1000~:0~+2~999:0~+1、1000~:0~+2~999:0~+1、1000~:0~+2±0.5±0.5
    切断面面取り切断のみ切断のみ切断のみ切断のみ切断のみ切断のみ

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト