17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が190型番あります。

A2017P・A2024P 切り板(WEB掲載品)

A2017P・A2024P 切り板(WEB掲載品)
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:1日目~3日目

A2017材の板厚1~2.5mmを追加いたしました。A2017Pはジュラルミンとも呼ばれる非熱処理合金...

詳細を確認
  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50kg以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 規格表内の赤文字は2025年9月に追加した商品です。
詳細を確認
未確定:候補が190型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図・製品仕様

A2017P・A2024P 切り板(WEB掲載品) 外形図01

規格表

A2017P

■板厚

T公差質別記号
1±0.08T3
1.5±0.1
2
2.5±0.13
3±0.18T3/T351
4±0.35
5
6±0.45T351
8±0.5
10±0.6
12±0.7
15
20±0.8
25±0.9
30±1
35
40±1.1
45±1.3
50
55±1.5
60±1.9
70
80±2.8
90
100

■サイズ範囲

TABAB寸法
公差
指定1mm単位
1~2.550~180050~1000±1
3~615~200015~12500~+2
8~40
45~50
55~10010~1250

A2024P

■板厚

T公差質別記号T公差質別記号
4±0.35T335±1T351
540±1.1
6±0.4545±1.3
8±0.5T35150
10±0.655±1.5
12±0.760±1.9
1570
20±0.880±2.8
25±0.990
30±1100

■サイズ範囲

TBAAB寸公差
指定1mm単位
4~10015~125015~20000~+2

注文例

              
 型式例 材質記号-管理記号板厚-A(長さ)-B(幅)-T(板厚) 
  A2017P-KQ10-100-100-10 
             
              
[ ! ]管理記号について
これはミスミの管理記号です。
型番選定時にサイズおよび納期により管理記号が自動採番されます。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

表示件数
型番

材質

板厚 T

(mm)

長さ A

(mm)

幅 B

(mm)

板厚公差

幅公差

長さ公差

管理記号

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
[アルミ] A2017P
1
50 ~ 1800
50 ~ 1000
±0.08
±1
±1
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
1.5
50 ~ 1800
50 ~ 1000
±0.1
±1
±1
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
2
50 ~ 1800
50 ~ 1000
±0.1
±1
±1
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
2.5
50 ~ 1800
50 ~ 1000
±0.13
±1
±1
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
3
15 ~ 500
15 ~ 500
±0.18
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
3
15 ~ 500
501 ~ 1250
±0.18
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
3
501 ~ 2000
15 ~ 500
±0.18
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
3
501 ~ 2000
501 ~ 1250
±0.18
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
4
15 ~ 500
15 ~ 500
±0.35
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
4
15 ~ 500
501 ~ 1250
±0.35
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
4
501 ~ 2000
15 ~ 500
±0.35
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
4
501 ~ 2000
501 ~ 1250
±0.35
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
5
15 ~ 500
15 ~ 500
±0.35
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
5
15 ~ 500
501 ~ 1250
±0.35
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
5
501 ~ 2000
15 ~ 500
±0.35
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
5
501 ~ 2000
501 ~ 1250
±0.35
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
6
15 ~ 500
15 ~ 500
±0.45
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
6
15 ~ 500
501 ~ 1250
±0.45
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
6
501 ~ 2000
15 ~ 500
±0.45
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
6
501 ~ 2000
501 ~ 1250
±0.45
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
8
15 ~ 500
15 ~ 500
±0.5
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
8
15 ~ 500
501 ~ 1250
±0.5
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
8
501 ~ 2000
15 ~ 500
±0.5
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
8
501 ~ 2000
501 ~ 1250
±0.5
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
10
15 ~ 500
15 ~ 500
±0.6
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
10
15 ~ 500
501 ~ 1250
±0.6
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
10
501 ~ 2000
15 ~ 500
±0.6
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
10
501 ~ 2000
501 ~ 1250
±0.6
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
12
15 ~ 500
15 ~ 500
±0.7
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
12
15 ~ 500
501 ~ 1250
±0.7
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
12
501 ~ 2000
15 ~ 500
±0.7
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
12
501 ~ 2000
501 ~ 1250
±0.7
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
15
15 ~ 500
15 ~ 500
±0.7
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
15
15 ~ 500
501 ~ 1250
±0.7
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
15
501 ~ 2000
15 ~ 500
±0.7
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
15
501 ~ 2000
501 ~ 1250
±0.7
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
20
15 ~ 500
15 ~ 500
±0.8
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
20
15 ~ 500
501 ~ 1250
±0.8
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
20
501 ~ 2000
15 ~ 500
±0.8
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
20
501 ~ 2000
501 ~ 1250
±0.8
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
25
15 ~ 500
15 ~ 500
±0.9
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
25
15 ~ 500
501 ~ 1250
±0.9
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
25
501 ~ 2000
15 ~ 500
±0.9
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
25
501 ~ 2000
501 ~ 1250
±0.9
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
30
15 ~ 500
15 ~ 500
±1
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
30
15 ~ 500
501 ~ 1250
±1
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
30
501 ~ 2000
15 ~ 500
±1
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
30
501 ~ 2000
501 ~ 1250
±1
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
35
15 ~ 500
15 ~ 500
±1
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
35
15 ~ 500
501 ~ 1250
±1
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
35
501 ~ 2000
15 ~ 500
±1
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
35
501 ~ 2000
501 ~ 1250
±1
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
40
15 ~ 500
15 ~ 500
±1.1
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
40
15 ~ 500
501 ~ 1250
±1.1
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
40
501 ~ 2000
15 ~ 500
±1.1
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
40
501 ~ 2000
501 ~ 1250
±1.1
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
45
15 ~ 500
15 ~ 500
±1.3
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
45
15 ~ 500
501 ~ 1250
±1.3
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
45
501 ~ 2000
15 ~ 500
±1.3
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
[アルミ] A2017P
45
501 ~ 2000
501 ~ 1250
±1.3
0~+2
0~+2
K
A2017P
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

A2017材の板厚1~2.5mmを追加いたしました。
A2017Pはジュラルミンとも呼ばれる非熱処理合金です。耐食性、溶接性は劣りますが強度・切削性に優れます。A2024PはA2017Pと比べ強度が高く切削性に優れます。
選定画面はこちら

ご注意

  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50kg以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 規格表内の赤文字は2025年9月に追加した商品です。

納期・価格

出荷日

■A2017, A2024
短納期品(A2017-KQ~・A2024-KQ~)
 1 日目発送
■A2017, A2024
標準納期品(A2017-K~、A2024-K~)
 3 日目発送
 

[ ! ]51個以上は出荷日が異なる場合があります。
※ミスミ稼働日の土曜・祝日を除き1日目出荷。土曜・祝日のご注文は翌営業日扱いとなります。平日12時以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A2017P・A2024P 切り板(WEB掲載品)のレビュー
4.7平均満足度:4.717件のレビュー
部品加工用
5
満足度:5.0
希望寸法と仕上げを選択できるので、その都度使用条件に合わせて選択でき、納期も早いので良く利用させてもらっています。
0人が参考にしています。
撮影機材の治具
5
満足度:5.0
15mm厚の板で、実寸は15.03mm。切断は1.4mm程大きくカットされています。
0人が参考にしています。
スライド機構のフレーム
5
満足度:5.0
フラットバーよりも太さを求めるとこちらになると思います。端面加工無しでも気になる仕上げではありませんでした。
0人が参考にしています。
予備材
5
満足度:5.0
加工の練習や失敗した時用の予備材として購入 納期が早いのでそれほど多く持っておく必要はなさそうです。
0人が参考にしています。
ミニフライス盤の改良
4
満足度:4.0
希望寸法が選択でき、良かったです。 ただ、切り板を選択したので、しょうがないかと思いますが バリ取りまで行っていただくと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A2017P・A2024P 切り板(WEB掲載品)
A6061P・A7075P 切り板(WEB掲載品)
A5052P 切り板(WEB掲載品)
A5052Pハイプレジョン・A5083P 切り板(WEB掲載品)
A6061P フリープレート(WEB掲載品)
ベリリウム銅25・50 切り板(WEB掲載品)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜3日目〜3日目
仕上げ方法切断(鋸切断)切断(鋸切断)切断(鋸切断)切断(鋸切断)-切断(鋸切断)
表面処理無し無し無し無し無し無し
洗浄方法洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し
コーナーR加工選択無し無し無し無し無し無し
抜き穴加工選択無し無し無し無し無し無し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト