メカニカル部品技術窓口

無酸素銅は市販される銅の中で最高純度を持ちます。酸素を含まず高温に兼ねるした際にもろくなる現象(水素ぜ...
詳細を確認
■板厚
| T | 公差 | T | 公差 |
|---|---|---|---|
| 3 | ±0.22 | 30 | ±0.99 |
| 4 | ±0.28 | 35 | ±1.16 |
| 5 | ±0.28 | 40 | ±1.32 |
| 6 | ±0.34 | 45 | ±1.49 |
| 7 | ±0.34 | 50 | ±1.65 |
| 8 | ±0.34 | 55 | ±1.82 |
| 10 | ±0.4 | 60 | ±1.98 |
| 12 | ±0.4 | 65 | ±2.15 |
| 15 | ±0.5 | 70 | ±2.31 |
| 16 | ±0.5 | 75 | ±2.48 |
| 18 | ±0.5 | 80 | ±2.64 |
| 20 | ±0.5 | 85 | ±2.81 |
| 22 | ±0.73 | 90 | ±2.97 |
| 25 | ±0.83 | 100 | ±3.3 |
■サイズ範囲
| T | B | A | AB寸公差 |
|---|---|---|---|
| 指定1mm単位 | |||
| 3~4 | 20~1000 | 20~2000 | 0~+2 |
| 5~10 | 20~740 | ||
| 12 | 20~1000 | ||
| 15~20 | 20~1010 | ||
| 22~30 | 20~1250 | ||
| 35~50 | 20~1010 | ||
| 55~65 | 20~850 | 20~1400 | |
| 70~80 | 20~650 | ||
| 85 | 20~740 | ||
| 90~100 | 20~740 | 20~1100 | |
■板厚
| T | 公差 | T | 公差 |
|---|---|---|---|
| 3 | ±0.22 | 25 | ±0.83 |
| 4 | ±0.28 | 30 | ±0.99 |
| 5 | ±0.28 | 35 | ±1.16 |
| 6 | ±0.34 | 40 | ±1.32 |
| 8 | ±0.34 | 45 | ±1.49 |
| 10 | ±0.4 | 50 | ±1.65 |
| 12 | ±0.4 | 55 | ±1.82 |
| 15 | ±0.5 | 60 | ±1.98 |
| 16 | ±0.5 | 70 | ±2.31 |
| 18 | ±0.5 | 80 | ±2.64 |
| 20 | ±0.5 | 90 | ±2.97 |
| - | - | 100 | ±3.3 |
■サイズ範囲
| T | B | A | AB寸公差 |
|---|---|---|---|
| 指定1mm単位 | |||
| 4,5,6,8,10 | 20~365 | 20~1200 | 0~+2 |
| 366~1000 | 366~2000 | ||
| 3 | 20~365 | 20~1200 | |
| 366~1000 | 366~2000 | ||
| 12 | 20~1000 | 20~2000 | |
| 15,20,30,40 | 20~365 | 20~1200 | |
| 1001~1010 | 1001~2000 | ||
| 16,18,25, 35,45,50 | 20~1010 | 20~2000 | |
| 55 | 20~610 | 20~2000 | |
| 60 | 20~850 | 20~1400 | |
| 70 | 20~600 | 20~1600 | |
| 80 | 20~650 | 20~1400 | |
| 90 100 | 20~740 | 20~1100 | |
| 型式例 | 無酸素銅 | 材質記号 | - | 管理記号 | 板厚 | - | A(長さ) | - | B(幅) | - | T(板厚) | ||||
| C1020P | - | K | 10 | - | 100 | - | 100 | - | 10 | ||||||
| タフピッチ銅 | 材質記号 | - | 管理記号 | 板厚 | - | A(長さ) | - | B(幅) | - | T(板厚) | |||||
| C1100P | - | K | 10 | - | 100 | - | 100 | - | 10 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
無酸素銅は市販される銅の中で最高純度を持ちます。酸素を含まず高温に兼ねるした際にもろくなる現象(水素ぜい化)を起こしません。タフピッチ銅は一般的に最も広く使用される銅で、電気・熱伝導性に優れます。
選定画面はこちら
| 1※ | 日目発送 |
※ミスミ稼働日の土曜・祝日を除き1日目出荷。土曜・祝日のご注文は翌営業日扱いとなります。平日12時以降のご注文は翌営業日扱いとなります。
[ ! ]51個以上は出荷日が異なる場合があります。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS400フリープレート(WEB掲載品)
4.5
ミスミ
S50Cフリープレート(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
A5052P フリープレート(WEB掲載品)
4.5
ミスミ
SS400フリープレート
4.5
ミスミ
金属ブロック 標準タイプ
4.5
ミスミ
SS400 A寸フリープレート(6面フライス相当品)
4.5
ミスミ
A5052P 切り板(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
アルミフリープレート A5052P
4.6
ミスミ
A2017P フリープレート(WEB掲載品)
4.7