17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が397型番あります。

SS400 S45C フラットバー(C) ミガキ材 平角・四角(WEB掲載品)

SS400 S45C フラットバー(C) ミガキ材 平角・四角(WEB掲載品)
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~6日目

SS400は一般構造用鋼に分類され、熱処理を行わず使われることが一般的です。S45CはSS400と比べ...

詳細を確認
  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が397型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図・製品仕様

平鋼

SS400 S45C フラットバー(C) ミガキ材 平角・四角(WEB掲載品):関連画像

四角材

SS400 S45C フラットバー(C) ミガキ材 平角・四角(WEB掲載品):関連画像

規格表

 

■寸法公差

板厚(T)寸法公差

5・68~1012~1619~3040~50
0
-0.18
0
-0.22
0
-0.27
0
-0.30
0
-0.39
 

幅(B)寸法公差

16~25~50~60~100~125
0
-0.18
0
-0.21
0
-0.25
0
-0.30
0
-0.35
0
-0.40
 
 
平角棒
■SS400D(C)
板厚×幅長さ
指定1mm単位
3×2510~2000
32
38
50
5×32
38
44
50
6×32
38
40
44
45
50
60
65
75
90
100
125
150
180
200
250
300
350
400
9×12
13
16
19
22
25
32
38
44
45
50
60
65
75
90
100
125
150
180
200
250
300
350
400
450
500
10×12
13
15
16
20
22
25
30
32
38
40
50
60
65
75
90
100
125
150
200
250
300
12×16
19

 
板厚×幅長さ
指定1mm単位
12×2010~2000
22
25
32
38
44
45
50
60
65
75
90
100
125
150
180
200
250
300
350
400
450
500
16×19
20
22
25
32
38
44
45
50
60
65
75
90
100
125
150
180
200
250
300
350
400
450
500
19×22
25
32
38
44
45
50
60
65
75
90
100
125
150
180
200
250
300
350
400
450
500
22×25
32
38
44
50
60
65
75

 
板厚×幅長さ
指定1mm単位
22×9010~2000
100
125
150
180
200
250
300
350
400
450
500
25×32
38
44
45
50
60
65
75
90
100
125
150
180
200
250
300
350
400
450
500
30×50
65
75
100
125
150
200
250
300
350
400
450
32×50
65
75
100
125
150
200
250
300
350
400
450
38×50
65
75
100
125
150
200
250
300
350
400
50×65
75
100
125
150
200
250
300

■S45CD(C)
板厚×幅長さ
指定1mm単位
3×2510~2000
32
38
50
5×32
6×32
38
44
50
60
65
75
90
100
125
150
9×13
16
19
22
25
32
38
44
50
60
65
75
90
100
125
150
200
250
300
10×32
38
50
100
12×16
19
22
25
32
38
44
50
60
65
75
90
100
125
150
200
16×19
22
25
32
38
44
50
60
65
75
90
100
125
150
200
250
300
19×22
25
32
38
44

 
板厚×幅長さ
指定1mm単位
19×5010~2000
60
65
75
90
100
125
150
200
250
300
22×25
32
38
44
50
65
75
100
125
150
32
38
44
50
60
65
75
90
100
125
150
200
25×25
32
38
44
50
60
65
75
90
100
125
150
200
30×50
65
75
100
125
150
32×50
65
75
100
125
150
38×50
65
75
100
125
150
四角棒
■SS400D(C)
板厚×幅長さ
指定1mm単位
20×2010~2000
22×22
25×25
26×26
28×28
30×30
32×32
35×35
36×36
38×38
40×40
42×42
44×44
45×45
46×46
50×50
55×55
60×60
65×65
70×70
75×75
80×80
85×85
90×90
100×100

■S45CD(C)
板厚×幅長さ
指定1mm単位
20×2010~2000
22×22
25×25
26×26
28×28
30×30
32×32
35×35
38×38
40×40
42×42
44×44
45×45
50×50
55×55
60×60
65×65
70×70
75×75
80×80
85×85
90×90
100×100

注文例

               
 型式例 型式       
              
  材質-管理記号-A-B-T 
   SS400-FBC-9X25-200-25-9 
               
[ ! ]管理記号について
これはミスミの管理記号です。
型番選定時にサイズおよび納期により管理記号が自動採番されます。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

表示件数
型番

材質

板厚 T

(mm)

長さ A

(mm)

幅 B

(mm)

板厚公差

幅公差

RoHS?最小発注数量
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
3
10 ~ 2000
25
-
-0.21~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
3
10 ~ 2000
32
-
-0.25~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
3
10 ~ 2000
38
-
-0.25~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
3
10 ~ 2000
50
-
-0.25~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
5
10 ~ 2000
32
-0.18~0
-0.25~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
6
10 ~ 2000
32
-0.18~0
-0.25~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
6
10 ~ 2000
38
-0.18~0
-0.25~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
6
10 ~ 2000
44
-0.18~0
-0.25~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
6
10 ~ 2000
50
-0.18~0
-0.25~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
6
10 ~ 2000
60
-0.18~0
-0.30~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
6
10 ~ 2000
65
-0.18~0
-0.35~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
6
10 ~ 2000
75
-0.18~0
-0.35~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
6
10 ~ 2000
90
-0.18~0
-0.35~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
6
10 ~ 2000
100
-0.18~0
-0.35~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
6
10 ~ 2000
125
-0.18~0
-0.40~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
6
10 ~ 2000
150
-0.18~0
-0.63~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
9
10 ~ 2000
16
-0.22~0
-0.18~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
9
10 ~ 2000
19
-0.22~0
-0.21~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
9
10 ~ 2000
22
-0.22~0
-0.21~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
9
10 ~ 2000
25
-0.22~0
-0.21~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
9
10 ~ 2000
32
-0.22~0
-0.25~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
9
10 ~ 2000
38
-0.22~0
-0.25~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
9
10 ~ 2000
44
-0.22~0
-0.25~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
9
10 ~ 2000
50
-0.22~0
-0.25~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
9
10 ~ 2000
60
-0.22~0
-0.30~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
9
10 ~ 2000
65
-0.22~0
-0.35~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
9
10 ~ 2000
75
-0.22~0
-0.35~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
9
10 ~ 2000
90
-0.22~0
-0.35~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
9
10 ~ 2000
100
-0.22~0
-0.35~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
9
10 ~ 2000
125
-0.22~0
-0.40~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
9
10 ~ 2000
150
-0.22~0
-0.63~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
9
10 ~ 2000
200
-0.22~0
-
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
9
10 ~ 2000
250
-0.22~0
-
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
9
10 ~ 2000
300
-0.22~0
-
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
10
10 ~ 2000
32
-0.22~0
-0.25~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
10
10 ~ 2000
38
-0.22~0
-0.25~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
10
10 ~ 2000
50
-0.22~0
-0.25~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
10
10 ~ 2000
100
-0.22~0
-0.35~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
12
10 ~ 2000
16
-0.27~0
-0.18~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
12
10 ~ 2000
22
-0.27~0
-0.21~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
12
10 ~ 2000
25
-0.27~0
-0.21~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
12
10 ~ 2000
32
-0.27~0
-0.25~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
12
10 ~ 2000
38
-0.27~0
-0.25~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
12
10 ~ 2000
44
-0.27~0
-0.25~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
12
10 ~ 2000
50
-0.27~0
-0.25~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
12
10 ~ 2000
60
-0.27~0
-0.30~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
12
10 ~ 2000
65
-0.27~0
-0.35~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
12
10 ~ 2000
75
-0.27~0
-0.35~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
12
10 ~ 2000
90
-0.27~0
-0.35~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
12
10 ~ 2000
100
-0.27~0
-0.35~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
12
10 ~ 2000
125
-0.27~0
-0.40~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
12
10 ~ 2000
150
-0.27~0
-0.63~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
12
10 ~ 2000
200
-0.27~0
-
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
16
10 ~ 2000
19
-0.27~0
-0.21~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
16
10 ~ 2000
22
-0.27~0
-0.21~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
16
10 ~ 2000
25
-0.27~0
-0.21~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
16
10 ~ 2000
32
-0.27~0
-0.25~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
16
10 ~ 2000
38
-0.27~0
-0.25~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
16
10 ~ 2000
44
-0.27~0
-0.25~0
10
1個
[フラットバー(冷間材)] S45C-D(FBC)
16
10 ~ 2000
50
-0.27~0
-0.25~0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
6日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

SS400は一般構造用鋼に分類され、熱処理を行わず使われることが一般的です。S45CはSS400と比べ強度・硬度が高く安定しています。生材・焼入れ処理共に一般的です。
選定画面はこちら

ご注意

  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SS400 S45C フラットバー(C) ミガキ材 平角・四角(WEB掲載品)のレビュー
4.4平均満足度:4.419件のレビュー
キャスターの台板として使用
4
満足度:4.0
 厚さの精度はでているので切断するだけで使用できる。  スペーサー的役割で多数ほしい場合は安くて便利。
2人が参考にしています。
組立材料に使用
5
満足度:5.0
治具製作時の溶接材料に使用しました。フラットバーの規格も豊富にあり、少量の材料購入に役立っています。
1人が参考にしています。
板曲げ時のガイドとして使用
3
満足度:3.0
鋸切断なので断面に関しては重視してなかったのですが、端辺に鋸刃幅のバリがそのまま付いていたのと、ミガキ面が到着後すぐに開...もっと読む
0人が参考にしています。
機械
5
満足度:5.0
なぜこの商品を選んだかというととても種類がおおかったこととなによりミスミが管理しているので安心できました。品質もとてもよ...もっと読む
0人が参考にしています。
治具製作用
4
満足度:4.0
プレス用治具の製作用材料として使用しました。 精度も問題なかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SS400 S45C フラットバー(C) ミガキ材 平角・四角(WEB掲載品)
SUS304 フラットバー(C) 平角棒・四角棒(WEB掲載品)
フラットバー ミガキ平鋼切断品
【クリーン洗浄品】フラットバー ミガキ平鋼切断品
A6063 フラットバー 平角棒・四角棒(WEB掲載品)
SUS304 フラットバー(H) 平角棒・四角棒(WEB掲載品)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜1日目〜2日目5日目3日目1日目
仕上げ方法切断(鋸切断)切断(鋸切断)切断面フライス仕上切断面フライス仕上切断(鋸切断)切断(鋸切断)
表面処理無し無し無し無し無し無し
洗浄方法洗浄無し洗浄無し洗浄無し-洗浄無し洗浄無し
コーナーR加工選択無し無し無し無し無し無し
抜き穴加工選択無し無し無し無し無し無し

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト