17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が89型番あります。

快削真鍮 フラットバー 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

快削真鍮 フラットバー 平角棒・四角棒(WEB掲載品)
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

【特長】・強度が高く、展延性に優れます。選定画面はこちらです。

  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • 商品製造過程において取り扱いキズが発生してしまいます。ご了承の上、ご注文ください。
    ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が89型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

外形図

製品仕様

寸法公差

長さ寸法公差 : 0~+2

板厚・幅寸法公差

板厚板厚公差幅公差
3±0.08±0.8
4~5±0.1幅×±1%
6~8±0.13
9~12±0.18
13 ~20±0.23
22以上板厚×±1.3%

規格表

平角棒

板厚 × 幅長さ板厚 × 幅長さ板厚 × 幅長さ板厚 × 幅長さ
指定1mm単位指定1mm単位指定1mm単位指定1mm単位
3 × 10
15
20
25
30
35
38
40
50
30~2000  
8 × 10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
32
35
40
45
50
60
65
75
100 
30~200015 × 18
20
25
30
32
35
40
45
50
60
80
30~200030 × 35
40
45
50
60
75
30~2000
 4 × 10
15
16
20
25
30
35
40
50
9 × 12
15
18
20
25
30
35
38
40
50
16 × 20
25
30
35 × 40
50
60
5 × 10
12
15
16
18
19
20
22
25
30
32
35
40
45
50
60
10 × 12
15
16
18
20
22
25
30
32
35
38
40
45
50
60
65
75
100
20 × 25
30
35
40
45
50
60
75
40 × 80
6 × 10
12
13
14
15
16
18
19
20
22
25
30
32
35
38
40
45
50
60
65
12 × 15
16
18
20
22
25
30
32
35
38
40
45
50
60
75
100
25 × 30
35
40
45
50
60
75
50 × 60

四角棒

板厚×幅長さ板厚×幅長さ板厚×幅長さ板厚×幅長さ
指定1mm単位指定1mm単位指定1mm単位指定1mm単位
10×1030~200018×1830~200032×3230~200055×5530~2000
11×1119×1935×3560×60
12×1220×2036×3665×65
13×1322×2238×3870×70
14×1424×2440×4075×75
15×1525×2542×4280×80
16×1628×2845×4590×90
17×1730×3050×50100×100

選定サポート情報

注文例

型式例 材質記号管理記号母材規格A(長さ)B(幅)T(板厚)
 C3604FBH10×501005010

[ ! ]管理記号について
これはミスミの管理記号です。
型番選定時にサイズおよび納期により管理記号が自動採番されます。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

納期

出荷日
 3 日目発送

型番リスト

表示件数
型番

板厚 T

(mm)

長さ A

(mm)

幅 B

(mm)

板厚公差

幅公差

最小発注数量
3
30 ~ 2000
20
±0.08
±0.20
1個
3
30 ~ 2000
25
±0.08
±0.25
1個
3
30 ~ 2000
30
±0.08
±0.30
1個
3
30 ~ 2000
40
±0.08
±0.40
1個
3
30 ~ 2000
50
±0.08
±0.50
1個
4
30 ~ 2000
15
±0.1
±0.15
1個
4
30 ~ 2000
20
±0.1
±0.20
1個
4
30 ~ 2000
25
±0.1
±0.25
1個
4
30 ~ 2000
30
±0.1
±0.30
1個
4
30 ~ 2000
40
±0.1
±0.40
1個
5
30 ~ 2000
15
±0.1
±0.15
1個
5
30 ~ 2000
20
±0.1
±0.20
1個
5
30 ~ 2000
25
±0.1
±0.25
1個
5
30 ~ 2000
30
±0.1
±0.30
1個
5
30 ~ 2000
35
±0.1
±0.35
1個
5
30 ~ 2000
40
±0.1
±0.40
1個
5
30 ~ 2000
50
±0.1
±0.50
1個
6
30 ~ 2000
10
±0.13
±0.1
1個
6
30 ~ 2000
15
±0.13
±0.15
1個
6
30 ~ 2000
20
±0.13
±0.20
1個
6
30 ~ 2000
25
±0.13
±0.25
1個
6
30 ~ 2000
30
±0.13
±0.30
1個
6
30 ~ 2000
35
±0.13
±0.35
1個
6
30 ~ 2000
40
±0.13
±0.40
1個
6
30 ~ 2000
50
±0.13
±0.50
1個
8
30 ~ 2000
10
±0.13
±0.1
1個
8
30 ~ 2000
15
±0.13
±0.15
1個
8
30 ~ 2000
20
±0.13
±0.20
1個
8
30 ~ 2000
25
±0.13
±0.25
1個
8
30 ~ 2000
30
±0.13
±0.30
1個
8
30 ~ 2000
35
±0.13
±0.35
1個
8
30 ~ 2000
40
±0.13
±0.40
1個
8
30 ~ 2000
50
±0.13
±0.50
1個
10
30 ~ 2000
10
±0.18
±0.1
1個
10
30 ~ 2000
12
±0.18
±0.12
1個
10
30 ~ 2000
15
±0.18
±0.15
1個
10
30 ~ 2000
20
±0.18
±0.20
1個
10
30 ~ 2000
25
±0.18
±0.25
1個
10
30 ~ 2000
30
±0.18
±0.30
1個
10
30 ~ 2000
35
±0.18
±0.35
1個
10
30 ~ 2000
40
±0.18
±0.40
1個
10
30 ~ 2000
50
±0.18
±0.50
1個
11
30 ~ 2000
11
±0.18
±0.18
1個
12
30 ~ 2000
12
±0.18
±0.12
1個
12
30 ~ 2000
15
±0.18
±0.15
1個
12
30 ~ 2000
20
±0.18
±0.20
1個
12
30 ~ 2000
25
±0.18
±0.25
1個
12
30 ~ 2000
30
±0.18
±0.30
1個
12
30 ~ 2000
35
±0.18
±0.35
1個
12
30 ~ 2000
40
±0.18
±0.40
1個
12
30 ~ 2000
50
±0.18
±0.50
1個
13
30 ~ 2000
13
±0.23
±0.13
1個
14
30 ~ 2000
14
±0.23
±0.15
1個
15
30 ~ 2000
15
±0.23
±0.15
1個
15
30 ~ 2000
20
±0.23
±0.20
1個
15
30 ~ 2000
25
±0.23
±0.25
1個
15
30 ~ 2000
30
±0.23
±0.30
1個
15
30 ~ 2000
35
±0.23
±0.35
1個
15
30 ~ 2000
40
±0.23
±0.40
1個
15
30 ~ 2000
50
±0.23
±0.50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・強度が高く、展延性に優れます。選定画面はこちらです。

ご注意

  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • 商品製造過程において取り扱いキズが発生してしまいます。ご了承の上、ご注文ください。
    ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

快削真鍮 フラットバー 平角棒・四角棒(WEB掲載品)のレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
製品に使用
5
満足度:5.0
材料の価格が瞬時にわかり短納期なのでよく購入しております。価格は材料屋に比べ少し高いですが即納と考えると安く感じます。
1人が参考にしています。
真鍮材指定の加工
5
満足度:5.0
少しだけの注文だったので 気兼ねなく頼めるこちらで注文しました。 何の不満もなく加工できました。 また利用したいと思いま...もっと読む
0人が参考にしています。
製品用
4
満足度:4.0
製作部品部材として購入。 他社メーカーより安価でしたが 納期をもう少し短縮希望です。
0人が参考にしています。
CNCフライスで切削して部品作り
4
満足度:4.0
金属材料として切削し易く優れている。発注が少量の割りにコストも満足できる。あえて注文を付けるとすれば、発注方法がやや分か...もっと読む
0人が参考にしています。
装置部品
4
満足度:4.0
探していたのが安価に買えてうれしいです。 ただこの製品に限らずミスミさんのサイトは商品の検索がしづらいです。 最初同じサ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
快削真鍮 フラットバー 平角棒・四角棒(WEB掲載品)
SUS304 フラットバー(C) 平角棒・四角棒(WEB掲載品)
SUS304 フラットバー(H) 平角棒・四角棒(WEB掲載品)
チタンフリープレート
快削真鍮カドミレス・タフピッチ銅 フラットバー 平角棒・四角棒(WEB掲載品)
A6063 フラットバー 平角棒・四角棒(WEB掲載品)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目1日目〜1日目5日目3日目3日目
仕上げ方法切断(鋸切断)切断(鋸切断)切断(鋸切断)6面フライス (6F)切断(鋸切断)切断(鋸切断)
材質快削真鍮(FBH)SUS304(FBC)SUS304(FBH)純チタン2種-A6063(FBH)
長さ:公差0~+20~+20~+2±0.050~+2-
表面処理無し無し無し無し無し無し
洗浄方法洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト