17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 材質

    • 薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)
  • 板厚 T(mm)

    B≦Aとなるように入力ください。

    ~mm
  • 長さ A(mm)

    ~mm
      [20-2000/1mm単位]
    • 幅 B(mm)

      ~mm
        [20-1000/1mm単位]
      • タイプ

        ~mm
        • 出荷日

          • すべて
          • 3日以内
          • 5日以内

        SUS304 No.1材/ No.1材片面研磨 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)

        SUS304 No.1材/ No.1材片面研磨 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)
        通常単価(税別)
        -
        税込単価
        -
        通常出荷日:3日目~5日目

        SUS304はオーステナイト系に分類されもっとも汎用的な材質です。No.1材とは熱感圧延工程の後、酸洗...

        詳細を確認
        • シャーリング切断品は、薄いまたは細長い形状の場合、反りやねじれが発生することがあります。ご了承の上、ご注文ください。
        • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
          選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
        • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
        • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
          ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        詳細を確認
        未確定:候補が16型番あります。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        外形図・規格表

        外形図・製品仕様

        SUS304 No.1材/ No.1材片面研磨 シャーリング切断薄板(WEB掲載品) 外形図1
        [ ! ]A≧B
        [ ! ]AB寸公差は表面を基準としています。
        [ ! ]板厚公差は破断面付近には適用されません。

        ■SUS304 No.1材片面研磨

        [ ! ]片面を400番バフにより研磨し、研磨面にSPV(白色の保護ビニール)を貼った商品です。

        規格表

        SUS304 No.1材

        T板厚公差BAAB寸公差
        指定1mm単位指定1~300301~15001501~2000
        3±0.3520~100020~20000~+2.00~+2.50~+3.0
        4±0.45
        5±0.55
        6±0.65
        80~+3.00~+3.50~+4.0
        9
        10±0.7
        120~+4.00~+4.00~+5.0
        14
        16±0.8

        SUS304 No.1材片面研磨

        T板厚公差BAAB寸公差
        指定1mm単位指定1~300301~15001501~2000
        8±0.6520~100020~20000~+3.00~+3.50~+4.0
        9
        10±0.7
        120~+4.00~+4.00~+5.0
        14
        16±0.8

        注文例

                      
         型式例 材質記号-管理記号板厚-A(長さ)-B(幅)-T(板厚) 
          SUS304-N1SKQ5-500-300-5 
          材質記号-管理記号板厚-A(長さ)-B(幅)-T(板厚) 
          SUS304-N1400SK8-500-300-8 
                      
        [ ! ]管理記号について
        これはミスミの管理記号です。
        型番選定時にサイズおよび納期により管理記号が自動採番されます。

        関連リンク

        規格外品サービスへのご案内
        ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
        標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

        規格外品サービスによくある質問

        型番リスト

        表示件数

        材質

        板厚 T

        (mm)

        長さ A

        (mm)

        幅 B

        (mm)

        板厚公差

        幅公差

        長さ公差

        RoHS?最小発注数量
        [薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 No.1(SC)
        3
        20 ~ 2000
        20 ~ 1000
        ±0.35
        0~+2.0
        0~+2.0
        10
        1個
        [薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 No.1(SC)
        4
        20 ~ 2000
        20 ~ 1000
        ±0.45
        0~+2.0
        0~+2.0
        10
        1個
        [薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 No.1(SC)
        5
        20 ~ 2000
        20 ~ 1000
        ±0.55
        0~+2.0
        0~+2.0
        10
        1個
        [薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 No.1(SC)
        6
        20 ~ 2000
        20 ~ 1000
        ±0.65
        0~+2.0
        0~+2.0
        10
        1個
        [薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 No.1(SC)
        8
        20 ~ 2000
        20 ~ 1000
        ±0.65
        0~+3.0
        0~+3.0
        10
        1個
        [薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 No.1(SC)
        9
        20 ~ 2000
        20 ~ 1000
        ±0.65
        0~+3.0
        0~+3.0
        10
        1個
        [薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 No.1(SC)
        10
        30 ~ 2000
        30 ~ 1000
        ±0.7
        0~+3.0
        0~+3.0
        10
        1個
        [薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 No.1(SC)
        12
        30 ~ 2000
        30 ~ 1000
        ±0.7
        0~+4.0
        0~+4.0
        10
        1個
        [薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 No.1(SC)
        14
        150 ~ 2000
        50 ~ 1000
        ±0.7
        0~+4.0
        0~+4.0
        10
        1個
        [薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 No.1(SC)
        16
        150 ~ 2000
        50 ~ 1000
        ±0.8
        0~+4.0
        0~+4.0
        10
        1個
        [薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 No.1#400片面研磨(SC)
        8
        20 ~ 2000
        20 ~ 1000
        ±0.65
        0~+3.0
        0~+3.0
        10
        1個
        [薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 No.1#400片面研磨(SC)
        9
        20 ~ 2000
        20 ~ 1000
        ±0.65
        0~+3.0
        0~+3.0
        10
        1個
        [薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 No.1#400片面研磨(SC)
        10
        30 ~ 2000
        30 ~ 1000
        ±0.7
        0~+3.0
        0~+3.0
        10
        1個
        [薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 No.1#400片面研磨(SC)
        12
        30 ~ 2000
        30 ~ 1000
        ±0.7
        0~+4.0
        0~+4.0
        10
        1個
        [薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 No.1#400片面研磨(SC)
        14
        150 ~ 2000
        50 ~ 1000
        ±0.7
        0~+4.0
        0~+4.0
        10
        1個
        [薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 No.1#400片面研磨(SC)
        16
        150 ~ 2000
        50 ~ 1000
        ±0.8
        0~+4.0
        0~+4.0
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目

        詳細情報

        基本情報

        SUS304はオーステナイト系に分類されもっとも汎用的な材質です。No.1材とは熱感圧延工程の後、酸洗いで表面につく黒い皮膜や汚れを取り除いたものです。つや消しで白っぽい表面が特徴です。
        選定画面はこちら

        ご注意

        • シャーリング切断品は、薄いまたは細長い形状の場合、反りやねじれが発生することがあります。ご了承の上、ご注文ください。
        • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
          選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
        • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
        • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
          ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

        納期・価格

        出荷日

         1~5 日目発送

        [ ! ]片面研磨品は5日目発送となります。

        ※ミスミ稼慟日の土曜・祝日を除き1日目出荷。土曜・祝日のご注文は翌営業日扱いとなります。平12時以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

        商品担当おすすめ

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

        SUS304 No.1材/ No.1材片面研磨 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)のレビュー
        4.3平均満足度:4.33件のレビュー
        加工治具として
        4
        満足度:4.0
        ポリカーボネートの加工をする際の押さえが必要で購入しました。 穴加工や輪郭抜きが必要でしたが加工中のたわみを防止するため...もっと読む
        1人が参考にしています。
        製品のデモ機に使用しています
        4
        満足度:4.0
        自社製品のデモ機を製作するために購入しました。デモ機の部材として使用する目的です。この商品の購入は初めてですが価格が重要...もっと読む
        0人が参考にしています。
        メンテナンス
        5
        満足度:5.0
        小ロットで他に注文をするとコスト的にかかってしまいましが 非常に助かってます
        0人が参考にしています。

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        SUS304 No.1材/ No.1材片面研磨 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)
        SUS303 No.1材・SUS316 2B/No.1材 シャーリング・のこ切断薄板(WEB掲載品)
        SUS316L 2B材/No.1材・SUS310S No.1材 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)
        SUS304 2B材/2B材片面研磨 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)
        SUS304 縞鋼板 シャーリング切断(WEB掲載品)
        タフピッチ銅 真鍮 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)
        メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
        通常価格------
        通常出荷日3日目〜2日目〜3日目3日目〜3日目3日目
        仕上げ方法切断(シャーリング切断)-切断(シャーリング切断)切断(シャーリング切断)切断(シャーリング切断)切断(シャーリング切断)
        表面処理無し無し無し無し無し無し
        洗浄方法洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し
        コーナーR加工選択無し無し無し無し無し無し
        抜き穴加工選択無し無し無し無し無し無し

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        Webお問い合わせフォーム

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

        比較リスト