17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

モーション蝶番

通常単価(税別)
1,0361,156
税込単価
1,1401,272
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

多機能ユニット蝶番(POM製)です。自開式・自閉式・任意位置保持の3タイプから選択可能。扉の自動開閉や...

詳細を確認
  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


HHPTV
[ M ]材質:ポリアセタール

規格表

型式
HHPTV-OP-B
HHPTV-HT-W
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式内部ユニット定格トルク*質量
(g)
¥基準価格
TypeNo.本体色N・mkgf・cm1~20コ
HHPTVOPB
(黒色)
W
(ホワイト
アイボリー)
自開式スプリングユニット0~0.060~0.6418
914
CL自閉式スプリングユニット0~0.060~0.64
Tトルクユニット0.15±0.051.53±0.5119
819
HT0.35±0.13.57±1.04
*スプリング仕様は、バネ力を調整することが可能です。調整方法・注意点は下記を参照ください。


スプリングユニット調整方法

・自開式ユニットの場合
①ギア状の突起のかかりが外れるまで押し込む。
②30°回す。
③抜く
蓋を閉め、手を放した時に蓋がスムーズに開くことを確認し
調整してください。
30度回転する毎にトルクは0.0153N・mずつ増加します。
回転数は4回転を限度としてください。
・自閉式ユニットの場合
①ギア状の突起のかかりが外れるまで押し込む。
②30°回す。
③抜く
蓋を開け、手を放した時に蓋がスムーズに閉じることを確認し
調整してください。
30度回転する毎にトルクは0.0153N・mずつ増加します。
回転数は4回転を限度としてください。

注意事項

  • 特注対応については製作不可となります。

他蝶番特徴

種類蝶番抜差し蝶番ハタ蝶番長蝶番
写真

モーション蝶番 関連画像1_蝶番種類

モーション蝶番 関連画像2_蝶番種類

モーション蝶番 関連画像3_蝶番種類

モーション蝶番 関連画像4_蝶番種類

特徴・最も一般的な蝶番・取り外し可能
・メンテナンスや掃除頻度の多い場面で利用
・360度回転可能
・扉が大きく回転が必要な場面等で利用
・寸法指定可能
・アルミフレーム扉用に使用

関連商品

商品名モーション蝶番スプリング蝶番トルク蝶番
トルク固定タイプ
スプリング蝶番
高耐久タイプ
トルク蝶番
高トルクタイプ
トルク蝶番
トルク調整タイプ
写真

モーション蝶番 関連画像1_関連商品

モーション蝶番 関連画像2_関連商品

モーション蝶番 関連画像3_関連商品

モーション蝶番 関連画像4_関連商品

モーション蝶番 関連画像5_関連商品

モーション蝶番 関連画像6_関連商品

本体材質-ステンレスステンレスステンレスステンレスアルミニウム
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め

ダンパー・トルク・ロータリー・スプリング・自由蝶番  全商品リストは こちら

型番リスト

表示件数

付加機能

定格トルク

(N・m)

RoHS?最小発注数量
スプリング付
0~0.06
10
1個
スプリング付
0~0.06
ホワイトアイボリー
10
1個
トルク(フリーストップ)
0.35±0.1
10
1個
トルク(フリーストップ)
0.35±0.1
ホワイトアイボリー
10
1個
スプリング付
0~0.06
10
1個
スプリング付
0~0.06
ホワイトアイボリー
10
1個
トルク(フリーストップ)
0.15±0.05
10
1個
トルク(フリーストップ)
0.15±0.05
ホワイトアイボリー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,156
( 1,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,156
( 1,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,036
( 1,140 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,036
( 1,140 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,156
( 1,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,156
( 1,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,036
( 1,140 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,036
( 1,140 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

多機能ユニット蝶番(POM製)です。自開式・自閉式・任意位置保持の3タイプから選択可能。扉の自動開閉やフリーストップ保持に最適です。

ご注意

  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2021〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • コンパクト樹脂蝶番 画像

    ミスミ

    コンパクト樹脂蝶番

    黒色のナイロン製の小型蝶番で裏側に突起付きのため、アルミフレーム溝への取付が容易です。

  • 樹脂平型蝶番 PVC 画像

    ミスミ

    樹脂平型蝶番 PVC

    半導体製造装置、液晶製造装置など向けの塩化ビニル製の蝶番です。

  • トルク蝶番 トルク調整タイプ 画像

    ミスミ

    トルク蝶番 トルク調整タイプ

    任意の角度で保持ができるトルク蝶番です。扉のサイズに応じてトルクの強弱の設定が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モーション蝶番のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
樹脂板の開閉に使用
5
満足度:5.0
樹脂板の開閉に使用しました。力が要らないような物を求めていたので最適でした。
0人が参考にしています。
試作品にて付帯部品として使用
3
満足度:3.0
小型タッチパネル操作時に好みの角度で画面を起こせるよう任意のトルク調整機能を持ったこの商品を採択しました。試作の段階であ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モーション蝶番
蝶番 B-217
ミシン蝶番 MH-30型(精密肉厚蝶番)
ミシン蝶番 MH-40型(精密肉厚蝶番)
ステンレス製スプリング蝶番 溶接タイプ
裏蝶番 B-309
メーカーミスミタキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業トラスコ中山タキゲン製造
通常価格1,036-4,592 -2,597 -2,797 -6181,818
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
特性・用途低発塵 / 絶縁性-----
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番
本体材質ポリアセタールアルミニウム合金黄銅黄銅ステンレス(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)
詳細材質ポリアセタール-----
取付穴タイプザグリ皿穴皿穴皿穴--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング