メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】意匠性が高いステンレス製の埋め込み取手です。表面処理は、ヘアライン・鏡面研磨の2タイプで、どち...
詳細を確認
| 部品名 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| 本体 | SCS14 | 鏡面研磨/ヘアライン |
| ケース | SUS304 | ヘアライン |
| スペーサー | - |
| 型式 |
| UWAUS-M |
| 型式 | 重量 (g) | ¥基準価格 | |
| Type | 仕上 | ||
| UWAUS | M (鏡面研磨) H (ヘアライン) | 110 | 3,276 |
■取付加工例

■取付仕様図

| 商品名 | 埋め込み取手 ステンレスタイプ | 樹脂埋め込み取手 | 埋め込み取手 樹脂タイプ | アングル取手 標準タイプ | 丸棒取手 寸法固定タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 写真 |
| ||||
| 本体種類 | 埋め込み取手 | 埋め込み取手 | 埋め込み取手 | アングル取手 | 丸棒取手 |
| 取付方法 | おねじ | 樹脂ツメ | - | めねじ | めねじ |
取手全商品リストは こちら
・締め付けトルクは設定していません。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
4,685円 ( 5,154円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
4,685円 ( 5,154円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】意匠性が高いステンレス製の埋め込み取手です。表面処理は、ヘアライン・鏡面研磨の2タイプで、どちらも人目につく場所に最適です。
| 翌日出荷 >>こちら |
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜20 | 21〜 |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
つまみ取手
4.5通常価格(税別):243円~

タキゲン製造
丸棒取手(雌ねじ・A-1042-C/A-1042-C-TMP・ステンレス製)
4.7通常価格(税別):353円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):376円~