メカニカル部品技術窓口
ミスミオリジナルコンベヤ用の部品です。スプロケット摩耗時に交換部品としてお使い...
詳細情報を確認する
[ ! ]本商品に止めねじは付属されておりません。
MSSK6-6(2個)をご使用ください。
[ ! ]駆動軸との回り止めにはKES6-35をご使用ください。
[ ! ]本商品に止めねじは付属されておりません。
MSSK6-6(2個)をご使用ください。

| Type | スプロケット | ベアリング | ピン | 止め輪 | ワッシャ・カラー | ボルト | |||
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | |
| BVID3 | スチール | 四三酸化 鉄皮膜 | スチール | スチール | 無電解 ニッケルメッキ | スチール | - | - | - |
| BVID4 | - | スチール (一部ステンレス) | 無電解 ニッケルメッキ | ステンレス | |||||
| 型式 |
| BVSP4 |
| 型式 | 適合コンベヤ | ¥基準単価 | ||
| 呼び3 BVSP3 | BVL□□3 | BVA□□3 | BVN□□3 | 4,000 |
| 呼び4 BVSP4 | BVL□□4 | BVA□□4 | BVN□□4 | 4,500 |
| 型式 | 適合コンベヤ | ¥基準単価 | ||
| 呼び3 BVID3 | BVL□□3 | BVA□□ | BVN□□3 | 8,000 |
| 呼び4 BVID4 | BVL□□4 | BVA□□4 | BVN□□4 | 12,000 |
ミスミオリジナルコンベヤ用の部品です。スプロケット摩耗時に交換部品としてお使いください。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数量 | 1~4 | 5~ |
| 値引率 | 基準単価 | お見積り |
| 出荷日 | 通常 |
| 翌日出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンベヤ用シャフト
4通常価格(税別):5,760円~

ミスミ
コンベヤ用タイミングプーリ
0通常価格(税別):4,980円~

ミスミ
コンベヤ用マイタギヤー
0
ミスミ
コンベヤ用アイドラー(φ22)
0通常価格(税別):2,100円

ミスミ
コンベヤヨウクドウプーリ (CHTDW)
0
ミスミ
コンベヤ用軸付プーリ
3
ミスミ
エンプラブロックチェーン
0通常価格(税別):340円~

ミスミ
GVコンベヤ用従動軸
0通常価格(税別):5,090円~

ミスミ
GVコンベヤ用平ベルトアイドラー
0通常価格(税別):4,190円~